< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Martillo H45Es es compacto y silencioso; ideal para demolición de aceras, entradas de garajes, cunetas y bloques de hormigón en áreas de restricción de ruido, como zonas de hospitales y áreas residenciales. Estos rompedores se integran con la miniexcavadora sin problemas.

Unidades:
Clase de energía de impacto 400.0 pie-lbf 542.0 J Less
Golpes por minuto 780-1800 780-1800 Less
Min Flujo nominal 6.6 gal EE.UU./min 25.0 L/min Less
Potencia de Flujo nominal 16.0 gal EE.UU./min 62.0 L/min Less
Potencia de Peso en orden de trabajo 551.0 lb 250.0 kg Less
Min Peso en orden de trabajo 320.0 lb 145.0 kg Less
Potencia de Presión de operación 2466.0 lb/pulg² 17000.0 kPa Less
Min Presión de operación 1450.0 lb/pulg² 10000.0 kPa Less
Min Peso del portador 3310.0 lb 1501.0 kg Less
Potencia de Peso del portador 7060.0 lb 3202.0 kg Less
Diámetro de la herramienta 1.97 " 50.0 mm Less

Gran rendimiento en espacios reducidos

Si tiene que quitar una acera, trabajar dentro de un edificio o modificar cimientos, necesita usar un martillo Cat en la miniexcavadora o el minicargador. Este rompedor compacto cabe en espacios reducidos, pero sigue teniendo la fuerza para hacer el trabajo, de modo que a la vez puede ampliar el uso de los equipos de construcción más pequeños en trabajos de preparación de sitios y de demolición ligera.

Un martillo para soluciones múltiples

Utilice el mismo martillo para cincelar asfalto, romper hormigón o pulverizar rocas de gran tamaño. Puede equipar el rompedor con una gama de herramientas dependiendo de las necesidades: picas, mazas, cinceles, espátulas e incluso una placa compactadora. Un accesorio le proporciona muchas soluciones.

Rompa hormigón, no el presupuesto

Si decide comprar un martillo nuevo, adquirir uno usado o alquilarlo, su distribuidor Cat local puede ayudarlo a obtener el rompedor que mejor funcione para usted. Cuando las condiciones cambien, la calidad de Cat seguirá ofreciéndole ventajas, debido a que tendrá la opción de vender, intercambiar o reconstruir, lo que mejor funcione para que usted y su negocio sigan dando resultados positivos.

Concéntrese en el negocio y no en el martillo

No es necesario que sea un experto en martillos, ya que nuestra experiencia está a su servicio. Las funciones integradas como la desconexión automática protegen el equipo de las malas técnicas de funcionamiento o de los errores ocasionales. El sistema de amortiguador interno y la amortiguación de ruido integral permiten que el ruido y la potencia no salgan del área de trabajo y se mantengan fuera de la cabina. Si puede hacer funcionar un minicargador o una miniexcavadora, podrá usar un martillo Cat como un profesional.

Dedique menos tiempo al mantenimiento

El engrase diario es un trámite rápido gracias a un punto básico ubicado a una altura conveniente. Gire o cambie el buje en menos de una hora. Las revisiones de gas se realizan rápidamente una vez al año sin necesidad de desmontar el martillo. Puede hacerlo usted mismo u obtener respaldo total de su distribuidor Cat con el programa.

Más allá de las expectativas de la compra

¿Desea averiguar más sobre el martillo? Puede encontrar videos de operación y mantenimiento en línea o a través de su distribuidor Cat local. ¿Trabajo fuera de casa? No es problema. No importa dónde lo lleve su trabajo; la red mundial de distribuidores Cat estará ahí no solo con respaldo y servicio para los equipos, sino también con las piezas y el servicio que sean necesarios para el martillo. No hay otro fabricante que pueda ofrecerle lo mismo.