< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Los Cabezales de Cosechadora y de Procesamiento SAT325/SAT 325T se diseñaron para lograr una capacidad óptima de desramado de 75 a 640 mm (3 a 25''). Los tres cabezales de procesamiento de rodillo se construyeron para las exigentes condiciones de explotación forestal y son idóneos para los diferentes tipos de bosques que existen alrededor de todo el mundo. Ya sea al trabajar con el cabezal a toda hora en la cosecha forestal de maderas largas en el bosque o al procesar en el terreno sin parar, los Cabezales SAT325/SAT325T se diseñaron para cumplir con las difíciles exigencias de muchas aplicaciones de maderas grandes.

Máximo

Unidades:
Apertura de las cuchillas 40.0 " 1000.0 mm Less
Apertura de los rodillos 40.0 " 1000.0 mm Less

Fuerza de alimentación máxima

2xPoclain 837 cc y 2xDanfoss 500 cc 10790.0 lb-pie 48.0 kN Less
2xPoclain 1048 cc y 2xDanfoss 630 cc 12365.0 lb-pie 55.0 kN Less

Velocidad de alimentación máxima

2xPoclain 837 cc y 2xDanfoss 500 cc 17.0 pies/s 5.1 m/s Less
2xPoclain 1048 cc y 2xDanfoss 630 cc 13.5 pies/s 4.1 m/s Less

Cuchillas

Sistema "TRI-KNIFE" 3 cuchillas: 1 superior flotante, 2 móviles 3 cuchillas: 1 superior flotante, 2 móviles Less

Peso 9039.0 lb 4100.0 kg Less
Capacidad 3 a 25'', 75 a 640 mm 3 a 25'', 75 a 640 mm Less
Cierre mínimo 3.0 " 75.0 mm Less
Capacidad de aceite de cadenas/barras 4.5 gal EE.UU. 17.0 L Less
Presión hidráulica recomendada 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Flujo hidráulico recomendado 100.0 gal EE.UU./min 380.0 L/min Less

Sierra principal

Tipo/Paso de barra 3/4"/11BC 3/4"/11BC Less
Largo de la barra 43.0 " 1092.0 mm Less
Corte del diámetro máximo 31.5 " 800.0 mm Less

Sierra de despunte

Tipo/Paso de barra 3/4"/11BC 3/4"/11BC Less
Largo de la barra 43.0 " 1092.0 mm Less
Corte del diámetro máximo 27.0 " 690.0 mm Less

Dimensiones

Diámetro del rodillo (pino y alpino) 17.5 " 445.0 mm Less
Profundidad 57.0 " 1440.0 mm Less
Altura al pasador del rotor 112.0 " 2850.0 mm Less
Ancho, rodillos cerrados 74.0 " 1880.0 mm Less
Ancho, rodillos abiertos 77.5 " 1970.0 mm Less