< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Los Cabezales SAT318, SAT318T, SAT318T SC se diseñaron para lograr una capacidad óptima de desramado de 75 a 457 mm (3 a 18''). Fueron construidos para las exigentes condiciones de explotación forestal y son idóneos para los diferentes tipos de bosques que existen alrededor de todo el mundo. Estos cabezales tienen muchos componentes que también forman parte de los cabezales de procesamiento más grandes, lo que agrega mayor durabilidad, fiabilidad y piezas comunes en toda la línea de productos. Ya sea al trabajar con el cabezal a toda hora en la cosecha forestal de maderas largas en el bosque o al procesar en el terreno, estos cabezales se diseñaron para cumplir con las difíciles exigencias de muchas aplicaciones.

Máximo

Unidades:
Apertura de las cuchillas 27.0 " 690.0 mm Less
Apertura de los rodillos 31.5 " 800.0 mm Less

Fuerza de alimentación máxima

4 motores de 630 cc 9000.0 lb-pie 40.0 kN Less

Velocidad de alimentación máxima

4 motores de 630 cc 16.0 pies/s 4.8 m/s Less

Sierra principal

Tipo/Paso de barra 0,404"/18HX 0,404"/18HX Less
Largo de la barra 35.0 " 902.0 mm Less
Corte del diámetro máximo 29.0 " 730.0 mm Less

Cuchillas

Simple y sencilla 2 cuchillas: 1 superior flotante, 2 móviles 2 cuchillas: 1 superior flotante, 2 móviles Less

Peso con sierra de despunte 6133.0 lb 2782.0 kg Less
Capacidad de aceite de cadenas/barras 4.0 gal EE.UU. 15.0 L Less
Presión hidráulica recomendada 4351.0 lb/pulg² 300.0 bar Less
Flujo hidráulico recomendado 79.0 gal EE.UU./min 300.0 L/min Less

Capacidad

Motores TMVW 2 a 18'', 50 a 457 mm 2 a 18'', 50 a 457 mm Less

Cierre mínimo

Motores TMVW 2.0 " 50.0 mm Less

Opción de sierra de despunte

Tipo/Paso de barra 0,404"/18HX 0,404"/18HX Less
Largo de la barra 26.0 " 672.0 mm Less
Corte del diámetro máximo 18.0 " 460.0 mm Less

Dimensiones

Diámetro del rodillo: miniatura 15.0 " 390.0 mm Less
Profundidad 54.0 " 1450.0 mm Less
Altura al pasador del rotor 84.0 " 2140.0 mm Less
Ancho, rodillos cerrados 66.0 " 1680.0 mm Less
Ancho, rodillos abiertos 75.0 " 1900.0 mm Less