< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Los Cabezales SAT323, SAT323T y SAT323T SC se diseñaron para lograr una capacidad óptima de desramado de 75 a 590 mm (3 a 23''). Fueron construidos para las exigentes condiciones de explotación forestal y son idóneos para los diferentes tipos de bosques que existen alrededor de todo el mundo. Estos cabezales tienen muchos componentes que también forman parte de los cabezales de procesamiento más grandes, lo que agrega mayor durabilidad, fiabilidad y piezas comunes en toda la línea de productos. Ya sea al trabajar con el cabezal a toda hora en la cosecha forestal de maderas largas en el bosque o al procesar en el terreno, estos cabezales se diseñaron para cumplir con las difíciles exigencias de muchas aplicaciones.

Máximo

Unidades:
Apertura de las cuchillas 27.0 " 690.0 mm Less

Máximo

Apertura de los rodillos 31.5 " 800.0 mm Less

Fuerza de alimentación máxima

2 motores MS11 de 630 cc, 2 motores MS11 de 837 cc 9445.0 lb-pie 42.0 kN Less

Velocidad de alimentación máxima

2 motores MS11 de 630 cc, 2 motores MS11 de 837 cc 18.0 pies/s 5.5 m/s Less

Sierra principal

Tipo/Paso de barra 3/4"/11BC 3/4"/11BC Less
Largo de la barra 36.0 " 914.0 mm Less
Corte del diámetro máximo 29.0 " 730.0 mm Less

Cuchillas

Sistema "TRI-KNIFE" 3 cuchillas: 1 superior flotante, 2 móviles 3 cuchillas: 1 superior flotante, 2 móviles Less

Peso 5481.0 lb 2486.0 kg Less
Capacidad de aceite de cadenas/barras 4.5 gal EE.UU. 17.0 mm Less
Presión hidráulica recomendada 4351.0 lb/pulg² 300.0 bar Less
Flujo hidráulico recomendado 79.0 gal EE.UU./min 300.0 L/min Less

Capacidad

Motores MS11 2 a 23'', 50 a 590 mm 2 a 23'', 50 a 590 mm Less

Cierre mínimo

Motores MS11 2.0 " 50.0 mm Less

Dimensiones

Diámetro del rodillo: miniatura 20.0 " 515.0 mm Less
Profundidad 54.0 " 1370.0 mm Less
Altura al pasador del rotor 77.0 " 1950.0 mm Less
Ancho, rodillos cerrados 68.0 " 1720.0 mm Less
Ancho, rodillos abiertos 75.0 " 1900.0 mm Less