< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

El Cabezal SAT214 es el más pequeño de la familia SATCO y está diseñado para una óptima capacidad de desramado de 30 a 350 mm (1,25 a 14"). Con cuatro cuchillas y dos rodillos, es ideal para aplicaciones de raleo en las que se requiere un producto resistente. Este pequeño cabezal de cosechadora está construido con características de servicio pesado para manejar las exigentes condiciones de explotación forestal y es idóneo para los diversos tipos de bosques que existen alrededor de todo el mundo. La altura total del modelo SAT214 se adaptó específicamente para la gama de trabajo del modelo Cat 501HD, con el fin de proporcionar lo último en cosechadoras compactas.

Máximo

Unidades:
Apertura de las cuchillas superiores 24.0 " 600.0 mm Less
Apertura de las cuchillas inferiores 24.0 " 600.0 mm Less
Apertura de los rodillos 24.0 " 600.0 mm Less

Fuerza de alimentación máxima

2 x TMVW 500 cc 4046.0 lb-pie 18.0 kN Less

Velocidad de alimentación máxima

2 x TMVW 500 cc 19.7 pies/s 6.0 m/s Less

Cuchillas 1 fija superior, 4 móviles/4 cuchillas 1 fija superior, 4 móviles/4 cuchillas Less
Peso 3020.0 lb 1370.0 kg Less
Capacidad 30 a 350 mm (1,25 a 14") 30 a 350 mm (1,25 a 14") Less
Cierre mínimo 1.25 " 30.0 mm Less
Capacidad de aceite de cadenas/barras 4.5 gal EE.UU. 17.0 L Less
Presión hidráulica recomendada 4351.0 lb/pulg² 300.0 bar Less
Flujo hidráulico recomendado 42.0 gal EE.UU./min 160.0 L/min Less

Sierra principal

Tipo/Paso de barra 0,404"/18HX 0,404"/18HX Less
Largo de la barra 29.5 " 750.0 mm Less
Corte del diámetro máximo 25.0 " 640.0 mm Less

Dimensiones

Diámetro del rodillo 15.0 " 390.0 mm Less
Profundidad 42.5 " 1080.0 mm Less
Altura al pasador del rotor 77.0 " 1950.0 mm Less
Ancho, rodillos cerrados 45.0 " 1140.0 mm Less
Ancho, rodillos abiertos 54.5 " 1380.0 mm Less