< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

El modelo SAT422 DB fue diseñado específicamente para desramar troncos grandes de acacia y eucaliptos con una capacidad de desramado de 50 a 560 mm (2 a 22"). Fabricado para manejar las exigentes condiciones de explotación forestal y las necesidades de ciclo alto de desramado, es seguro que este cabezal mejorará el desramado en el lugar de trabajo. Construidos con muchos componentes que también forman parte de los cabezales de procesamiento más grandes, agrega mayor durabilidad, fiabilidad y piezas comunes en toda la línea de productos. Ya sea que trabaje con el cabezal a toda hora en la cosecha y el desramado de eucaliptos grandes en el bosque o que procese en el rellano sin parar, estos cabezales se diseñaron para cumplir con las difíciles exigencias de la aplicación de desramado.

Máximo

Unidades:
Apertura de las cuchillas 32.0 " 800.0 mm Less
Apertura de los rodillos 29.0 " 740.0 mm Less

Fuerza de alimentación máxima

4 x Danfoss 500 cc 6300.0 lb-pie 28.0 kN Less

Velocidad de alimentación máxima

4 x Danfoss 500 cc 19.0 pies/s 5.8 m/s Less

Cuchillas 1 superior fija, 2 móviles/2 cuchillas 1 superior fija, 2 móviles/2 cuchillas Less
Peso 6063.0 lb 2750.0 kg Less
Capacidad 2 a 22'', 50 a 560 mm 2 a 22'', 50 a 560 mm Less
Cierre mínimo 2.0 " 50.0 mm Less
Capacidad de aceite de cadenas/barras 4.0 gal EE.UU. 15.0 Baja Less
Presión hidráulica recomendada 4351.0 lb/pulg² 300.0 bar Less
Flujo hidráulico recomendado 79.0 gal EE.UU./min 300.0 L/min Less

Sierra principal

Tipo/Paso de barra 3/4"/11BC 3/4"/11BC Less
Largo de la barra 36.0 " 915.0 mm Less
Corte del diámetro máximo 25.0 " 630.0 mm Less

Dimensiones

Diámetro del rodillo 15.0 " 380.0 mm Less
Profundidad 56.5 " 1430.0 mm Less
Altura al pasador del rotor 90.0 " 2280.0 mm Less
Ancho, rodillos cerrados 63.0 " 1600.0 mm Less
Ancho, rodillos abiertos 69.0 " 1760.0 mm Less