Varillaje B, 4 dientes

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Utilice la excavadora hidráulica con varillaje B junto con este rastrillo de 4 dientes para mover rápidamente maleza, ramas de árboles y raíces. Si necesita mayor productividad, consulte acerca de la opción de agregar una tenaza Cat.

Unidades:
aprox. 1502.0 lb 681.0 kg Less
Ancho 49.0 " 1240.0 mm Less
Separación entre dientes 15.75 " 400.0 mm Less
Profundidad de excavación 28.5 " 725.0 mm Less