Varillaje C, 5 dientes

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Potencia a través de raíces complejas no deseadas en el sitio, así como para el despeje de maleza y de ramas. Consulte acerca de la compatibilidad de rastrillos para la excavadora con varillaje C y tenaza Cat y haga que el trabajo de limpieza del sitio sea aún más rápido.

Unidades:
aprox. 2011.0 lb 912.0 kg Less
Ancho 65.0 " 1640.0 mm Less
Separación entre dientes 15.75 " 400.0 mm Less
Profundidad de excavación 28.5 " 725.0 mm Less