Varillaje CB, 4 dientes

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Utilice la excavadora hidráulica con varillaje CB junto con este rastrillo de 4 dientes para mover rápidamente maleza, ramas de árboles y raíces. Si necesita mayor productividad, consulte acerca de la opción de agregar una tenaza Cat.

Unidades:
aprox. 1684.0 lb 764.0 kg Less
Ancho 49.0 " 1240.0 mm Less
Separación entre dientes 15.75 " 400.0 mm Less
Profundidad de excavación 28.5 " 725.0 mm Less

Acción óptima

Puede excavar y cribar a través de los escombros, como rocas y raíces, con el perfil curvo del rastrillo, lo que le permite proceder con las necesidades más urgentes del sitio.

Ahorre en costos de transporte y descarga

Nuestro rastrillo para excavadora está diseñado para reducir la cantidad de suciedad acumulada con la carga, lo que le permite dejar una capa superior del suelo sin igual mientras ahorra dinero en combustible y costos de descarga.

Hecho para complementarse

A diferencia de otros rastrillos, el rastrillo para excavadora Cat está diseñado no solo para utilizar la potencia de la excavadora Cat, sino también para acoplarse con tenazas Cat sin provocar contacto entre los dientes, lo que le proporciona capacidades adicionales para la manipulación de materiales