SW480B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Profundidad máxima de corte 32.0 pulg 800.0 mm Less
Gama del flujo hidráulico necesario 150 L/min (40 gal EE.UU./min) 150 L/min (40 gal EE.UU./min) Less
Anchos de rueda 250 mm (10") 250 mm (10") Less
Recorrido de desplazamiento lateral 22.0 pulg 550.0 mm Less
Ancho total 73.0 pulg 1850.0 mm Less
Altura total 77.0 pulg 1950.0 mm Less
Longitud 98.0 pulg 2490.0 mm Less
Peso 3175.0 lb 1440.0 kg Less
Método del mando Motor de pistones/planetario Motor de pistones/planetario Less
Gama de presión hidráulica óptima 280 bar (4.000 lb/pulg²) 280 bar (4.000 lb/pulg²) Less
Par de la rueda a máxima presión 5538.0 lb-pie 7509.0 N·m Less
Velocidad de la rueda a flujo máximo 89.0 RPM 89.0 RPM Less
Velocidad de la broca a flujo máximo 1476.0 pies/min 447.0 m/min Less
Brocas cónicas: por rueda 72 72 Less
Tipo de broca estándar Hormigón Hormigón Less
Tipo de broca optativa Multiusos Multiusos Less