Hoja para nieve de 3 m (10')

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Diseño resistente para mover nieve con máxima eficiencia y potencia.

Ancho

Unidades:
Ancho 120.0 " 3048.0 mm Less

Ancho en ángulo

Ancho en ángulo 98.0 " 2497.0 mm Less

Altura total

Altura total 31.0 " 800.0 mm Less

Peso

Peso 1218.0 lb 552.0 kg Less

Altura de la cuchilla

Altura de la cuchilla 6.0 " 152.0 mm Less

Cantidad de cuchillas

Cantidad de cuchillas 1 1 Less