Hoja para nieve de 4,2 m (14')

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Diseño resistente para mover nieve con máxima eficiencia y potencia.

Ancho

Unidades:
Ancho 168.0 " 4267.0 mm Less

Ancho en ángulo

Ancho en ángulo 138.0 " 3495.0 mm Less

Altura total

Altura total 42.0 Grados 1065.0 Grados Less

Peso

Peso 3633.0 lb 1648.0 kg Less

Altura de la cuchilla

Altura de la cuchilla 9.0 " 226.0 mm Less

Cantidad de cuchillas

Cantidad de cuchillas 2 2 Less