4.8 m (16 ft)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Interfaz del acoplador ES, Fusion ES, Fusion Less
Ancho de trabajo 4.915 mm (194") 4.915 mm (194") Less
Peso 1.859 a 1.911 kg (4.100 a 4.213 lb) 1.859 a 1.911 kg (4.100 a 4.213 lb) Less
Altura 1.185 mm (47") 1.185 mm (47") Less
Longitud 1.890 a 1.950 mm (74 a 77") 1.890 a 1.950 mm (74 a 77") Less
Secciones 6 6 Less
Grosor de la cuchilla 0.5 pulg 12.7 mm Less
Grosor del patín 25,4 mm (1,0") 25,4 mm (1,0") Less