4.2 m (14 ft)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Interfaz del acoplador SSL, IT, Fusion SSL, IT, Fusion Less
Ancho de trabajo 4.096 a 4.585 mm (161 a 181") 4.096 a 4.585 mm (161 a 181") Less
Peso 998 a 1.729 kg (2.200 a 3.813 lb) 998 a 1.729 kg (2.200 a 3.813 lb) Less
Altura 1.185 mm (47") 1.185 mm (47") Less
Longitud 1.890 a 1.950 mm (74 a 77") 1.890 a 1.950 mm (74 a 77") Less
Secciones 5, 6 5, 6 Less
Grosor de la cuchilla 0.5 pulg 12.7 mm Less
Grosor del patín 25,4 mm (1,0") 25,4 mm (1,0") Less