2,4 m (8') de servicio estándar

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.

Interfaz del acoplador

Unidades:
Interfaz del acoplador SSL SSL Less

Ancho de trabajo

Ancho de trabajo 91.0 " 2299.0 mm Less

Peso

Peso 1400.0 lb 635.0 kg Less

Altura total

Altura total 31.0 " 787.0 mm Less

Longitud total

Longitud total 58.0 " 1477.0 mm Less

Secciones

Secciones 3 3 Less