< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.

Interfaz del acoplador

Unidades:
Interfaz del acoplador Fusion Fusion Less

Ancho de trabajo

Ancho de trabajo 168.0 " 4267.0 mm Less

Peso

Peso 3177.0 lb 1441.0 kg Less

Altura de la cuchilla

Altura de la cuchilla 5.0 " 119.0 mm Less

Altura total

Altura total 44.0 " 1128.0 mm Less

Longitud total

Longitud total 62.0 " 1575.0 mm Less

Cuchillas

Cuchillas 2 2 Less

Cuchilla

Cuchilla Acero Acero Less