294 mm (11,6"), 2 dientes

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

No. de dientes

Unidades:
No. de dientes 2 2 Less

Ancho

Ancho 11.6 " 294.0 mm Less

Longitud

Longitud 49.0 " 1245.0 mm Less

Altura (plegado)

Altura (plegado) 21.9 " 556.0 mm Less

aprox.

aprox. 277.0 lb 126.0 kg Less

Ancho total

Ancho total 18.0 " 458.0 mm Less