302.4/302.7 con pasador

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Longitud

Unidades:
Longitud 30.8 " 783.0 mm Less

Altura de almacenamiento

Altura de almacenamiento 10.7 " 271.0 mm Less

Ancho de la tenaza

Ancho de la tenaza 11.2 " 283.0 mm Less

aprox.

aprox. 140.0 lb 64.0 kg Less

Ancho total

Ancho total 14.68 " 373.0 mm Less

Rotación

Rotación 126,6° 126,6° Less