303/303.5/304 CON PASADOR

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Longitud

Unidades:
Longitud 32.2 " 818.0 mm Less

Altura de almacenamiento

Altura de almacenamiento 12.2 " 310.0 mm Less

Ancho total

Ancho total 13.4 " 340.0 mm Less

aprox.

aprox. 148.0 lb 67.0 kg Less

Ancho de la tenaza

Ancho de la tenaza 10.7 " 272.0 mm Less

Rotación

Rotación 116,8° 116,8° Less