308 con pasador

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Longitud

Unidades:
Longitud 40.3 " 1024.0 mm Less

Altura de almacenamiento

Altura de almacenamiento 18.3 " 466.0 mm Less

Ancho total

Ancho total 18.0 " 458.0 mm Less

Peso

Peso 264.0 lb 120.0 kg Less

Rotación

Rotación 133° 133° Less