305/305.5, CON PASADOR

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Longitud

Unidades:
Longitud 37.7 " 957.0 mm Less

Altura de almacenamiento

Altura de almacenamiento 11.0 " 278.0 mm Less

Ancho total

Ancho total 18.8 " 477.0 mm Less

aprox.

aprox. 260.0 lb 118.0 kg Less

Ancho de la tenaza

Ancho de la tenaza 18.3 " 464.0 mm Less

Rotación

Rotación 131° 131° Less