Tren de fuerza

Caterpillar se ha ganado una gran reputación por fabricar algunos de los motores y transmisiones más fiables del mundo. Pero esa no es toda la historia. Gracias a décadas de experiencia en una amplia variedad de mercados, hemos desarrollado los sistemas de tren de fuerza Cat con el rendimiento necesario para satisfacer los requisitos de aplicación de los fabricantes de equipo original (OEM).

Cuando se optimizan para una aplicación de fabricante de equipo original (OEM), los sistemas de tren de fuerza Cat se integran y se comunican con otros componentes del tren de fuerza para proporcionar la potencia, las opciones de cambios de velocidad y la facilidad de operación que sus clientes necesitan. Esta solución completa de tren de fuerza proporciona mayor eficiencia de combustible y un funcionamiento uniforme, además de aumentar el valor del ciclo de vida. La resistencia y durabilidad de cada tren de fuerza Cat empiezan con un diseño innovador. Trabajamos con fabricantes de equipo original (OEM) en una amplia variedad de aplicaciones en todo el mundo, y estamos preparados para ofrecer las mismas capacidades ampliamente comprobadas.

Ejes

Caterpillar ofrece una amplia línea de ejes de mando planetario interior y exterior para aplicaciones de servicio pesado.

Los ejes Cat® proporcionan una durabilidad prolongada, bajos niveles de ruido y control de tracción en terrenos en malas condiciones o irregulares. Caterpillar ofrece una amplia variedad de modelos y capacidades de carga. Los diseños de servicio pesado de Caterpillar resisten el tipo de cargas de impacto que se generan durante la operación en todo tipo de terreno.

  • Los diseños de servicio pesado se caracterizan por tener engranajes y cojinetes más resistentes para proporcionar un rendimiento prolongado.
  • Los sellos duo-cone de superficie de metal entre los semiejes y la caja evitan la salida del aceite y la entrada de contaminantes.
  • Los frenos de disco bañados en aceite no requieren ajustes y son completamente herméticos.
  • Los diferenciales delanteros y traseros de patinaje limitado optativos proporcionan máxima tracción en terrenos en malas condiciones o irregulares.
  • Un diferencial No-SPIN está disponible para suministrar máxima tracción en terrenos en malas condiciones o irregulares.

Transmisiones

Desarrollamos cada transmisión para su integración con otros sistemas y componentes del tren de fuerza.

Los fabricantes de equipo original (OEM) en industrias tan variadas como la forestal, de locomotoras, de manipulación de materiales, agrícola y minería, confían en Caterpillar para el diseño y la fabricación de sus transmisiones. Desarrollamos cada transmisión para su integración con otros sistemas y componentes de tren de fuerza, lo que incluye el motor, el eje, los dispositivos electrónicos, el sistema hidráulico y la interfaz con el operador, para suministrar la máxima potencia mientras se optimiza el rendimiento de todo el sistema de tren de fuerza.

Aprovechando la experiencia acumulada durante décadas de servicio al sector agrícola y a las industrias relacionadas, Caterpillar ha desarrollado soluciones para los desafíos que enfrentan muchos de los fabricantes de equipo original en la actualidad. Trabajando con los fabricantes de equipo original (OEM) que atienden la industria agrícola, Caterpillar ha desarrollado una nueva línea de transmisiones mecánicas de alta capacidad y alta eficiencia.

Mandos finales

Los mandos finales planetarios utilizados en los cargadores de ruedas, camiones de obras, tractores de cadenas, mototraíllas y arrastradores de troncos Caterpillar®, están disponibles para los fabricantes de equipo original (OEM).

Proporcionan:

  • Configuraciones de reducción sencilla, doble y triple
  • Entradas de par de 2.500 a 25.000 lb-pie (3.390 a 33.900 N•m)
  • Una amplia selección de relaciones de engranajes
  • Autolubricación
  • Sellos de superficie de metal de vida útil prolongada
  • Diseño compacto

Convertidores de par

Los convertidores de par adaptados a la velocidad y a la potencia del motor pueden tener un efecto positivo significativo en el rendimiento del vehículo. El Grupo de Soluciones de OEM entrega a los OEM la mayor selección de tipos y tamaños de convertidores que puede ofrecer un proveedor de equipos de obras.

Una amplia variedad de configuraciones disponible para su adaptación a los requisitos de aplicaciones específicas

  • Los controles estándar o las configuraciones de control eléctricas y electrónicas están disponibles para cambiar la velocidad y el par del motor a fin de maximizar las funciones de configuración del convertidor
  • Convertidores estándar
  • Divisores de par
  • Embragues de traba
  • Rodetes de modulación
  • Capacidades variables
  • Opciones de rueda libre
  • Retardadores
  • Relaciones de par de calado optativas
  • Mandos de bomba SAE optativos