Tren de rodaje

Los sistemas de tren de rodaje Cat proporcionan una potencia hidráulica eficiente y un control superior del movimiento de las cadenas. Tanto en las excavadoras hidráulicas como en los conjuntos y sistemas de cadenas, el tren de rodaje Cat disminuye los costos de operación y mantenimiento y aumenta el valor del ciclo de vida útil. Disponibles en configuraciones de circuito abierto o cerrado y entrevía variable, estos sistemas escalables proporcionan un rendimiento óptimo para cualquier tipo de máquina sobre cualquier terreno.

Desde excavadoras hidráulicas a conjuntos y sistemas de cadena, Caterpillar ofrece trenes de rodaje con potencia hidráulica eficiente y control de movimiento superior. Nuestros trenes de rodaje pueden servir a las industrias forestales, mineras, de construcción y manipulación de materiales de múltiples maneras, ya que ofrecen costos bajos de operación y mantenimiento además de un valor incrementado del ciclo de vida de sus máquinas.

Estos sistemas escalables proporcionan un rendimiento óptimo para cualquier tipo de máquina sobre cualquier terreno y están disponibles en configuraciones de circuito abierto o cerrado y entrevía variable. Nuestros trenes de rodaje pueden encontrarse en todo el mundo en las perforadoras rotativas de agujeros para explosivos, equipos forestales y en la línea completa de perforadoras Cat®.

Los trenes de rodaje están disponibles en tamaños de clase en base a los modelos de Excavadoras Cat 303.5, 305, 307, 312, 315, 320, 325, 330, 345, 365 y 385. Las opciones incluyen diferente ancho y configuraciones de zapata de cadena como garra doble o triple. Además, los bastidores están disponibles con oscilación o en su versión estándar y en tamaño largo, extra largo y superlargo. También se encuentran disponibles cajas de engranajes de mando final y opciones de motor.

Comuníquese en contacto con nosotros para conocer las actualizaciones de las ofertas adicionales.

Comuníquese con nosotros