< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El 730 con Expulsor Cat con carga útil nominal de 31 ton proporciona fiabilidad y durabilidad comprobadas, alta productividad, comodidad superior para el operador y menores costos de operación.Una cabina amplia para dos personas con asiento hacia el frente para el instructor/acompañante y cilindros de suspensión delanteros de aceite/nitrógeno para todo terreno mantienen cómodo al operador durante el día de trabajo.Las trabas de diferencial que se conectan realmente sobre la marcha con una operación simple mejoran el tiempo de los ciclos y la productividad.Los motores ACERT de Cat, resistentes y de gran duración, y las transmisiones controladas electrónicamente brindan alta productividad con bajo consumo de combustible.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Cat® Less
Potencia bruta: SAE J1995 325.0 hp 242.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 319.0 hp 239.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 321.0 hp 239.0 kW Less
Potencia neta: EEC 80/1269 321.0 hp 239.0 kW Less
Calibre 5.1 pulg 130.0 mm Less
Carrera 5.5 pulg 140.0 mm Less
Cilindrada 680.0 pulg³ 11.15 L Less

Pesos

Carga útil nominal 31.0 toneladas cortas 28.1 toneladas Less

Capacidades de la caja

Colmado SAE 2:1 22.1 yd³ 16.9 m³ Less
A ras 17.7 yd³ 13.5 m³ Less

Transmisión

Avance 1 5.0 millas/h 8.0 km/h Less
Avance 2 9.0 millas/h 14.0 km/h Less
Avance 3 14.0 millas/h 22.0 km/h Less
Avance 4 21.0 millas/h 34.0 km/h Less
Avance 5 29.0 millas/h 47.0 km/h Less
Avance 6 34.0 millas/h 55.0 km/h Less
Retroceso 1 5.0 millas/h 8.0 km/h Less

Niveles de ruido

Cabina interior 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Pesos en orden de trabajo

Eje delantero: sin carga 30821.0 lb 13980.0 kg Less
Eje central: sin carga 13140.0 lb 5960.0 kg Less
Eje trasero: sin carga 12368.0 lb 5610.0 kg Less
Total: sin carga 56328.0 lb 25550.0 kg Less
Eje delantero: carga nominal 1984.0 lb 900.0 kg Less
Eje central: carga nominal 30005.0 lb 13610.0 kg Less
Eje trasero: carga nominal 30005.0 lb 13610.0 kg Less
Total: carga nominal 61994.0 lb 28120.0 kg Less
Eje delantero: cargado 32805.0 lb 14880.0 kg Less
Eje central: cargado 43144.0 lb 19570.0 kg Less
Eje trasero: cargado 42373.0 lb 19220.0 kg Less
Total: cargado 118322.0 lb 53670.0 kg Less

Espesor de la plancha de la caja

Delantero 0.24 pulg 6.0 mm Less
Lateral 0.24 pulg 6.0 mm Less
Base 0.35 pulg 9.0 mm Less

Capacidades de llenado

Tanque de combustible 94.0 gal 355.0 L Less
Sistema de enfriamiento 18.0 gal 67.0 L Less
Sistema hidráulico 46.5 gal 175.0 L Less
Cárter del motor 11.0 gal 41.0 L Less
Transmisión 9.5 gal 36.0 L Less
Mandos finales/Diferencial 43.3 gal 164.0 L Less
Cajas de engranajes de transferencia de salida 4.8 gal 18.0 L Less

Tiempos de ciclo del expulsor

Tiempo de expulsión 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tiempo de retracción 15.0 Segundos 15.0 Segundos Less

Normas

Frenos ISO 3450 – 1996 ISO 3450 – 1996 Less
Cabina/FOPS ISO 3449 Nivel II – 2005 ISO 3449 Nivel II – 2005 Less
Cabina/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Dirección ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Motor con tecnología ACERT™

Las tecnologías innovadoras optimizan el rendimiento.


Transmisión

Fiabilidad demostrada.


Suspensión y control de tracción

Rendimiento y productividad.


Comodidad del operador

Alta productividad como resultado de un operador que trabaja confortable y confiadamente.


Facilidad de operación

Diseñado para facilitar su utilización: permite que el operador se enfoque en la producción.


Durabilidad y fiabilidad

Una alta disponibilidad de la máquina aumenta al máximo la productividad y disminuye los costos.


Caja con expulsor

Esparce las cargas sobre la marcha para permitir ciclos más rápidos y disminuir los costos de esparcimiento.


Product Link

Equipment Manager es una aplicación segura y fácil de utilizar.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor de Cat® le ayudarán a operar su máquina por más tiempo y a menores costos.


Seguridad

Diseñado con la seguridad como la mayor prioridad.


Facilidad de servicio

Más tiempo en producción.


730 Ejector Equipos estándar

• Air conditioning with R134A refrigerant

• Air vents, adjustable

• Auto shift six-speed transmission

• Back up alarm

• Body, adapted for exhaust heat

• Body including:
  • Cilindro del expulsor y hoja con plancha de derramado integrada

• Cat C11 engine with ACERT Technology

• Caterpillar Work Area Vision System (WAVS) rear-view camera

• CD/Radio ready

• Differentials, standard with clutched cross-axle differential locks for all axles

• Dual circuit caliper disc brakes – all wheels

• Electrical system, 24 volt, 5A 24- to 12-volt converter

• Electro hydraulic hoist control

• Ether starting aid

• Glass windows, laminated and tinted (front), toughened and tinted (rear)

• Guards: rear window, radiator, crankcase and axle

• Headlights, four

• Heater and defroster with four-speed fan

• Horn, electric

• Lights: cab interior, front, side, rear, two reversing/working lights, two stop/tail lights, front and rear direction indicators

• Mirrors, main and auxiliary, left and right

• Mud flaps, wheel arch and body mounted, with transportation tie backs

• Product Link (US/Canada/Europe/Turkey/Australia/New Zealand)

• Retarder

• ROPS/FOPS cab, with full instrumentation, including:
  • Módulo de pantalla del grupo de instrumentos
  • Luces indicadoras: giro izquierdo, dirección secundaria, pérdida de dirección primaria, temperatura de freno delantero y trasero (735/740 y 740, eyector únicamente), presión del aceite de freno, luz de acción, falla de transmisión, freno de estacionamiento, estado de sistema de carga, traba del diferencial, caja no en posición libre, giro derecho, luces altas, sujeción de transmisión, advertencia de filtro de máquina, retardador, advertencia de cambio superior del retardador
  • Medidores: presión del aceite del motor, temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite del convertidor de par, nivel de combustible, indicador de nivel del tanque de combustible
  • Medidores: horómetro de servicio, velocímetro, tacómetro.

• Seat, fully adjustable air suspension

• Seat, padded companion/trainer

• Secondary steering – electronic

• S•O•SSM sampling valves

• Spill guard front, integral part of fabricated body

• Starting receptacle, electric, remote

• Storage: two cup holders, flask receptacle, under seat storage, door pocket, behind seat storage, coat hook

• Sun visor

• Tailgate, hydraulic automatic

• Three axle, six-wheel drive

• Tilt and telescopic steering wheel

• Tires, six 750/65/R25, radial

• Tow pins front and rear

• Two seat belts, operators retractable

• Vandalism protection: lockable caps for fuel tank and hydraulic oil tank

• Windows, opening side, tinted

• Windshield wiper and washer, two speed, intermittent (front)

• Windshield wiper and washer, two speed (rear)

730 Ejector Equipos opcionales

• Autolube installation for automatic greasing of bearings

• Caterpillar Work Area Vision System (WAVS) rear-view camera

• CD/Radio, heavy duty

• Cold weather coolant (–51° C/–59.8° F)

• Cold weather start attachment

• Cycle counter/operator monitoring kit

• Engine block heater

• Exhaust heated body

• Fast fuel fill

• Flashing Xenon Beacon

• Fuel additive, Anti-waxing

• Heated rear-view mirrors

• Product Link, Radio and Worldwide (where available)