< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

El nuevo Cat® 735B con una carga útil nominal de 32,7 tons métricas (36 tons EE.UU.) ofrece fiabilidad y durabilidad comprobadas, alta productividad, comodidad superior para el operador y costos de operación más bajos.Gracias a la espaciosa cabina para dos personas con asiento orientado hacia el frente para el acompañante y cilindros de suspensión delanteros todo terreno de aceite/nitrógeno, el operador puede estar cómodo durante toda la jornada de trabajo.El verdadero Control de Tracción Automático (ATC) sobre la marcha modula automáticamente el nivel correcto del enganche de trabas del diferencial interaxial y del diferencial de eje transversal que permitirá aumentar los tiempos de ciclo y la productividad. No se requiere intervención por parte del operador.Los Motores Cat con tecnología ACERT™ resistentes y duraderos con la solución de emisiones de escape Tier 4 Interim/Stage IIIB de la Unión Europea y las transmisiones de cambios suaves controlados de forma electrónica suministran una alta productividad con bajo consumo de combustible. Existen cambios/mejoras importantes en el software del motor/la transmisión que generan cambios de marcha más suaves.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potencia bruta: SAE J1995 452.0 hp 337.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 437.0 hp 326.0 kW Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.75 pulg 171.5 mm Less
Cilindrada 926.0 pulg³ 15.2 L Less
Modelo del motor Tier 4 Interim/Stage IIIB de la Unión Europea Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potencia neta: ISO 14396 447.0 hp 333.0 kW Less

Pesos

Carga útil nominal 36.0 toneladas cortas 32.7 toneladas Less

Capacidades de la caja

Colmado SAE 2:1 25.8 yd³ 19.7 m³ Less
A ras 19.2 yd³ 14.7 m³ Less
Compuerta de cola apilada según SAE 2:1 27.3 yd³ 20.9 m³ Less
Impacto de compuerta de cola 19.9 yd³ 15.2 m³ Less

Transmisión

Avance 1 5.1 millas/h 8.3 km/h Less
Avance 2 7.0 millas/h 11.3 km/h Less
Avance 3 9.5 millas/h 15.3 km/h Less
Avance 4 12.8 millas/h 20.6 km/h Less
Avance 5 17.0 millas/h 27.3 km/h Less
Avance 6 23.4 millas/h 37.7 km/h Less
Avance 7 31.8 millas/h 51.1 km/h Less
Retroceso 1 5.0 millas/h 8.0 km/h Less
Retroceso 2 6.7 millas/h 10.8 km/h Less

Niveles de ruido

Cabina interior 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesos en orden de trabajo

Eje delantero: sin carga 44480.0 lb 20176.0 kg Less
Eje central: sin carga 14442.0 lb 6551.0 kg Less
Eje trasero: sin carga 12833.0 lb 5821.0 kg Less
Total: sin carga 71758.0 lb 32549.0 kg Less
Eje delantero: carga nominal 7432.0 lb 3371.0 kg Less
Eje central: carga nominal 32329.0 lb 14664.0 kg Less
Eje trasero: carga nominal 32329.0 lb 14664.0 kg Less
Total: carga nominal 72091.0 lb 32700.0 kg Less
Eje delantero: cargado 51914.0 lb 23548.0 kg Less
Eje central: cargado 46771.0 lb 21215.0 kg Less
Eje trasero: cargado 45164.0 lb 20486.0 kg Less
Total: cargado 143849.0 lb 65249.0 kg Less

Espesor de la plancha de la caja

Delantero 0.31 pulg 8.0 mm Less
Barcaza 0.63 pulg 16.0 mm Less
Lateral 0.47 pulg 12.0 mm Less
Base 0.63 pulg 16.0 mm Less

Capacidades de llenado

Tanque de combustible 149.3 gal 565.0 L Less
Sistema de enfriamiento 21.1 gal 80.0 L Less
Sistema hidráulico 85.0 gal 322.0 L Less
Cárter del motor 9.0 gal 34.0 L Less
Transmisión 19.0 gal 72.0 L Less
Mandos finales/Diferencial 60.8 gal 230.0 L Less
Cajas de engranajes de transferencia de salida 4.8 gal 18.0 L Less

Levantamiento de la caja

Tiempo de levantamiento 11.0 Segundos 11.0 Segundos Less
Tiempo de bajada 7.0 Segundos 7.0 Segundos Less

Steering

Lock to Lock 4.6 seconds @ 60 rpm 4.6 seconds @ 60 rpm Less

Normas

Frenos ISO 3450 – 1996 ISO 3450 – 1996 Less
Cabina/FOPS ISO 3449 Nivel II – 2005 ISO 3449 Nivel II – 2005 Less
Cabina/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Dirección ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Turning Circle

Note Dimensions are for machines equipped with 26.5R25 tires. Dimensions are for machines equipped with 26.5R25 tires. Less
Turning Dimensions – Aisle width 221.9 in 5637.0 mm Less
Turning Dimensions – Clearance radius 338.4 in 8595.0 mm Less
Turning Dimensions – Inside radius 164.7 in 4182.0 mm Less
Turning Dimensions – SAE turning radius 320.4 in 8138.0 mm Less
Turning Dimensions – Steer angle – left/right 45.0 Degrees 45.0 Degrees Less

Motor con tecnología ACERT™

Tecnologías innovadoras optimizan el rendimiento.


Transmisión

Fiabilidad comprobada.


Suspensión y Control de Tracción Automático (ATC)

Rendimiento y productividad.


Comodidad del operador

Alta productividad gracias a un operador cómodo y seguro.


Facilidad de operación

Diseñado para facilitar su utilización: permite que el operador se enfoque en la producción.


Durabilidad y fiabilidad

La alta disponibilidad de la máquina aumenta al máximo la productividad y reduce los costos.


Product Link

Una aplicación segura y fácil de usar.


Facilidad de servicio

Más tiempo en producción.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat® lo ayudan a operar la máquina durante más tiempo y a menores costos.


Seguridad

Diseñado considerando la seguridad como prioridad principal.


Sostenibilidad

Ingenioso en todos los aspectos


735B Equipos estándar

Aire acondicionado con refrigerante R134A

Salidas de aire, regulables

Control de Tracción Automático (ATC)

Transmisión automática de avance de siete velocidades y de retroceso de dos velocidades

Alarma de retroceso

Caja adaptada para calor de escape

Motor Cat® C15 con tecnología ACERT™

Módulo de Emisiones Limpias (CEM) Cat, un paquete de postratamiento de escape

Pantalla a Color de Uso Múltiple (CMPD), con contador de ciclos y pantalla con cámara retrovisora

CD/Radio, lista para servicio pesado

Diferenciales estándar con trabas automáticas y embragadas del diferencial interaxial y diferencial de eje transversal para todos los ejes

Sistema eléctrico 24 voltios y 5 A, convertidor de 24 a 12 voltios

Control electrohidráulico de dispositivo de levantamiento

Auxiliar de arranque con éter

Ventanas delanteras de vidrio, laminadas y tintadas

Ventanas laterales y trasera de vidrio, templadas y tintadas

Protectores: ventana trasera, radiador, cárter y eje

Faros, cuatro

Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades

Bocina eléctrica

Luces: interior de cabina, delanteras, laterales, traseras, dos luces de retroceso/de trabajo, dos luces de freno/cola, luz de posición lateral, indicadores de dirección delanteros y traseros

Espejos, principal y auxiliares, izquierdo y derecho

Aletas para fango, montadas en arco de rueda y caja, con ataduras para transporte

Frenos enfriados con aceite, cerrados

Pasamanos de agarre para el operador y el acompañante

Product Link where applicable

Retardador, freno de compresión del motor

Cabina ROPS/FOPS con instrumentos completos, incluso:
  • Módulo de pantalla del grupo de instrumentos
  • Luces indicadoras: giro izquierdo, dirección secundaria, pérdida de dirección primaria, temperatura de freno de ejes delantero y central (735B/740B y 740B, eyector únicamente), presión del aceite de freno, luz de acción, falla de transmisión, freno de estacionamiento, estado de sistema de carga, falla de traba del diferencial, caja no en posición libre, giro derecho, luces altas, sujeción de transmisión, advertencia de filtro de máquina, retardador, advertencia de cambio superior del retardador
  • Medidores: presión del aceite del motor, temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite del convertidor de par, nivel de combustible, indicador de nivel del tanque de combustible
  • Advertencias/indicadores LCD: marcha, alerta, velocidad, hollín, regeneración DPF, horas del motor, dirección primaria, dirección secundaria, Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS), retardador
  • Medidores: horómetro de servicio, velocímetro, tacómetro

Asiento completamente regulable con suspensión neumática

Asiento acolchado para el acompañante

Dirección secundaria electrónica

Válvulas de análisis S∙O∙SSM

Protector delantero contra derrames, pieza integrada en la caja fabricada

Receptáculo de arranque, eléctrico y remoto

Almacenamiento: dos portatazas, receptáculo para botella, almacenamiento debajo del asiento, bolsillo de puerta, almacenamiento detrás del asiento, gancho para ropa

Visera

Mando de seis ruedas y tres ejes

Volante con inclinación y telescópico

Neumáticos, 26.5R25, radiales

Anillos de remolque, pasador de remolque delantero y trasero

Dos cinturones de seguridad retráctiles

Protección contra vandalismo: tapas con cerradura para el tanque de combustible y el tanque de aceite hidráulico

Ventanas con apertura lateral, tintadas

Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delanteros)

Lava/limpiaparabrisas con dos velocidades (traseros)

735B Equipos opcionales

Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes

Revestimiento de caja

CD/Radio de servicio pesado con entrada auxiliar

Refrigerante para tiempo frío (–51 °C/–59,8 °F)

Accesorio de arranque para tiempo frío

Calentador del bloque de motor

Caja calentada por el escape

Llenado rápido de combustible

Baliza LED

Aditivo para combustible anti-enturbiamiento

Espejos retrovisores motorizados y calefaccionados

Asiento calefaccionado

Product Link PL 321, PL 522 y PL 523 (cuando corresponda)

Luces de trabajo montadas en el techo

Chasis trasero con distancia entre ejes larga (OEM)

Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)

Compuerta de cola:
  • Tipo tijera

Servicio del distribuidor Cat®

Compre cualquier equipo Cat® y obtenga también todo el respaldo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Comuníquese con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas