< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Control de Tracción Automático (ATC) “sobre la marcha”. Resistente y duradera plataforma del Motor Cat C13 ACERT con solución de emisiones del motor Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea. Estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS) que proporciona una transmisión con cambios uniformes, lo cual mejora la aceleración con mayor productividad.

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat C13 Cat C13 Less
Potencia bruta: SAEJ1995 375.0 hp 280.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 367.0 hp 274.0 kW Less
Calibre 5.12 " 130.0 mm Less
Carrera 6.18 " 157.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pulg3 12.5 L Less
Modelo de motor: Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Potencia neta: ISO 14396 370.0 hp 276.0 kW Less
No se requiere reducción de potencia del motor por debajo de 12500.0 pies 3810.0 m Less
Par bruto máximo del motor (SAE J1995) 1579.0 lb-pie 2141.0 N·m Less
Par neto de motor máximo (ISO 14396) 1564.0 lb-pie 2120.0 N·m Less
Velocidad a par máximo del motor 1200.0 rpm 1200.0 rpm Less

Pesos

Carga útil nominal 31.0 tons EE.UU. 28.0 toneladas métricas Less

Capacidad de la caja

Colmada, SAE 2:1 23.0 yd3 17.5 m3 Less
A ras 17.4 yd3 13.3 m3 Less
Compuerta de cola colmada SAE 2:1 24.6 yd3 18.8 m3 Less
Compuerta de cola colmada 18.2 yd3 13.9 m3 Less

Transmisión

Avance 1 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avance 2 9.0 mph 15.0 km/h Less
Avance 3 14.0 mph 22.0 km/h Less
Avance 4 21.0 mph 34.0 km/h Less
Avance 5 29.0 mph 47.0 km/h Less
Avance 6 34.0 mph 55.0 km/h Less
Retroceso 1 6.0 mph 9.0 km/h Less

Niveles de ruido

Interior de la cabina 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Pesos en orden de trabajo

Eje delantero: sin carga 33091.0 lb 15010.0 kg Less
Eje central: vacío 10384.0 lb 4710.0 kg Less
Eje trasero: sin carga 9656.0 lb 4380.0 kg Less
Total: vacío 53131.0 lb 24100.0 kg Less
Eje delantero: carga nominal 7231.0 lb 3280.0 kg Less
Eje central: carga nominal 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Eje trasero: carga nominal 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Total: carga nominal 61729.0 lb 28000.0 kg Less
Eje delantero: con carga 40322.0 lb 18290.0 kg Less
Eje central: cargado 37633.0 lb 17070.0 kg Less
Eje trasero: con carga 36905.0 lb 16740.0 kg Less
Total: cargado 114860.0 lb 52100.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 108.8 gal EE.UU. 412.0 L Less
Sistema de enfriamiento 21.9 gal EE.UU. 83.0 L Less
Sistema hidráulico 29.1 gal EE.UU. 110.0 L Less
Cárter del motor 10.5 gal EE.UU. 40.0 L Less
Transmisión 9.2 gal EE.UU. 35.0 L Less
Mandos finales/diferencial 35.7 gal EE.UU. 135.0 L Less
Caja del engranaje de transferencia de salida 6.3 gal EE.UU. 24.0 L Less
Tanque de DEF ISO 22241-1 5.3 gal EE.UU. 20.0 L Less

Dispositivo de levantamiento de cajas

Tiempo de levantamiento 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tiempo de bajada 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less

Dirección

Traba a traba 4,75 segundos a 60 rpm 4,75 segundos a 60 rpm Less

Normas

Frenos ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
Cabina/FOPS ISO 3449 Nivel II - 2005 ISO 3449 Nivel II - 2005 Less
Cabina/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Dirección ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

Placa de la caja

Tipo Acero resistente al desgaste Brinell HB450 de alta resistencia Acero resistente al desgaste Brinell HB450 de alta resistencia Less

Radio de giro

Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25 Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25 Less
Dimensiones de giro: ancho de pasillo 210.0 " 5332.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318.0 " 8075.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio interior 153.0 " 3879.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 294.0 " 7470.0 mm Less
Dimensiones de giro: ángulo de dirección, izquierda/derecha 45.0 Grados 45.0 Grados Less

Motor

Rendimiento optimizado, fiabilidad comprobada


Transmisión

Tecnología de transmisión líder en su clase


Control de Tracción Automático (ATC)

El más avanzado sistema de control de tracción


Suspensión y frenos

Rendimiento y comodidad


Comodidad del operador

Productividad mejorada gracias a un operador seguro


Facilidad de operación

Diseñado alrededor del operador


Estructuras

Durabilidad y fiabilidad comprobadas


Product Link

Aplicación segura y fácil de usar


Facilidad de servicio

Máximo tiempo de disponibilidad y costos reducidos


Respaldo al cliente

Tranquilidad total


Seguridad

Seguridad a la vanguardia del diseño


Sostenibilidad

Haciendo posible el progreso sostenible


730C Equipos estándar

Aire acondicionado con Refrigerante R134A

Salidas de aire, regulables

Transmisión automática de seis velocidades de avance y una de retroceso

Alarma de retroceso

Caja adaptada para el calor de escape

Motor Cat C13 ACERT con tecnología avanzada de reducción de emisiones por combustión

Cámara de visión trasera Cat

Módulo de Emisiones Limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postratamiento de escape

Pantalla a color de uso múltiple (CMPD), con contador de ciclos y pantalla de la cámara de visión trasera

CD/radio lista para servicio pesado

Diferenciales estándar con trabas de diferencial automáticas de eje transversal con embrague para todos los ejes

Frenos de disco con calibre de circuito doble: en todas las ruedas

Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 A, convertidor de 24 a 12 voltios

Control electrohidráulico de dispositivo de levantamiento

Ventanas de vidrio
  • vidrios delanteros laminados y polarizados
  • vidrios laterales y trasero reforzados y polarizados

Función de límite de velocidad de desplazamiento

Protectores: ventana trasera, radiador, cárter y eje

Faros

Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades

Bocina eléctrica

Luces: interior de cabina, delanteras, marcadoras de ancho, laterales, traseras, dos luces de retroceso/trabajo, dos luces de parada/cola, indicadores de dirección delanteros y traseros

Espejos, principal y auxiliares, izquierdo y derecho

Aletas para fango, montadas en arco de rueda y caja, con ataduras para transporte

Product Link PL 522 (EE.UU./Canadá/Europa/Turquía/Australia/Nueva Zelanda)

Retardador: freno de compresión del motor

El Sistema Monitor de operación de la máquina incluye una cabina ROPS/FOPS
  • Luz de acción, presión del aceite de motor, sistema de dirección principal, señal de giro a la izquierda, luz alta, temperatura del refrigerante, tacómetro, freno de estacionamiento, nivel de combustible, señal de giro a la derecha, temperatura del aceite de la transmisión, sistema de frenos, sujeción de la transmisión, control del dispositivo de levantamiento, sistema hidráulico, sistema de carga, retardador, falla de la transmisión, sistema de control de tracción, luz indicadora de estado del motor

Solamente prefijos de números de serie de las máquinas TFB, TFF y TFH
  • Nivel de Fluido de Escape Diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), luz indicadora de desperfecto de emisiones, recuperación activa, Filtro de Partículas Diésel (DPF, Diesel Particulate Filter), recuperación desactivada

Pantalla de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display)
  • Indicador de alerta, marcha y dirección seleccionadas, velocidad o cambios automáticos, revisión del Manual de Operación y Mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual), falla de la dirección principal, falla de la dirección secundaria, filtro de recuperación de DPF (prefijos de números de serie de las máquinas TFB, TFF y TFH solamente), Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System), fuente de energía de la dirección secundaria conectada, horómetro y retardador activo

Asiento completamente regulable con suspensión neumática

Asiento acolchado para acompañante/instructor

Dirección secundaria: electrónica

Válvulas de muestreo de S•O•S

Protector delantero contra derrames, pieza integrada en la caja fabricada

Receptáculo de arranque, eléctrico y remoto

Almacenamiento: posavasos, receptáculo para botella, almacenamiento debajo del asiento, bolsillo de puerta, almacenamiento detrás del asiento, gancho para ropa

Visera

Tracción en las seis ruedas, en los tres ejes

Volante con inclinación y telescópico

Seis neumáticos radiales 23.5R25

Pasador del remolque, trasero

Dos cinturones de seguridad retráctiles para los operadores

Protección contra vandalismo: tapas con traba para el tanque de combustible y el tanque de aceite hidráulico

Ventanas con apertura lateral, polarizadas

Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delantero)

730C Equipos opcionales

Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes

Revestimiento de caja

CD/Radio de servicio pesado con entrada auxiliar

Refrigerante para tiempo frío de -51 °C (-60 °F)

Accesorio de arranque para tiempo frío

Calentador del bloque de motor

Arranque con éter

Caja calentada por el escape

Llenado rápido de combustible

Baliza intermitente LED

Aditivo para combustible que evita la acumulación de cera

Asiento con calefacción

Espejos retrovisores motorizados y calefaccionados

Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)

Product Link PL 321, PL 523 (donde esté disponible)

Luces de trabajo HID montadas en el techo

Compuerta de cola:
  • Tipo tijera

Seis neumáticos 750/65

Lava/limpiaparabrisas de dos velocidades (trasero)