Reglón Vibratorio SE60 V XW

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo SE60 V XW entrega texturas de capa extremadamente compactas, con densidades mayores. Utiliza extensores montados en la parte trasera, planchas del reglón vibratorio y tiene una gama de pavimentación de 3,0 m a 10,0 m (9' 10" a 33'). Sobresale en carreteras interestatales, autopistas, pistas de aeropuerto y otras aplicaciones de gran anchura.

Peso

Unidades:
Peso estándar 8973.0 lb 4070.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho máximo de pavimentación 33.0 pies 10.0 m Less
Gama de pavimentación estándar 3,0 a 6,0 m (9' 10" a 19' 6") 3,0 a 6,0 m (9' 10" a 19' 6") Less
Tiempo de calentamiento: ancho estándar 15 minutos 15 minutos Less
Tiempo de calentamiento: ancho máximo 25 minutos 25 minutos Less
Profundidad de pavimentación máxima 12.0 " 305.0 mm Less
Alcance de altura del extensor -20 mm a +50 mm -20 mm a +50 mm Less
Alcance de la comba -4 % a +10 % -4 % a +10 % Less
Alcance de la pendiente del extensor -3 % a +10 % -3 % a +10 % Less
Gama de velocidad del sistema vibratorio 0 a 3.000 rpm 0 a 3.000 rpm Less

Dimensiones

Ancho de la plancha del reglón: desde el frente hasta la parte trasera 16.0 " 407.0 mm Less
Ancho de transporte: puertas traseras plegadas 9.85 pies 3000.0 mm Less
Longitud de transporte: tractor y reglón 22.6 pies 6910.0 mm Less

Calentamiento rápido

El tractor con generador integrado de 70 kW combinado con el sistema de calentamiento del reglón con tecnología avanzada garantiza una distribución rápida y uniforme. El tiempo de calentamiento de 15 minutos en anchos estándares puede generar una mayor producción diaria y un menor consumo de combustible debido al menor tiempo de espera para que las planchas del reglón alcancen la temperatura prestablecida.


Exclusivo monitoreo

El exclusivo sistema generador monitorea los elementos de calentamiento en busca de condiciones de falla, con el propósito de ayudar a planificar los sucesos de servicio programados. Además, el monitoreo de temperatura por zona permite que el calentamiento continúe en caso de falla en el sensor y los indicadores de advertencia se entregan a través de las pantallas LCD.


Más control

Los extensores están equipados con 2 gamas de velocidad y control proporcional para obtener un mejor rendimiento en presencia de obstáculos. El control del cabrestante ubicado en los extensores permite a los operadores realizar funciones de manera remota. El ajuste de la relación del transportador se puede efectuar desde el panel de control del reglón cuando se utiliza el sistema de alimentación de dos sensores para mantener una óptima altura del material en la parte delantera del reglón.


Control de rasante Cat integrado

El control de rasante Cat integrado de fábrica permite que el personal opere desde cualquiera de las consolas del tractor o del reglón. La modalidad de pantalla dividida permite que los operadores del reglón trabajen desde un solo lado o de cada lado del reglón. Esto es especialmente útil para capacitar nuevos operadores y cuando el equipo está encargado de tareas en diversos sitios de trabajo.


Ajuste sencillo

Los controles de potencia para pendiente, comba y altura permiten ajustes sobre la marcha en anchos estándares y máximos. Los exclusivos reguladores de la plancha del reglón del borde de caída, además de los bastidores del reglón maquinados, ayudan a optimizar la vida útil de la plancha y a simplificar los procedimientos de nivelación.


Servicio fácil, mayor durabilidad

Las consolas y las pantallas LCD resistentes al agua garantizan el rendimiento en condiciones adversas, y los interruptores con teclado de millones de ciclos y los módulos vibratorios con baño de aceite proporcionan fiabilidad a largo plazo. Los elementos de calentamiento se deslizan hacia fuera para facilitar la sustitución.


Paquetes de pavimentación extrancha

El modelo SE60 V XW puede estar equipado con paquetes de extensión que pavimentan hasta 10,0 m (33'). Los controles de potencia para pendiente, comba y altura de la extensión proporcionan un ajuste fácil para obtener una mejor textura y calidad de la capa. En un exclusivo sistema de sujeción se utilizan controles de potencia para conectar las extensiones, lo que elimina la necesidad de dispositivos de levantamiento adicionales.