< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo AP1000F es una pavimentadora de ruedas de alta producción que se destaca en pistas de aterrizaje, carreteras, autopistas y otros grandes sitios de trabajo. Su alta velocidad de desplazamiento, la servodirección optativa en las ruedas delanteras y la característica de tracción en todas las ruedas proporcionan una movilidad insuperable.

Especificaciones de operación

Unidades:
Gama de pavimentación estándar 3,0 a 6,0 m (9' 10" a 19' 6") 3,0 a 6,0 m (9' 10" a 19' 6") Less
Máximo ancho de pavimentación: reglón SE60 V 25.0 pies 7.65 m Less
Ancho máximo de pavimentación: Reglones SE60 V XW, VT XW 25.0 pies 7.65 m Less
Velocidad máxima de pavimentación con reglón de barra de pisón 82.0 pie/min 25.0 m/min Less
Velocidad máxima de pavimentación con reglón vibratorio 250.0 pie/min 76.0 m/min Less
Velocidad máxima de desplazamiento 12.0 mph 19.9 km/h Less
Radio de giro interior 1.5 pies 0.5 m Less
Capacidad de la tolva: entrada estándar 267.0 ft3 7.6 m3 Less
Capacidad de la tolva: tolva de entrada baja 286.0 ft3 8.1 m3 Less
Capacidad de producción máxima 1766.0 Tons EE.UU. por hora 1602.0 Toneladas por hora Less

Dimensiones

Ancho de operación: tolva de entrada estándar 132.0 " 3350.0 mm Less
Ancho de operación: tolva de entrada baja 142.0 " 3604.0 mm Less
Altura de operación con techo 157.0 " 4000.0 mm Less
Altura de operación sin techo 146.0 " 3715.0 mm Less
Longitud de la operación con reglón SE60 V 22.5 pies 6.86 m Less
Longitud de operación con Reglón SE60 V XW 23.1 pies 7.05 " Less
Longitud del transporte con reglón SE60 V 22.1 pies 6.72 m Less
Longitud de transporte con reglones de la serie SE60 XW 22.6 pies 6.91 m Less
Ancho de transporte con reglón y compuertas 10.66 pies 3.21 m Less
Ancho de transporte con compuertas de extremo plegadas 9.83 pies 3.0 m Less
Altura de transporte: techo retraído 10.1 pies 3.1 mm Less
Altura de transporte: sin techo 9.83 pies 3.0 m Less
Altura de entrada del camión con tolva de entrada estándar 22.5 " 572.0 mm Less
Altura de entrada del camión con tolva de entrada baja 21.0 " 529.0 m Less

Motor

Potencia bruta 225.0 hp 168.0 kW Less
Modelo del motor Cat C7.1 con tecnología ACERT Cat C7.1 con tecnología ACERT Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 92.0 EE.UU. 348.0 Baja Less
Tanque del DEF 5.0 EE.UU. 19.1 Baja Less

Pesos

34820.0 lb 15794.0 kg Less
34228.0 lb 15526.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con SE60 V 41985.0 lb 19044.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con SE60 V XW 43472.0 lb 19719.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con SE60 VT XW 45419.0 lb 20602.0 kg Less

Eficiente en el consumo de combustible y silencioso

Administración de potencia eficiente y eficiencia del combustible de optimización de modo ecológico avanzado y bajos niveles de ruido.


Motor de arranque rápido

El generador integrado exclusivo de 70 kW proporciona planchas del reglón de rápido calentamiento, opciones de calentamiento silencioso o rápido, y monitoreo simple. El sistema está diseñado para ahorrar tiempo y combustible mientras proporciona fiabilidad durante la vida útil de la pavimentadora. Los diagnósticos avanzados mantienen el calentamiento del reglón, incluso en el caso de una falla del sensor.


Más control

Las estaciones dobles del operador proporcionan un completo control y buena visibilidad, para los conductores del camión, desde todos lados de la plataforma de operación. La transferencia de estación se realiza con solo presionar un botón y todos los ajustes se transfieren automáticamente, lo que facilita la transición de lado a lado.


Pantallas resistentes al agua

Las pantallas resistentes al agua proporcionan una excelente fiabilidad y cumplen con la clasificación de inmersión en agua común IP67. Los interruptores se han probado para un millón de ciclos sin fallar. Si se produce una falla, se pueden usar los componentes agrupados y no es necesario reemplazar toda la consola.


Entrega más eficiente

Las características de alta producción incluyen una gran capacidad de rendimiento y componentes del alimentador de gran tamaño que permiten que el sistema funcione más lento, lo que limita el desgaste al mismo tiempo que reduce el consumo de combustible.


Tren de rodaje con ruedas

El control de velocidad de rápida reacción garantiza que la potencia de reacción esté inmediatamente disponible.


Reglones Serie SE60

Los reglones de la serie SE60 proporcionan una nueva tecnología de calentamiento, mayor durabilidad, ajuste sencillo y mejor eficiencia. Los reglones de la serie XW ofrecen un máximo ancho de pavimentación de 10 m (33') y están disponibles con barras de pisón y vibración o solo vibración.


Control de rasante Cat

El control de rasante Cat es un sistema de orientación integrado en la fábrica, que ayuda a eliminar irregularidades de la superficie y controlar el grosor de la capa para una mayor producción, menores costos de operación y mayor rentabilidad.


AP1000F Equipos opcionales

Opciones
  • Asiento con suspensión neumática y calefacción
  • Tracción en todas las ruedas
  • Extensiones del sinfín y del bastidor principal
  • Tablero de potencia auxiliar
  • lastre
  • Control de rasante Cat
  • Pedales deceleradores
  • Sistema de lavado a presión ecológico
  • Sensor de alimentación (Sonic o mecánica)
  • Servodirección en las ruedas delanteras
  • techo rígido
  • Luces HID
  • Dispositivos de nivelación
  • Luces (de trabajo o carretera)
  • Extensiones del bastidor principal (eléctricas o manuales)
  • Compuerta frontal con plegamiento eléctrico
  • Product Link
  • Rodillos de empuje de oscilación
  • Guía de dirección
  • Indicadores del punto de remolque (superior)
  • Enganche para camión
  • Generador
  • Deflector
  • Juego de tiempo de disponibilidad
  • Sistema de ventilación
  • Baliza de advertencia
  • Paquetes de pavimentación de ancho amplio
  • Parabrisas con techo rígido

Referencias de pendiente
  • Sensor sónico de pendiente sin contacto
  • Sensor de pendiente de contacto
  • Nivelador exterior de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')
  • Nivelador interior
  • Cable guía móvil
  • Nivelador en sentido longitudinal
  • Radiación sónica para fijación de promedio
  • Pala rígida de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')

Opciones de reglón
  • Reglón Vibratorio SE60 V
  • Reglón Vibratorio SE60 V XW
  • Reglón Vibratorio y de Barra de Pisón SE60 VT XW