< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Disfrute de la nueva Retroexcavadora Cargadora Cat 415F2 con características que incluyen una amplia estación del operador, controles piloto optativos, una mayor durabilidad y un rendimiento excepcional. Opere en forma segura en el sitio de trabajo con un sistema hidráulico más silencioso, una mayor visibilidad y la capacidad de tener cuatro ruedas que frenan conectadas sin que se desgasten los neumáticos o el tren de impulsión.

Motor

Unidades:
Potencia neta: SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Calibre 3.9 " 99.0 mm Less
Carrera 4.33 " 110.0 mm Less
Cilindrada 207.0 pulg3 3.4 L Less
Modelo de motor Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Potencia bruta: SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 14396 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO 9249 68.0 hp 51.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: EEC 80/1269 69.0 hp 51.0 kW Less
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: SAE J1349 72.0 hp 55.0 kW Less
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: ISO 9249 73.0 hp 55.0 kW Less
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: EEC 80/1269 73.0 hp 56.0 kW Less
Reserva de par neta a 1.400 rpm: SAE J1349 88.0 % 88.0 % Less
Par máximo neto a 1.400 rpm 307.0 lbf-pie 416.0 N·m Less
Nota El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Less
Potencia neta nominal: SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Potencia neta nominal: ISO 9249 68.0 hp 51.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: máximo 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Cabina, ROPS/FOPS 359.0 lb 163.0 kg Less
Tracción en las cuatro ruedas 392.0 lb 178.0 kg Less
Aire acondicionado 101.0 lb 46.0 kg Less
Contrapesos (opción 1) 255.0 lb 115.0 kg Less
Contrapesos (opción 2) 530.0 lb 240.0 kg Less
Contrapesos (opción 3) 1015.0 lb 460.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: mínimo 15207.0 lb 6898.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: máximo (capacidad ROPS) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Cucharón de uso múltiple (0,96 m3/1,25 yd3) (sin horquillas ni dientes) 1642.0 lb 745.0 kg Less
Brazo extensible 659.0 lb 299.0 kg Less

Retroexcavadora

Profundidad de excavación: estándar 14.3 pies 4348.0 mm Less
Profundidad de excavación: brazo extensible extendido 17.9 pies 5441.0 mm Less

Transmisión

Transmisión servomecánica estándar: 1ª de avance 3.4 mph 5.4 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 2ª de avance 5.5 mph 8.9 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 3ª de avance 12.0 mph 20.0 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 4ª de avance 23.0 mph 36.0 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 1ª de retroceso 3.4 mph 5.4 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 2ª de retroceso 5.5 mph 8.9 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 3ª de retroceso 12.0 mph 20.0 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 4ª de retroceso 23.0 mph 36.0 km/h Less

Sistema hidráulico

Tipo de bomba Flujo variable y pistones axiales Flujo variable y pistones axiales Less
Tipo Centro cerrado Centro cerrado Less
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm 35.0 gal EE.UU./min 132.0 L/min Less
Presión del sistema: retroexcavadora 3336.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Presión del sistema: cargador 3336.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento con aire acondicionado 5.8 EE.UU. 22.0 L Less
Tanque de combustible 42.0 EE.UU. 160.0 L Less
Aceite del motor con filtro 2.3 EE.UU. 8.8 L Less
Transmisión: servomecánica: tracción en 2 ruedas 4.0 EE.UU. 15.0 L Less
Transmisión: servomecánica: tracción en 4 ruedas 4.0 EE.UU. 15.0 L Less
Eje trasero 4.4 EE.UU. 16.5 L Less
Eje trasero, planetarios 0.4 EE.UU. 1.7 L Less
Eje delantero (tracción en 4 ruedas) 2.9 EE.UU. 11.0 L Less
Eje delantero (tracción en 4 ruedas), planetarios 0.2 EE.UU. 0.7 L Less
Sistema hidráulico 23.8 EE.UU. 90.0 L Less
Tanque hidráulico 10.6 EE.UU. 40.0 L Less
Nota Requiere combustible de contenido ultrabajo de azufre menor o igual que 15 ppm de azufre en el combustible. Requiere combustible de contenido ultrabajo de azufre menor o igual que 15 ppm de azufre en el combustible. Less

Dirección

Tipo Rueda delantera Rueda delantera Less
Servodirección Hidrostática Hidrostática Less
Calibre 2.6 " 65.0 mm Less
Carrera 4.7 " 120.0 mm Less
Diámetro de la varilla 1.4 " 36.0 mm Less
Oscilación del eje 11° 11° Less
Radio de giro: tracción en 2 ruedas/tracción en 4 ruedas (rueda interior sin freno): exterior, ruedas delanteras 26.8 pies 8.18 m Less
Radio de giro: tracción en 2 ruedas/tracción en 4 ruedas (rueda interior sin freno): exterior, cucharón de carga más amplia 36.0 pies 10.97 m Less

Clasificaciones de los ejes

Eje delantero, tracción en 2 ruedas, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje delantero, tracción en 2 ruedas, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Eje delantero, tracción en 4 ruedas, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje delantero, tracción en 4 ruedas, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Eje trasero, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje trasero, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less

Neumáticos

Opción 1 Delanteros: 11L-16 (12 capas) F-3; traseros: 19.5L-24 (12 capas) R4 ATU Delanteros: 11L-16 (12 capas) F-3; traseros: 19.5L-24 (12 capas) R4 ATU Less
Opción 2 Delanteros: 12.5/80-18-1810 PR I-3; traseros: 19.5L-24 12 PR R4 Delanteros: 12.5/80-18-1810 PR I-3; traseros: 19.5L-24 12 PR R4 Less
Opción 3 Delanteros: 12-16.5 (10 capas); traseros: 19.5L-24 (12 capas) ATU Delanteros: 12-16.5 (10 capas); traseros: 19.5L-24 (12 capas) ATU Less
Opción 4 Parte delantera: 12-16.5 (12 capas); parte trasera: 19.5L-24 (12 capas); ATU, 20 PITCH Parte delantera: 12-16.5 (12 capas); parte trasera: 19.5L-24 (12 capas); ATU, 20 PITCH Less
Opción 5 Delanteros: 340-80R18 143B R-4; traseros: 500/70R24 157B, R-4 Delanteros: 340-80R18 143B R-4; traseros: 500/70R24 157B, R-4 Less
Opción 6 Delanteros: 340-80R18 143B R-4; traseros: 19.5 L-24, 12, ATU Delanteros: 340-80R18 143B R-4; traseros: 19.5 L-24, 12, ATU Less
Opción 7 Delanteros: 340/80R18 XMCL 142A8; traseros: 500.70R24 XMCL 157A8 Delanteros: 340/80R18 XMCL 142A8; traseros: 500.70R24 XMCL 157A8 Less

Normas

Cabina: ROPS SAE J1040 MAY94; ISO 3741 1994 SAE J1040 MAY94; ISO 3741 1994 Less
Cabina: FOPS SAE J/ISO 3449 APR98 LEVEL II e ISO 3449: 1992 LEVEL II SAE J/ISO 3449 APR98 LEVEL II e ISO 3449: 1992 LEVEL II Less
Cabina: ruido ANSI/SAE J1166 OCT98 es de 79 dB(A) ANSI/SAE J1166 OCT98 es de 79 dB(A) Less
Frenos SAE J/ISO 3450; ISO 3450 1996 SAE J/ISO 3450; ISO 3450 1996 Less
Ruido exterior SAE J188 JUN86 es de 76 dB(A) SAE J188 JUN86 es de 76 dB(A) Less

Características del motor

Característica La regeneración es pasiva y no necesita accionamiento de parte del operador ni interrumpir el trabajo. La regeneración es pasiva y no necesita accionamiento de parte del operador ni interrumpir el trabajo. Less
Característica Pistones de tres anillos hechos de aleación ligera de silicio/aluminio para proporcionar mayor resistencia y una máxima conductividad térmica. Pistones de tres anillos hechos de aleación ligera de silicio/aluminio para proporcionar mayor resistencia y una máxima conductividad térmica. Less
Característica Cigüeñal forjado en acero al cromo y molibdeno con pasadores y muñones nitrocarburados en baño salino. Cigüeñal forjado en acero al cromo y molibdeno con pasadores y muñones nitrocarburados en baño salino. Less
Característica Los sellos de aceite delantero y trasero del cigüeñal son de Viton y PTFE tipo "labio" que proporcionan un sellado integral contra el polvo. Los sellos de aceite delantero y trasero del cigüeñal son de Viton y PTFE tipo "labio" que proporcionan un sellado integral contra el polvo. Less
Característica Para mayor durabilidad, las válvulas de admisión son de acero martensítico al cromo y silicio, nitruradas. Para mayor durabilidad, las válvulas de admisión son de acero martensítico al cromo y silicio, nitruradas. Less
Característica Para mayor durabilidad, las válvulas de escape son de acero austenítico al cromo, manganeso y níquel, nitruradas. Para mayor durabilidad, las válvulas de escape son de acero austenítico al cromo, manganeso y níquel, nitruradas. Less
Característica El bloque de motor es una aleación de hierro fundido de alta resistencia, con diseño de faldón profundo y monobloque, lo que aumenta la fuerza y prolonga su duración. El bloque de motor es una aleación de hierro fundido de alta resistencia, con diseño de faldón profundo y monobloque, lo que aumenta la fuerza y prolonga su duración. Less
Característica La culata de cilindro está hecha de una aleación de hierro fundido de alta resistencia con grosor extra de la plataforma y de las paredes. La culata de cilindro está hecha de una aleación de hierro fundido de alta resistencia con grosor extra de la plataforma y de las paredes. Less
Característica Los orificios de admisión y escape de la culata de cilindro están moldeados con precisión para permitir un flujo óptimo del gas. Los orificios de admisión y escape de la culata de cilindro están moldeados con precisión para permitir un flujo óptimo del gas. Less
Característica El sistema de combustible de inyección directa proporciona una alimentación precisa de combustible y una mayor eficiencia. El sistema de combustible de inyección directa proporciona una alimentación precisa de combustible y una mayor eficiencia. Less
Característica Filtro de aire de sello axial de tipo seco con sistema automático de antefiltro integrado para expulsión de polvo e indicador del estado del filtro. Filtro de aire de sello axial de tipo seco con sistema automático de antefiltro integrado para expulsión de polvo e indicador del estado del filtro. Less
Característica Sistema eléctrico directo de arranque y carga de 12 voltios con batería libre de mantenimiento del Grupo 31 de 880 CCA. Sistema eléctrico directo de arranque y carga de 12 voltios con batería libre de mantenimiento del Grupo 31 de 880 CCA. Less
Característica Sistema auxiliar de arranque estándar de bujías incandescentes que permite un arranque eficiente en clima frío. Sistema auxiliar de arranque estándar de bujías incandescentes que permite un arranque eficiente en clima frío. Less
Característica Tren de engranajes con alta relación de contacto, cubierta superior fija para aislamiento periférico y diseño de bloque de culata abierta que reducen el ruido del motor. Tren de engranajes con alta relación de contacto, cubierta superior fija para aislamiento periférico y diseño de bloque de culata abierta que reducen el ruido del motor. Less
Característica Mayor par mínimo para mejorar el rendimiento del motor y de la máquina. Mayor par mínimo para mejorar el rendimiento del motor y de la máquina. Less
Característica El motor está equipado con una bomba eléctrica de cebado de combustible. El motor está equipado con una bomba eléctrica de cebado de combustible. Less

Frenos

Característica Los frenos cumplen con las normas siguientes: requisitos SAEJ1473 e ISO 3450. Los frenos cumplen con las normas siguientes: requisitos SAEJ1473 e ISO 3450. Less
Característica Autoajustables, completamente cerrados y sellados. Autoajustables, completamente cerrados y sellados. Less
Característica Los pedales del freno se pueden trabar durante el desplazamiento por carretera. Los pedales del freno se pueden trabar durante el desplazamiento por carretera. Less
Característica Los frenos de estacionamiento/secundarios son independientes del sistema de freno de servicio. Los frenos de estacionamiento/secundarios son independientes del sistema de freno de servicio. Less
Característica El freno de estacionamiento se conecta mecánicamente por medio de una palanca de mano ajustable ubicada en la consola derecha. El freno de estacionamiento se conecta mecánicamente por medio de una palanca de mano ajustable ubicada en la consola derecha. Less

Estación del operador

Una cabina diseñada para lograr la máxima comodidad y productividad.


Tren de fuerza

Construido siempre para ofrecer rendimiento, potencia y eficiencia constantes.


Sistema hidráulico avanzado

Sistema de potencia que se ajusta a las demandas del lugar de trabajo.


Rendimiento de la retroexcavadora

Fuerzas de excavación superiores.


Rendimiento del cargador

Potente cargador delantero.


Herramientas

Haga más trabajos con una máquina.


Facilidad de servicio

Fácil mantenimiento para mantener la máquina en funcionamiento.


Respaldo al cliente

Un respaldo inigualable hace la diferencia.


415F2 Equipos estándar

Filtro de aire

Alarma de retroceso

Alternador de 150 A

Alarma audible de falla del sistema

Controles de la retroexcavadora en dos palancas mecánicas

Batería libre de mantenimiento de 880 CCA

Interruptor de desconexión de la batería

Arranque auxiliar remoto de la batería

Traba de transporte de la pluma

Tirante del cilindro de levantamiento

Freno de estacionamiento secundario

Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba

Indicador de nivel del cucharón

Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)

Gancho para ropa

Refrigerante/anticongelante de larga duración

Contrapeso de parachoques

Luz de techo (solo para cabina)

Orificio de diagnóstico para el motor

Traba del diferencial, palanca universal del cargador

Dos portabebidas

El motor Cat C3.4B cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., filtro de partículas diésel

Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor

Sellos anulares de ranura

Ventilador de succión y protector

Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas

Guardabarros trasero

Filtros enroscables: combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua

Filtros con recipiente y cartucho: fluido hidráulico

Luces de peligro/señales direccionales intermitentes

Alfombrilla

Tanque de combustible completamente cerrado

Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza

Grupo de medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, temperatura del convertidor de par, voltaje de la batería

Orificio de llenado de combustible a nivel del suelo

Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta

Traba del capó dentro de la cabina

Manguera hidráulica XT™

Enfriador de aceite hidráulico

Mirilla del nivel de aceite hidráulico

Válvula hidráulica de dirección hidrostática

Válvulas hidráulicas del cargador de 2 funciones

Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 4 funciones

Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable

Luces indicadoras: esperar a la posición de arranque, agua en el combustible, advertencia del motor, luz de advertencia, advertencia de estabilidad de manejo de objetos, regeneración manual requerida, baja presión del aceite del motor; advertencias de la pantalla LCD: máquina trabada (si está equipado), servicio pendiente, filtro de aire bloqueado, parada en vacío automática, alta temperatura del refrigerante, alta temperatura del convertidor de par, alta temperatura de escape, indicador de vida útil del aceite del motor

Luces del panel de instrumentos

Sistema de arranque/parada con llave

Pantalla LCD: velocidad del motor, horómetro, marcha/sentido, voltaje de la batería, temperatura del aceite hidráulico, temperatura del convertidor de par, temperatura del refrigerante, horas totales del viaje (combustible y horas), totales de vida útil (combustible y horas), ajustes del operador (unidades, brillo, flujo auxiliar programable de la retroexcavadora), diagnóstico de la modalidad de servicio, reinicio de la vida útil del aceite, regeneración forzada del filtro DPF (Diesel Particulate Filter, Filtro de partículas diésel), intervalos de mantenimiento, ECM (Electronic Control Module, Módulo de control electrónico)/información del sistema

Luces de trabajo (2 delanteras y 2 traseras)

Interruptor de desconexión del cargador, de autonivelación, de retorno a excavación y de la transmisión

Cargador de inclinación sencilla

Espejo retrovisor

Respiradero de circuito abierto

Tomacorriente de 12 voltios, 2 internos y 1 externo

Servodirección hidrostática

Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2")

Zapatas del estabilizador para calles

Perilla de dirección

Asiento con suspensión neumática, cubierta de tela o vinilo con posabrazos

Dos enchufes en el techo

Sistema de arranque con bujías

Dirección hidrostática

Compartimiento de almacenamiento trabable

Bandeja de almacenamiento

Luces de parada y de cola

Traba de la rotación para transporte

Neumáticos

Caja de herramientas externa con traba

Convertidor de par

Acelerador electrónico manual y de pedal

Sistema de transmisión sincronizada de cuatro velocidades

Interruptor neutralizador de la transmisión

Puntos de amarre para el transporte

Tracción en dos ruedas

Cerraduras contra vandalismo, tres

Bocina eléctrica de advertencia

415F2 Equipos opcionales

Controles de la retroexcavadora, palancas universales piloto

Batería adicional de 880 CCA

Cabina estándar

Combustible para tiempo frío (–30 °C/–22 °F)

Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador (–50 °C/–58 °F), combustible para tiempo frío (–30 °C/–22 °F) y montaje para una botella de éter

Contrapesos de 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) o 460 kg (1.015 lb)

Guardabarros delantero con escalones integrales

Tracción en las cuatro ruedas/selector de modalidad del freno

Placa de protección de la pluma

Estabilizador para roca con protección

Válvulas hidráulicas del cargador (3ª válvula para uso general, uso múltiple o acoplador rápido)

Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora (5ª y 6ª función)

Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada

Product Link, satelital, PL631E

Product Link, celular, PL641I

Acoplador rápido hidráulico con traba doble

Acoplador rápido manual con traba doble

Acoplador rápido con traba de pasador

Radio y reproductor de CD

Radio y reproductor de CD, Bluetooth

Control de amortiguación

Baliza giratoria con montaje magnético

Cinturón de seguridad de 75 mm (3")

Teclado del sistema de seguridad

Soportes estabilizadores tipo garra

Soportes estabilizadores reversibles

Brazo extensible

Caja de almacenamiento

Protección contra vandalismo con tapa de medidores

Accesorios de herramientas como cucharones, horquillas, brazos de manipulación de materiales, sinfines, martillos, cepillos, perfiladoras de pavimento en frío y compactadores de placa vibratoria. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.