< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Cargador Industrial 415F2 IL Cat® proporciona rendimiento, mayor eficiencia del combustible, un sistema hidráulico superior y una estación del operador renovada.

Motor

Unidades:
Potencia neta: SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Calibre 3.9 " 99.0 mm Less
Carrera 4.33 " 110.0 mm Less
Cilindrada 207.0 pulg3 3.4 L Less
Modelo de motor Cat C3.4B Cat C3.4B Less
Potencia bruta: SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 14396 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO 9249 68.0 hp 51.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: EEC 80/1269 69.0 hp 51.0 kW Less
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: SAE J1349 72.0 hp 54.0 kW Less
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: ISO 9249 73.0 hp 54.0 kW Less
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: EEC 80/1269 73.0 hp 54.0 kW Less
Reserva de par neta a 1.200 rpm 88.0 % 88.0 % Less
Par máximo neto SAE J1349 307.0 lbf-pie 416.0 N·m Less
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Less
Nota No se requiere reducción de potencia hasta 2.286 m (7.500'). No se requiere reducción de potencia hasta 2.286 m (7.500'). Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: máximo 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Cabina, ROPS/FOPS 359.0 lb 163.0 kg Less
Aire acondicionado 101.0 lb 46.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: mínimo 14035.0 lb 6366.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: máximo (capacidad ROPS) 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Cucharón de uso múltiple (1,00 m3/1,31 yd3) – (con horquillas plegables) 2018.0 lb 915.0 kg Less
Cucharón de uso múltiple (1,00 m3/1,31 yd3) – (sin horquillas plegables) 3622.0 lb 1642.0 kg Less
Contrapeso delantero - Contrapesos (opción 1) 255.0 lb 115.0 kg Less
Contrapeso delantero - Contrapesos (opción 2) 530.0 lb 240.0 kg Less
Contrapeso delantero - Contrapesos (opción 3) 1015.0 lb 460.0 kg Less
Contrapeso trasero 198.0 lb 90.0 kg Less

Cucharón cargador

Profundidad de excavación: estándar 3.0 " 83.0 mm Less

Transmisión

Transmisión servomecánica estándar: 1ª de avance 3.4 mph 5.4 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 2ª de avance 5.5 mph 8.9 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 3ª de avance 13.0 mph 20.0 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 4ª de avance 23.0 mph 36.0 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 1ª de retroceso 3.4 mph 5.4 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 2ª de retroceso 5.5 mph 8.9 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 3ª de retroceso 13.0 mph 20.0 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 4ª de retroceso 23.0 mph 36.0 km/h Less

Sistema hidráulico

Tipo de bomba Flujo variable y pistones axiales Flujo variable y pistones axiales Less
Tipo Centro cerrado Centro cerrado Less
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm 33.0 gal EE.UU./min 125.0 L/min Less
Presión del sistema - Enganche/traílla de la caja 2973.0 lb/pulg² 20500.0 kPa Less
Presión del sistema: cargador 2973.0 lb/pulg² 20500.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento con aire acondicionado 4.4 EE.UU. 16.5 L Less
Tanque de combustible 42.0 EE.UU. 160.0 L Less
Aceite del motor con filtro 2.3 EE.UU. 8.8 L Less
Transmisión: servomecánica: tracción en 2 ruedas 4.0 EE.UU. 15.0 L Less
Transmisión: servomecánica: tracción en 4 ruedas 4.0 EE.UU. 15.0 L Less
Eje trasero 4.4 EE.UU. 16.5 L Less
Eje trasero, planetarios 0.4 EE.UU. 1.7 L Less
Eje delantero (tracción en 4 ruedas) 2.9 EE.UU. 11.0 L Less
Eje delantero (tracción en 4 ruedas), planetarios 0.2 EE.UU. 0.7 L Less
Sistema hidráulico 23.8 EE.UU. 90.0 L Less
Tanque hidráulico 10.6 EE.UU. 40.0 L Less
Nota Requiere combustible de contenido ultrabajo de azufre menor o igual que 15 ppm de azufre en el combustible Requiere combustible de contenido ultrabajo de azufre menor o igual que 15 ppm de azufre en el combustible Less

Dirección

Tipo Rueda delantera Rueda delantera Less
Servodirección Hidrostática Hidrostática Less
Calibre 2.6 " 65.0 mm Less
Carrera 4.7 " 120.0 mm Less
Diámetro de la varilla 1.4 " 36.0 mm Less
Oscilación del eje 11° 11° Less
Radio de giro: tracción en 2 ruedas/tracción en 4 ruedas (rueda interior sin freno): exterior, ruedas delanteras 26.8 pies 8.18 m Less
Radio de giro: tracción en 2 ruedas/tracción en 4 ruedas (rueda interior sin freno): exterior, cucharón de carga más amplia 36.0 pies 10.97 m Less

Clasificaciones de los ejes

Eje delantero, tracción en 4 ruedas, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje delantero, tracción en 4 ruedas, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Eje trasero, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje trasero, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less

Neumáticos

Configuración estándar de neumáticos delanteros y traseros: Delanteros: 12.5 80/16.9; traseros: 16.9-24 Delanteros: 12.5 80/16.9; traseros: 16.9-24 Less

Contrapesos - Frontal (recomendaciones mínimas)

Brazo estándar: Cucharón cargador GP - 4WD 255.0 lb 116.0 kg Less
Brazo estándar: Cucharón cargador MP - 4WD sin contrapeso sin contrapeso Less

Diseñado específicamente para proporcionar fuerza y versatilidad

El Cargador Industrial 415F2 IL Cat combina el diseño de la Retroexcavadora Cargadora 415F2 Cat con componentes fabricados específicamente para aplicaciones industriales del cargador, como las nuevas válvulas hidráulicas y controles, brazos del cargador, enganche de tres puntos y una traílla de hoja de caja disponible desarrollada para el mercado de los cargadores frontales.


Estación del operador ergonómica

Un amplio espacio para las piernas dentro de la cabina facilitar el giro del asiento. El asiento con suspensión neumática ofrece comodidad al operador durante el desplazamiento por carretera.


Control completo de la máquina

El cargador industrial Cat ofrece un control de traba del diferencial doble. En condiciones adversas, el operador tiene la opción de conectar la traba del diferencial desde el pedal montado en el piso o mediante el botón en la palanca universal del cargador.


Controles de hoja de nivel superior

El cargador industrial Cat ofrece controles piloto dactilares en la palanca que requieren menos esfuerzo por parte del operador. El nuevo 415F2 IL estándar cuenta con una válvula hidráulica de cinco funciones para mayor versatilidad.


Rendimiento de la máquina

El Motor Cat C3.4B comprobado ofrece un sólido rendimiento, cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final/Stage IV, y no requiere Fluido de Escape Diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid).


415F2 IL Equipos estándar

Filtro de aire

Alarma de retroceso

Alarma audible de falla del sistema

Controles piloto dactilares de la hoja de la caja en la palanca

Batería libre de mantenimiento de 880 CCA

Interruptor de desconexión general

Arranque auxiliar remoto de la batería

Tirante del cilindro de levantamiento

Freno de estacionamiento secundario

Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba

Indicador de nivel del cucharón

Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)

Gancho para ropa

Refrigerante/anticongelante de larga duración

Contrapeso de parachoques

Luz de techo (solo para cabina)

Orificio de diagnóstico para el motor

Traba del diferencial montada en el piso

Traba del diferencial, palanca universal del cargador

Dos portabebidas

Motor C3.4B Cat, cumple con las normas de emisiones Tier 4 final, filtro de partículas diésel

Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor

Sellos anulares de ranura

Ventilador de succión y protector

Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas

Guardabarros trasero

Filtros enroscables: combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua

Filtros con recipiente y cartucho: fluido hidráulico

Luces de peligro/señales direccionales intermitentes

Alfombrilla

Tanque de combustible completamente cerrado

Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza

Grupo de medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, temperatura del convertidor de par, voltaje de la batería

Orificio de llenado de combustible a nivel del suelo

Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta

Enganche trasero de 3 puntos

Traba del capó dentro de la cabina

Manguera hidráulica, Cat XT™-3

Enfriador de aceite hidráulico

Mirilla del nivel de aceite hidráulico

Válvula hidráulica de dirección hidrostática

Válvulas hidráulicas del cargador de 3 funciones

Válvulas hidráulicas traseras de 5 funciones

Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable

Luces indicadoras y advertencias en la pantalla LCD del estado del sistema

Luces del panel de instrumentos

Sistema de arranque/parada con llave

Pantalla LCD con información sobre el sistema de la máquina

Luces de trabajo (2 delanteras y 2 traseras)

Interruptor de desconexión del cargador, de autonivelación, de retorno a excavación y de la transmisión

Cargador de inclinación sencilla

Espejo retrovisor

Respiradero de circuito abierto

Tomacorriente, 12 voltios, 2 internos, 2 externos, montado en el techo

Servodirección hidrostática

Cinturón de seguridad, retráctil, 75 mm (3")

Perilla de dirección

Asiento con suspensión neumática, cubierta de tela o vinilo con posabrazos

Sistema de arranque con bujías

Dirección hidrostática

Compartimiento de almacenamiento trabable

Bandeja de almacenamiento

Luces de parada y de cola

Neumáticos, 12,5/80-18 delanteros, traseros 16.9-24

Caja de herramientas externa con traba

Convertidor de par

Pedal del acelerador, electrónico

Sistema de transmisión sincronizada de cuatro velocidades

Interruptor neutralizador de la transmisión

Puntos de amarre para el transporte

Tracción en las cuatro ruedas

Bocina eléctrica de advertencia

415F2 IL Equipos opcionales

Batería adicional de 880 CCA

Caja, hoja/escarificador

Cabina estándar con aire acondicionado

Combustible para tiempo frío (–30 °C/–22 °F)

Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador (–50 °C/–58 °F), combustible para tiempo frío (–30 °C/–22 °F) y montaje para una botella de éter

Contrapesos de 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) o 460 kg (1.015 lb)

Contrapeso trasero de 90 kg (198 lb)

Enganche trasero de inclinación doble

Ventilador para el rostro

Guardabarros delantero con escalones integrales

Tracción en las cuatro ruedas

Válvula hidráulica del cargador de 3 funciones

Product Link™ satelital, PL631E

Product Link, celular, PL641I

Radio y reproductor de CD

Radio y reproductor de CD, Bluetooth

Control de amortiguación

Baliza giratoria con montaje magnético

Teclado del sistema de seguridad

Protección contra vandalismo con tapa de medidores

Accesorios de herramientas, como cucharones, horquillas y brazos de manipulación de materiales. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.