< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Las retroexcavadoras cargadoras Cat® fijan el estándar de la industria en cuanto a comodidad del operador, rendimiento excepcional, versatilidad y eficiencia en el lugar de trabajo.

Motor

Unidades:
Potencia neta: SAE J1349 93.0 hp 69.0 kW Less
Modelo del motor (estándar) Cat® C4.4 ACERT™ DIT Cat® C4.4 ACERT™ DIT Less
Potencia bruta: SAEJ1995 102.0 hp 76.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 94.0 hp 70.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 14396 100.0 hp 74.0 kW Less
Potencia neta - EEC 80/1269 94.0 hp 70.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pulg3 4.4 L Less
Potencia máxima neta a 1,800: EEC 80/1269 97.0 hp 72.0 kW Less
Net Peak Power @ 1,800 rpm - ISO 9249 97.0 hp 72.0 kW Less
Potencia máxima neta a 1,800: SAE J1349 95.0 hp 71.0 kW Less
Reserva de par neta a 1.400 rpm: estándar 46.0 % 46.0 % Less
Par neto máximo a 1.400 rpm: estándar: SAE J1349 323.0 lb-pie 438.0 N·m Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: máximo 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: nominal 15201.0 lb 6895.0 kg Less
Cabina, ROPS/FOPS 406.0 lb 184.0 kg Less
Transmisión automática 119.0 lb 54.0 kg Less
Control de amortiguación 31.0 lb 14.0 kg Less
Tracción en las cuatro ruedas 353.0 lb 160.0 kg Less
Loader, IT w/QC 434.0 lb 197.0 kg Less
MP Bucket 1.0 m3 (1.3 yd3) w/o Fold-Over Fork 1642.0 lb 745.0 kg Less
Brazo extensible (sin pesos) 599.0 lb 272.0 kg Less
Aire acondicionado 121.0 lb 55.0 kg Less
Contrapesos (opción 1) 255.0 lb 115.0 kg Less
Contrapesos (opción 2) 530.0 lb 240.0 kg Less
Contrapesos (opción 3) 1015.0 lb 460.0 kg Less

Retroexcavadora

Profundidad de excavación: estándar 14.3 pies 4360.0 mm Less
Alcance desde el pivote de giro: estándar 18.4 pies 5612.0 mm Less
Rotación del cucharón 205.0 Grados 205.0 Grados Less
Fuerza de excavación del cucharón: estándar 14086.0 lb 62.66 kN Less
Fuerza de excavación del brazo: estándar 9781.0 lb 43.5 kN Less
Altura de carga: estándar 11.9 pies 3642.0 mm Less
Alcance de carga: estándar 6.1 pies 1842.0 mm Less
Profundidad de excavación: brazo extensible retraído 14.4 pies 4390.0 mm Less
Profundidad de excavación: brazo extensible extendido 17.9 pies 5442.0 mm Less
Alcance desde el pivote de giro: brazo extensible retraído 18.6 pies 5647.0 mm Less
Alcance desde el pivote de giro: brazo extensible extendido 21.8 pies 6652.0 mm Less
Fuerza de excavación del cucharón: brazo extensible retraído 13889.0 lb 61.78 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: brazo extensible extendido 13889.0 lb 61.78 kN Less
Fuerza de excavación del brazo: brazo extensible retraído 9757.0 lb 43.4 kN Less
Fuerza de excavación del brazo: brazo extensible extendido 7122.0 lb 31.68 kN Less
Altura de carga: brazo extensible retraído 11.8 pies 3599.0 mm Less
Altura de carga: brazo extensible extendido 13.67 pies 4169.0 mm Less
Alcance de carga: brazo extensible retraído 6.3 pies 1929.0 mm Less
Alcance de carga: brazo extensible extendido 9.3 pies 2844.0 mm Less

Cargador

Capacidad del cucharón: uso general 1.25 yd3 0.96 m3 Less
Ancho del cucharón: uso general 7.42 pies 2262.0 mm Less
Altura de descarga a ángulo máximo: inclinación única 9.0 pies 2746.0 mm Less
Dump Height @ Max Angle - IT with QC 8.75 pies 2679.0 mm Less
Alcance de descarga a ángulo máximo: inclinación única 2.66 pies 808.0 mm Less
Profundidad de excavación: inclinación única 3.0 " 83.0 mm Less
Dump Reach @ Max Angle - IT with QC 2.9 pies 869.0 mm Less
Capacidad de levantamiento a altura máxima: inclinación única 7237.0 lb 3283.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón: inclinación única 11197.0 lb 49.8 kN Less
Bucket Breakout Force - IT with QC 11484.0 lb 51.1 kN Less
Dig Depth - IT with QC 4.0 " 105.0 mm Less
Lift Capacity @ Full Height - IT with QC 8193.0 lb 3716.0 kg Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Centro cerrado, detección de carga Centro cerrado, detección de carga Less
Capacidad de la bomba (a 2.200 rpm) 43.0 gal EE.UU./min 163.0 L/min Less
System Pressure - Backhoe 3600.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
System Pressure - Loader 3600.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Tipo de bomba Flujo variable y pistón axial Flujo variable y pistón axial Less
Tipo de dirección Rueda delantera Rueda delantera Less
Servodirección Hidrostática, HMU (unidad reguladora manual) Hidrostática, HMU (unidad reguladora manual) Less
Cilindro de 2WD: calibre 2.6 " 65.0 mm Less
Cilindro de 4WD: calibre 2.6 " 65.0 mm Less
Cilindro de 2WD: carrera 4.7 " 120.0 mm Less
Cilindro de 2WD: diámetro de la varilla 1.4 " 36.0 mm Less
Cilindro de 4WD: carrera 4.7 " 120.0 mm Less
Cilindro de 4WD: diámetro de la varilla 1.4 " 36.0 mm Less
Sistema de frenos Discos múltiples incorporados sumergidos en aceite Discos múltiples incorporados sumergidos en aceite Less

Tren de fuerza

Transmisión servomecánica, 1.ª marcha de avance 3.7 mph 6.0 km/h Less
Transmisión servodinámica, 1.ª marcha de retroceso 3.7 mph 6.0 km/h Less
Auto-Shift (opt), Forward 1st 3.7 mph 5.9 km/h Less
Auto-Shift (opt), Reverse 1st 3.7 mph 5.9 km/h Less
Transmisión servomecánica, 2ª marcha de avance 5.9 mph 9.6 km/h Less
Transmisión servomecánica, 3ª marcha de avance 12.0 mph 20.0 km/h Less
Transmisión servomecánica, 4ª marcha de avance 25.0 mph 40.0 km/h Less
Transmisión servomecánica, 2ª marcha de retroceso 5.9 mph 9.6 km/h Less
Transmisión servomecánica, 3ª marcha de retroceso 12.0 mph 20.0 km/h Less
Transmisión servomecánica, 4ª marcha de retroceso 25.0 mph 40.0 km/h Less
Cambios automáticos (optativos), 2ª marcha de avance 5.9 mph 9.5 km/h Less
Cambios automáticos (optativos), 3ª marcha de avance 12.0 mph 20.0 km/h Less
Cambios automáticos (optativos), 4ª marcha de avance 17.0 mph 27.0 km/h Less
Cambios automáticos (optativos), 5ª marcha de avance 25.0 mph 41.0 km/h Less
Cambios automáticos (optativos), 2ª marcha de retroceso 7.8 mph 13.0 km/h Less
Cambios automáticos (optativos), 3ª marcha de retroceso 17.0 mph 27.0 km/h Less

Especificaciones de operación: retroexcavadora

Radio de giro: ruedas exteriores delanteras 26.8 pies 8.18 m Less
Radio de giro: cucharón cargador exterior más ancho 36.0 pies 10.97 m Less

Rellenos de servicio

Sistema de enfriamiento 5.8 EE.UU. 22.0 L Less
Tanque de combustible 45.0 EE.UU. 170.0 L Less
Aceite del motor con filtro 2.0 EE.UU. 7.6 L Less
convertidor de transmisión a par, 2WD, transmisión servomecánica 4.9 EE.UU. 18.5 L Less
convertidor de transmisión a par, 4WD, transmisión servomecánica 4.9 EE.UU. 18.5 L Less
Eje trasero 4.4 EE.UU. 16.5 L Less
Planetarios del eje trasero 0.4 EE.UU. 1.7 L Less
Eje delantero con tracción en 4 ruedas 2.9 EE.UU. 11.0 L Less
Planetarios del eje delantero 0.2 EE.UU. 0.7 L Less
Sistema hidráulico 25.1 EE.UU. 95.0 L Less
Tanque hidráulico 11.1 EE.UU. 42.0 L Less
Transmission-Torque Converter, 4WD, Auto Shift 5.0 EE.UU. 19.0 L Less

Normas

Frenos SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 Less
Cabina: ROPS SAE J1040, mayo 1994/ISO 3741 1994 SAE J1040, mayo 1994/ISO 3741 1994 Less
Cab - FOPS SAE J/ISO 3449 APR98 LEVEL II e ISO 3449: 1992 LEVEL II SAE J/ISO 3449 APR98 LEVEL II e ISO 3449: 1992 LEVEL II Less
Cabina: sonido ANSI/SAE J1166 oct. 98 es 79 dB(A) ANSI/SAE J1166 oct. 98 es 79 dB(A) Less
Ruido exterior SAE J88 JUN86 es 76 dB (A) SAE J88 JUN86 es 76 dB (A) Less

Clasificaciones de los ejes

Eje delantero, 2WD, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje delantero, 4WD, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje trasero, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje delantero, 2WD, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Eje delantero, 4WD, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Eje trasero, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less

Estación del operador

Ambiente de trabajo espacioso para una comodidad prolongada.


Tren de fuerza

Construido para ofrecer rendimiento, potencia y eficiencia del combustible.


Sistema hidráulico

El sistema de detección de carga ajusta la potencia a la demanda.


Rendimiento de la retroexcavadora

Fuerzas de excavación superiores.


Rendimiento del cargador

Opción de varillaje del cargador.


Herramientas

Haga más trabajos con una máquina.


Facilidad de servicio

Fácil mantenimiento para mantener la máquina en funcionamiento.


Respaldo al cliente

Un respaldo inigualable hace la diferencia.


420F/420F IT Equipos estándar

Filtro de aire

Alarma de retroceso

Alarma audible de falla del sistema

Control automático de velocidad del motor (AESC, Automatic Engine Speed Control)

Batería libre de mantenimiento de 880 CCA

Interruptor de desconexión de la batería

Arranque auxiliar remoto de la batería

Traba de transporte de la pluma

Tirante del cilindro de levantamiento

Freno de estacionamiento secundario

Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba

Indicador de nivel del cucharón

Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)

Sistema de amortiguación de rotación Cat

Gancho para ropa

Refrigerante/anticongelante de larga duración

Contrapeso de parachoques

Filtro de partículas diesel de larga duración

Luz de techo (solo para cabina)

Orificio de diagnóstico para los módulos de control electrónico del motor, la máquina y el grupo de medidores

Traba del diferencial

Motor Cat® C4.4 ACERT™ DIT (inyección directa con turbocompresor)

Recinto del motor

Sellos anulares de ranura

Ventilador de succión y protector

Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas

Guardabarros trasero

Filtros enroscables: combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua

Filtros con recipiente y cartucho: fluido hidráulico

Luces de peligro/señales direccionales intermitentes

Alfombrilla

Válvulas hidráulicas de flujo compartido

Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza

Grupo de medidores:
  • Medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, tacómetro
  • Pantalla LCD: horómetros, temperatura del aceite del convertidor de par, temperatura del aceite hidráulico, ajustes del operador, diagnósticos de la modalidad de servicio

Orificio de llenado de combustible a nivel del suelo

Protección de la parte inferior del tanque de combustible

Luces de peligro/señales de giro

Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta

Traba del capó

Manguera hidráulica XT™

Traba hidráulica del implemento

Enfriador de aceite hidráulico

Mirilla del nivel de aceite hidráulico

Válvula hidráulica de dirección hidrostática

Válvulas hidráulicas del cargador de 2 funciones

Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 5 funciones

Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable

Indicadores: servicio del filtro de aire, servicio del separador de agua, refrigerante del motor, presión del aceite, temperatura hidráulica, derivación hidráulica

Luces del panel de instrumentos

Controles de palanca universal: operados por piloto, tipo excavadora con cambiador de patrón

Sistema de arranque/parada con llave

Luces de trabajo (4 delanteras y 4 traseras)

Sistema hidráulico con detección de carga y flujo variable

Interruptor de desconexión del cargador, de autonivelación, de retorno a excavación y de la transmisión

Cargador de inclinación sencilla

Lonchera y portabebidas

Espejo retrovisor

Control de velocidad baja en vacío con un solo toque

Respiradero de circuito abierto

Conexiones hidráulicas de sellos anulares de ranura

Cambiador de patrón en la cabina

Tomacorriente de 12 V, 2 internos y 1 externo

Servodirección hidrostática

Bandas de impacto de caucho en el protector del radiador

Cinturón de seguridad retráctil (51 mm/2")

Zapatas del estabilizador para calles

Asiento con suspensión neumática, cubierta de tela o vinilo con posabrazos

Sistema de arranque con bujías

Perilla de dirección

Compartimiento de almacenamiento interno

Luces de parada y de cola

Traba de la rotación para transporte

Volante de dirección inclinable

Neumáticos

Caja de herramientas externa con traba

Convertidor de par

Aceleradores manuales y de pedal electrónicos

Sistema de transmisión sincronizada de cuatro velocidades

Interruptor neutralizador de la transmisión

Puntos de amarre para el transporte

Tracción en dos ruedas

Cerraduras contra vandalismo

Bocina eléctrica de advertencia

420F/420F IT Equipos opcionales

Batería adicional de 880 CCA

Cabina Deluxe

Cabina Deluxe con aire acondicionado

Combustible para tiempo frío, -30 °C (-22 °F)

Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador, combustible para tiempo frío (–30 °C/–22 °F) y montaje para una botella de éter

Contrapesos de 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) o 460 kg (1.015 lb)

Guardabarros delantero con escalones integrales

Guardabarros con extensiones traseras

Tracción en las cuatro ruedas

Placa de protección de la pluma

Estabilizador para roca con protección

Protección delantera y trasera del tanque de combustible

Válvulas hidráulicas del cargador (3ª válvula para uso general, uso múltiple o acoplador rápido)

Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 6 funciones

Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada

Cargador, portaherramientas integrado con función de acoplador rápido y control del cargador piloto

Sistema de seguridad de la máquina

Product Link

Acoplador rápido manual con traba doble

Acoplador rápido con traba de pasador

Cabina lista para instalación de radio

Control de amortiguación

Baliza giratoria con montaje magnético

Cinturón de seguridad de 75 mm (3")

Soportes estabilizadores reversibles

Brazo extensible

Caja de almacenamiento

Transmisión automática

Protección contra vandalismo con tapa de medidores

Accesorios de herramientas como cucharones, horquillas, brazos de manipulación de materiales, sinfines, martillos, cepillos, perfiladoras de pavimento en frío y compactadores de placa vibratoria.