< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Las retroexcavadoras cargadoras Cat® fijan el estándar de la industria en cuanto a comodidad del operador, rendimiento excepcional, versatilidad y eficiencia en el lugar de trabajo.

Motor

Unidades:
Potencia neta: SAE J1349 87.0 hp 65.0 kW Less
Modelo del motor (estándar) Cat® C4.4 ACERT™ DIT Cat® C4.4 ACERT™ DIT Less
Potencia bruta: SAEJ1995 97.0 hp 72.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 88.0 hp 66.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 14396 94.0 hp 70.0 kW Less
Potencia neta - EEC 80/1269 88.0 hp 66.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pulg3 4.4 Baja Less
Potencia máxima neta a 1,800: EEC 80/1269 91.0 hp 68.0 kW Less
Net Peak Power @ 1,800 rpm - ISO 9249 91.0 hp 68.0 kW Less
Potencia máxima neta a 1,800: SAE J1349 90.0 hp 67.0 kW Less
Reserva de par neta a 1.400 rpm: estándar 37.0 % 37.0 % Less
Par neto máximo a 1.400 rpm: estándar: SAE J1349 299.0 lb-pie 405.8 N·m Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: máximo 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: nominal 14881.0 lb 6750.0 kg Less
Cabina, ROPS/FOPS 573.0 lb 260.0 kg Less
Tracción en las cuatro ruedas 342.0 lb 155.0 kg Less
Brazo extensible (sin pesos) 659.0 lb 299.0 kg Less
Aire acondicionado 86.0 lb 39.0 kg Less
Contrapesos (opción 1) 255.0 lb 115.0 kg Less
Contrapesos (opción 2) 530.0 lb 240.0 kg Less
Contrapesos (opción 3) 1015.0 lb 460.0 kg Less

Retroexcavadora

Profundidad de excavación: estándar 14.3 pies 4360.0 mm Less
Profundidad de excavación: brazo extensible retraído 14.42 pies 4389.0 mm Less
Profundidad de excavación: brazo extensible extendido 17.9 pies 5441.0 mm Less
Alcance desde el pivote de giro: estándar 18.42 pies 5612.0 mm Less
Alcance desde el pivote de giro: brazo extensible retraído 18.58 pies 5648.0 mm Less
Alcance desde el pivote de giro: brazo extensible extendido 21.83 pies 6652.0 mm Less
Rotación del cucharón 205.0 Grados 205.0 Grados Less
Fuerza de excavación del cucharón: estándar 12973.0 lb 57.7 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: brazo extensible retraído 12791.0 lb 56.9 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: brazo extensible extendido 12791.0 lb 56.9 kN Less
Fuerza de excavación del brazo: estándar 7279.0 lb 32.38 kN Less
Fuerza de excavación del brazo: brazo extensible retraído 7289.0 lb 32.42 kN Less
Fuerza de excavación del brazo: brazo extensible extendido 5350.0 lb 23.79 kN Less
Altura de carga: estándar 11.9 pies 3643.0 mm Less
Altura de carga: brazo extensible retraído 11.74 pies 3600.0 mm Less
Altura de carga: brazo extensible extendido 13.6 pies 4170.0 mm Less
Alcance de carga: estándar 6.0 pies 1838.0 mm Less
Alcance de carga: brazo extensible retraído 6.3 pies 1925.0 mm Less
Alcance de carga: brazo extensible extendido 9.3 pies 2840.0 mm Less

Cargador

Capacidad del cucharón: uso general 1.0 yd3 0.76 m3 Less
Ancho del cucharón: uso general 7.42 pies 2262.0 mm Less
Altura de descarga a ángulo máximo: inclinación única 9.25 pies 2824.0 mm Less
Alcance de descarga a ángulo máximo: inclinación única 2.42 pies 727.0 mm Less
Profundidad de excavación: inclinación única 3.0 " 83.0 mm Less
Capacidad de levantamiento a altura máxima: inclinación única 6751.0 lb 3062.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón: inclinación única 10772.0 lb 47.9 kN Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Centro cerrado, detección de carga Centro cerrado, detección de carga Less
Capacidad de la bomba (a 2.200 rpm) 34.8 gal EE.UU./min 132.0 L/min Less
System Pressure - Backhoe 3300.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
System Pressure - Loader 3300.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Tipo de bomba Flujo variable y pistón axial Flujo variable y pistón axial Less
Tipo de dirección Rueda delantera Rueda delantera Less
Servodirección Hidrostática, HMU (unidad reguladora manual) Hidrostática, HMU (unidad reguladora manual) Less
Cilindro de 2WD: calibre 2.6 " 65.0 mm Less
Cilindro de 2WD: carrera 4.7 " 120.0 mm Less
Cilindro de 2WD: diámetro de la varilla 1.4 " 36.0 mm Less
Cilindro de 4WD: calibre 2.6 " 65.0 mm Less
Cilindro de 4WD: carrera 4.7 " 120.0 mm Less
Cilindro de 4WD: diámetro de la varilla 1.4 " 36.0 mm Less
Sistema de frenos Discos múltiples incorporados sumergidos en aceite Discos múltiples incorporados sumergidos en aceite Less

Tren de fuerza

Transmisión servomecánica, 1.ª marcha de avance 3.7 mph 6.0 km/h Less
Transmisión servomecánica, 2ª marcha de avance 5.9 mph 9.6 km/h Less
Transmisión servomecánica, 3ª marcha de avance 12.0 mph 20.0 km/h Less
Transmisión servomecánica, 4ª marcha de avance 25.0 mph 40.0 km/h Less
Transmisión servodinámica, 1.ª marcha de retroceso 3.7 mph 6.0 km/h Less
Transmisión servomecánica, 2ª marcha de retroceso 5.9 mph 9.6 km/h Less
Transmisión servomecánica, 3ª marcha de retroceso 12.0 mph 20.0 km/h Less
Transmisión servomecánica, 4ª marcha de retroceso 25.0 mph 40.0 km/h Less

Especificaciones de operación: retroexcavadora

Radio de giro: ruedas exteriores delanteras 26.8 pies 8.18 m Less
Radio de giro: cucharón cargador exterior más ancho 36.0 pies 10.97 m Less

Rellenos de servicio

Sistema de enfriamiento 5.8 gal EE.UU. 22.0 Baja Less
Tanque de combustible 45.0 gal EE.UU. 170.0 Baja Less
Aceite del motor con filtro 2.0 gal EE.UU. 7.6 Baja Less
convertidor de transmisión a par, 2WD, transmisión servomecánica 4.9 gal EE.UU. 18.5 Baja Less
convertidor de transmisión a par, 4WD, transmisión servomecánica 4.9 gal EE.UU. 18.5 Baja Less
Eje trasero 4.4 gal EE.UU. 16.5 Baja Less
Planetarios del eje trasero 0.4 gal EE.UU. 1.7 Baja Less
Eje delantero con tracción en 4 ruedas 2.9 gal EE.UU. 11.0 Baja Less
Planetarios del eje delantero 0.2 gal EE.UU. 0.7 Baja Less
Sistema hidráulico 23.8 gal EE.UU. 90.0 Baja Less
Tanque hidráulico 11.1 gal EE.UU. 42.0 Baja Less

Normas

Frenos SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 Less
Cabina: ROPS SAE J1040, mayo 1994/ISO 3741 1994 SAE J1040, mayo 1994/ISO 3741 1994 Less
Cab - FOPS SAE J/ISO 3449 APR98 de Nivel II e ISO 3449: 1992 de Nivel II SAE J/ISO 3449 APR98 de Nivel II e ISO 3449: 1992 de Nivel II Less
Cabina: sonido ANSI/SAE J1166 Oct 98 es 80 dB(A) ANSI/SAE J1166 Oct 98 es 80 dB(A) Less
Ruido exterior SAE J88 JUN86 es 76 dB (A) SAE J88 JUN86 es 76 dB (A) Less

Clasificaciones de los ejes

Eje delantero, 2WD, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje delantero, 2WD, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Eje delantero, 4WD, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje delantero, 4WD, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Eje trasero, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje trasero, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less

Estación del operador

Ambiente de trabajo espacioso para una comodidad prolongada.


Tren de fuerza

Construido para ofrecer rendimiento, potencia y eficiencia del combustible.


Sistema hidráulico

El sistema de detección de carga ajusta la potencia a la demanda.


Rendimiento de la retroexcavadora

Fuerzas de excavación superiores.


Rendimiento del cargador

Levantamiento y desprendimiento fuertes.


Herramientas

Haga más trabajos con una máquina.


Facilidad de servicio

Fácil mantenimiento para mantener la máquina en funcionamiento.


Respaldo al cliente

Un respaldo sin igual hace la diferencia.


416F Equipos estándar

Filtro de aire

Alarma de retroceso

Alarma audible de falla del sistema

Batería libre de mantenimiento de 880 CCA

Interruptor de desconexión de la batería

Arranque auxiliar remoto de la batería

Traba de transporte de la pluma

Tirante del cilindro de levantamiento

Freno de estacionamiento secundario

Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba

Indicador de nivel del cucharón

Techo, ROPS/FOPS

Gancho para ropa

Refrigerante/anticongelante de larga duración

Contrapeso de parachoques

Filtro de partículas diesel de larga duración

Luz de techo (solo para cabina)

Orificio de diagnóstico para el motor

Traba del diferencial

Motor Cat® C4.4 ACERT™ DIT (inyección directa con turbocompresor)

Recinto del motor

Sellos anulares de ranura

Ventilador de succión y protector

Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas

Guardabarros trasero

Filtros enroscables: combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua

Filtros con recipiente y cartucho: fluido hidráulico

Luces de peligro/señales direccionales intermitentes

Alfombrilla

Válvulas hidráulicas de flujo compartido

Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza

Grupo de medidores especial:
  • Medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, tacómetro
  • Pantalla LCD: horómetro, convertidor de par, temperatura del aceite, ajustes del operador, diagnósticos de la modalidad de servicio

Orificio de llenado de combustible a nivel del suelo

Protección de la parte inferior del tanque de combustible

Luces de peligro/señales de giro

Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta

Traba del capó

Manguera hidráulica XT™

Enfriador de aceite hidráulico

Mirilla del nivel de aceite hidráulico

Válvula hidráulica de dirección hidrostática

Válvulas hidráulicas del cargador de 2 funciones

Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 4 funciones

Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable

Indicadores: servicio del filtro de aire, servicio del separador de agua, refrigerante del motor, presión del aceite

Luces del panel de instrumentos

Controles de palanca universal: operados por piloto, tipo excavadora con cambiador de patrón

Sistema de arranque/parada con llave

Luces de trabajo (4 delanteras y 4 traseras)

Sistema hidráulico con detección de carga y flujo variable

Interruptor de desconexión del cargador, de autonivelación, de retorno a excavación y de la transmisión

Cargador de inclinación sencilla

Lonchera y portabebidas

Espejo retrovisor

Control de velocidad baja en vacío con un solo toque

Respiradero de circuito abierto

Conexiones hidráulicas de sellos anulares de ranura

Tomacorriente de 12 V, 2 internos y 1 externo

Servodirección hidrostática

Cinturón de seguridad retráctil (51 mm/2")

Zapatas del estabilizador para calles

Asiento con suspensión neumática, cubierta de tela o vinilo con posabrazos

Sistema de arranque con bujías

Perilla de dirección

Compartimiento de almacenamiento interno

Luces de parada y de cola

Traba de la rotación para transporte

Neumáticos

Caja de herramientas externa con traba

Convertidor de par

Aceleradores manuales y de pedal electrónicos

Sistema de transmisión sincronizada de cuatro velocidades

Interruptor neutralizador de la transmisión

Puntos de amarre para el transporte

Tracción en dos ruedas

Cerraduras contra vandalismo

Bocina eléctrica de advertencia

416F Equipos opcionales

Batería adicional de 880 CCA

Cabina estándar

Cabina estándar con aire acondicionado

Combustible para tiempo frío, -30 °C (-22 °F)

Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador, combustible para tiempo frío (–30 °C/–22 °F) y montaje para una botella de éter

Contrapesos de 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) o 460 kg (1.015 lb)

Guardabarros delantero con escalones integrales

Guardabarros con extensiones traseras

Tracción en las cuatro ruedas/selector de modalidad del freno

Placa de protección de la pluma

Estabilizador para roca con protección

Protección delantera y trasera del tanque de combustible

Válvulas hidráulicas del cargador (3ª válvula para uso general, uso múltiple o acoplador rápido)

Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora (5ª y 6ª función)

Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada

Sistema de seguridad de la máquina

Product Link

Acoplador rápido manual con traba doble

Acoplador rápido con traba de pasador

Cabina lista para instalación de radio

Control de amortiguación

Baliza giratoria con montaje magnético

Cinturón de seguridad de 75 mm (3")

Soportes estabilizadores tipo garra

Soportes estabilizadores reversibles

Brazo extensible

Caja de almacenamiento

Protección contra vandalismo con tapa de medidores

Accesorios de herramientas como cucharones, horquillas, brazos de manipulación de materiales, sinfines, martillos, cepillos, perfiladoras de pavimento en frío y compactadores de placa vibratoria.