< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Las retroexcavadoras cargadoras Cat fijan el estándar de la industria en cuanto a comodidad del operador, rendimiento excepcional, versatilidad y eficiencia en el lugar de trabajo.

Motor

Unidades:
Potencia neta: SAE J1349 127.0 hp 95.0 kW Less
Modelo del motor (estándar) C4.4 Cat® C4.4 Cat® Less
Potencia bruta: SAEJ1995 144.0 hp 107.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 128.0 hp 96.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 14396 142.0 hp 106.0 kW Less
Potencia neta - EEC 80/1269 128.0 hp 96.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pulg3 4.4 Baja Less
Reserva de par neta a 1.400 rpm: estándar 31.0 % 31.0 % Less
Par neto máximo a 1.400 rpm: estándar: SAE J1349 396.0 lb-pie 536.0 N·m Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: máximo 27115.0 lb 12300.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: nominal 24141.0 lb 10950.0 kg Less
Cabina, ROPS/FOPS 556.0 lb 252.0 kg Less
Brazo extensible (sin pesos) 628.0 lb 285.0 kg Less
Aire acondicionado 157.0 lb 71.0 kg Less
Cucharón de uso múltiple (1,1 m3/1,5 yd3) sin horquillas plegables 78.0 lb 35.0 kg Less
MP Bucket 1.1 m3 (1.5 yd3) w/o Fold-Over Fork -276.0 lb -125.0 kg Less

Retroexcavadora

Profundidad de excavación: estándar 17.2 pies 5260.0 mm Less
Profundidad de excavación: brazo extensible retraído 17.2 pies 5260.0 mm Less
Profundidad de excavación: brazo extensible extendido 21.3 pies 6501.0 mm Less
Alcance desde el pivote de giro: estándar 22.0 pies 6704.0 mm Less
Alcance desde el pivote de giro: brazo extensible retraído 22.0 pies 6704.0 mm Less
Alcance desde el pivote de giro: brazo extensible extendido 25.8 pies 7886.0 mm Less
Rotación del cucharón 198.0 Grados 198.0 Grados Less
Fuerza de excavación del cucharón: estándar 17746.0 lb 78.9 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: brazo extensible retraído 17746.0 lb 78.9 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: brazo extensible extendido 17746.0 lb 78.9 kN Less
Fuerza de excavación del brazo: estándar 11780.0 lb 52.4 kN Less
Fuerza de excavación del brazo: brazo extensible retraído 11939.0 lb 53.1 kN Less
Fuerza de excavación del brazo: brazo extensible extendido 9009.0 lb 40.0 kN Less
Levantamiento del brazo a 2.440 mm (8 pies): estándar 8401.0 lb 3811.0 kg Less
Levantamiento del brazo a 2.440 mm (8'): brazo extensible retraído 8084.0 lb 3667.0 kg Less
Levantamiento del brazo a 2.440 mm (8'): brazo extensible extendido 4514.0 lb 2048.0 kg Less
Altura de carga: estándar 14.58 pies 4440.0 mm Less
Altura de carga: brazo extensible retraído 14.58 pies 4439.0 mm Less
Altura de carga: brazo extensible extendido 17.0 pies 5194.0 mm Less
Alcance de carga: estándar 6.85 pies 2100.0 mm Less
Alcance de carga: brazo extensible retraído 6.85 pies 2100.0 mm Less
Alcance de carga: brazo extensible extendido 10.2 pies 3112.0 mm Less

Cargador

Capacidad del cucharón: uso general 1.75 yd3 1.34 m3 Less
Ancho del cucharón: uso general 8.0 pies 2434.0 mm Less
Altura de descarga a ángulo máximo: inclinación única 8.7 pies 2666.0 mm Less
Alcance de descarga a ángulo máximo: inclinación única 2.7 pies 850.0 mm Less
Profundidad de excavación: inclinación única 6.0 " 146.0 mm Less
Capacidad de levantamiento a altura máxima: inclinación única 7871.0 lb 3570.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón: inclinación única 11375.0 lb 50.6 kN Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Centro cerrado, detección de carga Centro cerrado, detección de carga Less
Capacidad de la bomba (a 2.200 rpm) 50.0 gal EE.UU./min 190.0 L/min Less
System Pressure - Backhoe 3800.0 lb/pulg² 26200.0 kPa Less
System Pressure - Loader 3550.0 lb/pulg² 24483.0 kPa Less
Tipo de bomba Engranaje secundario con pistón axial y flujo variable Engranaje secundario con pistón axial y flujo variable Less
Tipo de dirección Ackerman Ackerman Less
Servodirección Unidad de medición manual hidrostática Unidad de medición manual hidrostática Less
Cilindro de 4WD: calibre 3.35 " 85.0 mm Less
Cilindro de 4WD: carrera 9.29 " 236.0 mm Less
Cilindro de 4WD: diámetro de la varilla 1.65 " 42.0 mm Less
Sistema de frenos Discos múltiples reforzados exteriores sumergidos en aceite Discos múltiples reforzados exteriores sumergidos en aceite Less
Oscilación del eje 10.0 Grados 10.0 Grados Less

Tren de fuerza

Auto-Shift (opt), Forward 1st 3.7 mph 6.0 km/h Less
Cambios automáticos (optativos), 2ª marcha de avance 6.0 mph 9.6 km/h Less
Cambios automáticos (optativos), 3ª marcha de avance 12.0 mph 20.0 km/h Less
Cambios automáticos (optativos), 4ª marcha de avance 17.0 mph 27.0 km/h Less
Cambios automáticos (optativos), 5ª marcha de avance 25.0 mph 40.0 km/h Less
Auto-Shift (opt), Reverse 1st 3.7 mph 6.0 km/h Less
Cambios automáticos (optativos), 2ª marcha de retroceso 7.8 mph 13.0 km/h Less
Cambios automáticos (optativos), 3ª marcha de retroceso 17.0 mph 27.0 km/h Less

Especificaciones de operación: retroexcavadora

Radio de giro: ruedas exteriores delanteras 27.4 pies 8.36 m Less
Radio de giro: cucharón cargador exterior más ancho 36.6 pies 11.18 m Less

Rellenos de servicio

Sistema de enfriamiento, aire acondicionado 5.3 gal EE.UU. 20.0 Baja Less
Tanque de combustible 44.0 gal EE.UU. 165.0 Baja Less
Aceite del motor con filtro 2.2 gal EE.UU. 8.5 Baja Less
Transmission, AWD, Auto Shift 5.6 gal EE.UU. 21.0 Baja Less
Eje trasero 5.0 gal EE.UU. 19.0 Baja Less
Eje delantero con tracción en 4 ruedas 2.9 gal EE.UU. 11.0 Baja Less
Planetarios del eje delantero 0.2 gal EE.UU. 0.8 Baja Less
Sistema hidráulico 26.5 gal EE.UU. 100.0 Baja Less
Tanque hidráulico 13.2 gal EE.UU. 50.0 Baja Less

Normas

Frenos SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 Less
Cabina: ROPS SAE J1040, mayo 1994/ISO 3741 1994 SAE J1040, mayo 1994/ISO 3741 1994 Less
Cab - FOPS SAE J/ISO 3449, abril 98, de Nivel II e ISO 3449:1992 de Nivel II SAE J/ISO 3449, abril 98, de Nivel II e ISO 3449:1992 de Nivel II Less
Cabina: sonido ANSI/SAE J1166, octubre 98, de 83 dB (A) ANSI/SAE J1166, octubre 98, de 83 dB (A) Less
Ruido exterior SAE J88, abril 95, de 79 dB (A) SAE J88, abril 95, de 79 dB (A) Less

Clasificaciones de los ejes

Eje delantero, 4WD, estático 50582.0 lb 22944.0 kg Less
Eje delantero, 4WD, dinámico 20233.0 lb 9178.0 kg Less
Eje trasero, estático 51257.0 lb 23250.0 kg Less
Eje trasero, dinámico 20503.0 lb 9300.0 kg Less

Neumáticos

Front 4WD Standard Size 12-19.5, 12 capas 12-19.5, 12 capas Less
Rear 4WD Standard Size 21L-24 16 capas 21L-24 16 capas Less

Estación del operador

Ambiente de trabajo espacioso para una comodidad prolongada.


Tren de fuerza

Construido para ofrecer rendimiento, potencia y eficiencia del combustible.


Sistema hidráulico

El sistema de detección de carga ajusta la potencia a la demanda.


Rendimiento de la retroexcavadora

Fuerzas de excavación superiores.


Rendimiento del cargador

Opción de varillaje del cargador.


Herramientas

Haga más trabajos con una máquina.


Facilidad de servicio

Fácil mantenimiento para mantener la máquina en funcionamiento.


Respaldo al cliente

Un respaldo sin igual hace la diferencia.


450F Equipos estándar

Filtro de aire

Alarma de retroceso

Alternador de 150 A

Alarma audible de falla del sistema

Control automático de velocidad del motor (AESC, Automatic Engine Speed Control)

Dos baterías libres de mantenimiento de 880 CCA

Interruptor de desconexión de la batería

Traba de transporte de la pluma

Tirante del cilindro de levantamiento

Freno de estacionamiento secundario

Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba

Indicador de nivel del cucharón

Techo, ROPS/FOPS

Sistema de amortiguación de rotación Cat

Gancho para ropa

Refrigerante/anticongelante de larga duración

Paquete de enfriamiento, plano sencillo

Contrapeso de parachoques

Filtro de partículas diesel de larga duración

Luz de techo (solo para cabina)

Orificio de diagnóstico para los módulos de control electrónico del motor, la máquina y el grupo de medidores

Traba del diferencial

Motor Cat® C4.4 ACERT™ DIT (inyección directa con turbocompresor)

Recinto del motor

Ventilador de succión y protector

Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas

Guardabarros trasero

Filtros enroscables: combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua

Filtros con recipiente y cartucho: fluido hidráulico

Luces de peligro/señales direccionales intermitentes

Alfombrilla

Tracción en las cuatro ruedas/selector de modalidad del freno

Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza

Grupo de medidores:
  • Medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, tacómetro
  • Pantalla LCD: horómetros, temperatura del aceite del convertidor de par, temperatura del aceite hidráulico, ajustes del operador, diagnósticos de la modalidad de servicio

Orificio de llenado de combustible a nivel del suelo

Protección de la parte inferior del tanque de combustible

Posamartillo

Luces de peligro/señales de giro

Traba del capó

Manguera hidráulica XT™

Enfriador de aceite hidráulico

Mirilla del nivel de aceite hidráulico

Válvula hidráulica de dirección hidrostática

Válvulas hidráulicas del cargador de 2 funciones

Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 5 funciones

Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable

Indicadores: servicio del filtro de aire, servicio del separador de agua, refrigerante del motor, presión del aceite, temperatura hidráulica, derivación hidráulica, temperatura alta del convertidor de par, acelerador remoto, AESC, nivel de combustible, carga, advertencia del motor No. 1, advertencia del motor No. 2, luz de acción, esperar para arrancar

Luces del panel de instrumentos

Controles de palanca universal: operados por piloto, tipo excavadora con cambiador de patrón

Sistema de arranque/parada con llave

Luces de trabajo (4 delanteras y 4 traseras)

Interruptor de desconexión del cargador, de autonivelación, de retorno a excavación y de la transmisión

Cargador de inclinación sencilla

Lonchera y portabebidas

Espejo retrovisor

Control de velocidad baja en vacío con un solo toque

Respiradero de circuito abierto

Conexiones hidráulicas de sellos anulares de ranura

Cambiador de patrón en la cabina

Tomacorriente de 12 V, 2 internos y 1 externo

Servodirección hidrostática

Cabina lista para instalación de radio

Control de amortiguación

Cinturón de seguridad retráctil (51 mm/2")

Zapatas de estabilizadores, reversibles

Asiento con suspensión neumática, cubierta de tela o vinilo con posabrazos

Sistema de arranque con bujías

Perilla de dirección

Dirección hidrostática

Compartimiento de almacenamiento interno

Luces de parada y de cola

Traba de la rotación para transporte

Volante de dirección inclinable

Neumáticos

Caja de herramientas externa con traba

Convertidor de par

Acelerador electrónico manual y de pedal

Sistema de transmisión sincronizada de cinco velocidades

Interruptor neutralizador de la transmisión

Puntos de amarre para el transporte

Cerraduras contra vandalismo

Bocina eléctrica de advertencia

450F Equipos opcionales

Cabina Deluxe con aire acondicionado

Combustible para tiempo frío, -30 °C (-22 °F)

Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador, combustible para tiempo frío (–30 °C/–22 °F) y montaje para una botella de éter

Guardabarros delantero con escalones integrales

Válvulas hidráulicas del cargador (3ª válvula para uso general, uso múltiple o acoplador rápido)

Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 6 funciones

Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada

Sistema de seguridad de la máquina

Product Link

Baliza giratoria con montaje magnético

Cinturón de seguridad de 75 mm (3")

Brazo extensible

Accesorios de herramienta como cucharones, horquillas elevadoras, martillos y compactadores de placas vibratorias.