< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

La PM201 combina las capacidades de producción mejoradas, el rendimiento optimizado y el servicio simplificado para realizar aplicaciones de fresado difíciles con resultados productivos.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo con tanque de agua lleno 86360.0 lb 39165.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con tanque de agua lleno en cadenas delanteras 47500.0 lb 21540.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con tanque de agua lleno en cadenas traseras 38860.0 lb 17625.0 kg Less
Peso de embarque con tanque de agua vacío 76950.0 lb 34900.0 kg Less
Peso de embarque con tanque de agua vacío en cadenas delanteras 41550.0 lb 18845.0 kg Less
Peso de embarque con tanque de agua vacío en cadenas traseras 35400.0 lb 16055.0 kg Less

Especificaciones de operación

Radio de giro interior 15.33 pie 4.66 m Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.7 millas/h 6.0 km/h Less
Velocidad de operación 132.0 pies/min 40.0 m/min Less

Motor

Modelo del motor C18 con tecnología ACERT C18 con tecnología ACERT Less
Potencia bruta 650.0 hp 485.0 kW Less

Dimensiones

Longitud en orden de trabajo (con transportador arriba) 49.42 pie 15.1 m Less
Ancho en orden de trabajo 9.17 pie 2.81 m Less
Altura de operación máxima 16.5 pie 5.04 m Less
Altura de operación mínima 10.58 pie 3.22 m Less
Espacio libre máximo del camión 15.58 pie 4.75 m Less
Longitud de embarque: máquina base 27.0 pie 8.25 m Less
Longitud de embarque: con transportador abajo 51.5 pie 15.7 m Less
Altura máxima de embarque 9.75 pie 2.98 m Less
Ancho de embarque 8.42 pie 2.58 m Less

Conjunto de rotor

Ancho de corte 83.0 pulg 2100.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 12.0 pulg 305.0 mm Less
Número de herramientas de corte 190 190 Less

Sistema del transportador

Velocidad del transportador de recolección 620.0 pies/min 189.0 m/min Less
Ancho del transportador de recolección 40.0 pulg 1020.0 mm Less
Longitud del transportador de descarga 27.25 pie 8.31 m Less
Ancho del transportador de descarga 36.0 pulg 915.0 mm Less
Velocidad máxima del transportador de descarga 760.0 pies/min 231.0 m/min Less
Oscilación del transportador de descarga (desde el centro) 45.0 Grados 45.0 Grados Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 250.0 gal 946.0 L Less
Sistema de rociado de agua 1000.0 gal 3787.0 L Less

Motor C18 con tecnología ACERT®

La tecnología ACERT®, una combinación de innovaciones que funcionan en el punto de la combustión, optimiza el rendimiento del motor y cumple las regulaciones sobre emisiones Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIa de la Unión Europea para las aplicaciones fuera de carretera.


Sistema de propulsión

Mando hidrostático con flujo hidráulico que se suministra mediante una bomba de pistones de desplazamiento variable. Los motores de impulsión en cada cadena proporcionan un esfuerzo de tracción equilibrado.


Mando de rotor

El embrague húmedo de Cat suministra la potencia máxima disponible a cada herramienta de corte, al mismo tiempo que proporciona una vida de servicio prolongada y excelente fiabilidad.


Selección de rotor

Opción de tres diseños de rotor para diferentes aplicaciones y requisitos de producción. Las herramientas se instalan en soportes sujetadores y expulsadores para lograr un rápido y fácil reemplazo.


Transportador de recolección principal

Una gran abertura de descarga y una amplia correa del transportador de recolección despejan rápidamente la caja del cortador para aumentar la producción. El sistema de rociado de agua proporciona lubricación y controla el polvo.


Transportador de carga delantero

La alta capacidad y versatilidad contribuyen con la productividad. La función de refuerzo momentáneo aumenta la manipulación de materiales para cargar remolques de tractores largos desde la parte trasera.


Estación del operador

Diseñada para ofrecer eficiencia, productividad y operación simple desde cualquier lado de la consola. Los controles fáciles de alcanzar minimizan la fatiga del operador.


Módulo de Control Electrónico (ECM)

Tecnología Cat fiable que simplifica la operación y el autodiagnóstico de la máquina, además de la Localización y Solución de Problemas.


Control automático de rasante y pendiente

Los controles de rasante de contacto o sin contacto optativos proporcionan control preciso de la máquina según una profundidad de corte predeterminada. El sistema se puede configurar para controlar el rasante o la pendiente transversal.


Maniobrabilidad

Cuatro modalidades de dirección proporcionan una excelente manipulación para lograr control y producción precisos.


Fiabilidad y facilidad de servicio

La fiabilidad y facilidad de servicio se integran en cada máquina Cat. Estas importantes características hacen rentable la inversión de la máquina.


PM201 Equipos opcionales

Puerta delantera operada hidráulicamente

Planchas laterales operadas hidráulicamente

Tapa superior del transportador

Mando de rotor auxiliar

Sistema de rasante y pendiente automático

Sistema de lavado a alta presión

Rotor cónico

Rotor desprendible

Rotor soldado