< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Cargador de Cadenas Compacto Cat® 239D, con su diseño de levantamiento radial, ofrece un impresionante alcance de levantamiento medio y un excelente rendimiento de excavación con una potencia de la barra de tiro sobresaliente. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona tracción, flotación, estabilidad y velocidad superiores para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de suelo deficiente.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Cat Less
Potencia neta 65.8 hp 49.1 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW Less
Potencia neta SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW Less
Cilindrada 134.3 pulg3 2.2 L Less
Calibre 3.3 " 84.0 mm Less
Carrera 3.9 " 100.0 mm Less
Potencia neta ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW Less
Par máximo a 1.500 rpm SAE J1995 153.0 lbf-pie 208.0 N·m Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 7289.0 lb 3306.0 kg Less

Especificaciones de operación

Carga límite de equilibrio 4100.0 lb 1860.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación 3969.0 lb 1801.0 kg Less
Capacidades nominales de operación: 50 % de carga límite de equilibrio 2050.0 lb 930.0 kg Less
Capacidad nominal de operación: 35 %de carga límite de equilibrio 1435.0 lb 651.0 kg Less
Capacidades nominales de operación: 50 % de carga límite de equilibrio 2050.0 lb 930.0 kg Less
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 2250.0 lb 1021.0 kg Less
Área de contacto sobre el suelo (cadena de 320 mm/12,6") 1373.0 pulg2 0.89 m2 Less
Área de contacto sobre el suelo (cadena de 400 mm/15,7") 1716.0 pulg2 1.11 m2 Less
Presión sobre el suelo (cadena de 320 mm/12,6") 5.3 lb/pulg² 36.6 kPa Less
Presión sobre el suelo (cadena 400 mm/15,7") 4.4 lb/pulg² 30.3 kPa Less

Dimensiones

Longitud de la cadena sobre el suelo 54.5 " 1384.0 mm Less
Longitud total de cadenas 71.2 " 1808.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 80.1 " 2034.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 7.7 " 195.0 mm Less
Ángulo de salida 34,5° 34,5° Less
Ángulo de descarga máximo 50,3° 50,3° Less
Longitud sin cucharón 99.3 " 2522.0 mm Less
Longitud con el cucharón sobre el suelo 127.3 " 3234.0 mm Less
Altura total máxima 143.5 " 3645.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo 111.2 " 2825.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo 8.6 " 218.0 mm Less
Alcance a levantamiento y descarga máximos 22.2 " 563.0 mm Less
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 81.0 " 2057.0 mm Less
Ancho del vehículo (cadenas de 320 mm/12,6") 66.0 " 1676.0 mm Less
Ancho del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7") 69.1 " 1756.0 mm Less
Radio de giro desde el centro a la parte trasera de la máquina 57.4 " 1458.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al acoplador 45.6 " 1159.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al cucharón 81.5 " 2069.0 mm Less
Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo 53.4 " 1356.0 mm Less
Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima 85,5° 85,5° Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico: estándar: presión hidráulica del cargador 3336.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico: estándar: flujo hidráulico del cargador 18.0 gal EE.UU./min 69.0 L/min Less
Flujo hidráulico: estándar: potencia hidráulica (calculada) 35.5 hp 26.5 kW Less
Flujo hidráulico: flujo alto: presión hidráulica del cargador 3336.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico: flujo alto: flujo hidráulico del cargador 26.0 gal EE.UU./min 99.0 L/min Less
Flujo hidráulico: flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 50.9 hp 38.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS nivel II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento (avance o retroceso) 7.0 mph 11.2 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 3.2 EE.UU. 12.0 L Less
Cárter del motor 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Tanque de combustible 15.1 EE.UU. 57.0 L Less
Sistema hidráulico 11.9 EE.UU. 45.0 L Less
Tanque hidráulico 9.0 EE.UU. 34.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. El asiento disponible con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto con controles de palanca universal ajustable montados en el asiento hace que la serie D sea líder en la industria en cuanto a comodidad para el operador.


Pantalla avanzada

Aumente al máximo la capacidad y el control de la máquina con la pantalla optativa avanzada con la que se obtienen ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento. También incluye funcionalidad para varios idiomas con diseños personalizables, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.


Rendimiento potente

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico y un acelerador de mano/pedal electrónico con capacidad de pedal decelerador. El sistema hidráulico de flujo alto se encuentra disponible para aplicaciones que exigen el máximo rendimiento de la herramienta hidráulica. El Motor C2.2 Cat con control electrónico entrega un alto nivel de potencia y de par motor y a la vez cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. (Stage IIIB de la Unión Europea). El sistema de "nivelación inteligente" Cat (ILEV, Intelligent Leveling) proporciona tecnología líder en la industria, integración y características optativas, tales como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta.


Tren de rodaje amortiguado

La suspensión del eje de torsión completamente independiente y estándar, al estar combinada con el sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad, mejora el funcionamiento sobre terreno irregular, lo que permite una mejor retención de carga, una mayor productividad y una mayor comodidad para el operador. Trabaje en una gama más amplia de aplicaciones con una cadena optativa con bandas de rodamiento anchas que entregan una mejor tracción en la nieve, mayor flotación y menor alteración del terreno.


Extraordinaria versatilidad

La amplia gama de herramientas CAT Work Tools de alto rendimiento convierten al cargador de cadenas compacto Cat en la máquina más versátil del lugar de trabajo.


Servicio fácil de realizar

El acceso a nivel del suelo a todos los puntos de servicio diario y de mantenimiento de rutina ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina para lograr una mayor productividad.


239D Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Interruptor de llave de encendido para arranque y parada
  • Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas delanteras y traseras ajustables, luz de techo
  • Alarma de retroceso
  • Batería de servicio pesado, 880 CCA

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Medidores: nivel de combustible, horómetro
  • Indicadores del sistema de alarma para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite de motor, activación de las bujías, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de traba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando el posabrazos se levanta: el sistema hidráulico se desactiva, la transmisión hidrostática se desactiva y el freno de estacionamiento se conecta
  • Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) abierta, abatible
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la Caída de Objetos), nivel I
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador de mano (esfera), electrónico
  • Controles de la palanca universal ajustables
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimiento de almacenamiento con red

TREN DE FUERZA
  • Motor Diésel C2.2 Cat con turbocompresor, que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final/Stage IIIB
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo S•O•SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
  • Filtros, tipo bayoneta, separador de agua y combustible
  • ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, Posenfriador aire a aire)/radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática, una velocidad de desplazamiento
  • Suspensión: ejes de torsión independientes (4)

OTROS
  • Recinto del motor, trabable
  • Anticongelante de larga duración, –36 °C (–33 °F)
  • Puntos de amarre de la máquina (6)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
  • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
  • Salida eléctrica, baliza
  • Limpieza de los bajos del vehículo
  • Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable

EQUIPO OBLIGATORIO
  • Sistema hidráulico estándar o de flujo alto
  • Acoplador rápido, eléctrico o mecánico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2") o 75 mm (3")
  • Paquete de preparación para la UE (solo Europa)
  • Cadena de caucho de acero incrustado: bandas bloqueadas de 320 mm (12,6") o bandas de rodamiento de 400 mm (15,7")
  • Rueda loca delantera con brida doble/rueda loca trasera con brida única
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    • Paquete de rendimiento H2: sistema hidráulico de flujo estándar, autonivelación electrónica de dirección doble (subida y bajada), amortiguación electrónica (subida y bajada)
    • Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico de flujo alto, autonivelación electrónica de dirección doble (subida y bajada), amortiguación electrónica (subida y bajada)
  • PAQUETES DE COMODIDAD:
    • ROPS abierta (C0): asiento estático (sin acelerador de pedal, revestimiento, calentador ni puerta)
    • ROPS abierta (C1): acelerador de pedal, revestimiento, posavasos y elección de asiento (suspensión mecánica o de amortiguación neumática con respaldo alto y calefacción) (sin calentador ni puerta)
    • ROPS cerrada con calentador (C2): acelerador de pedal, revestimiento, calentador y descongelador, ventanas laterales, posavasos, lista para la instalación de radio, elección de asiento (suspensión mecánica o de amortiguación neumática con respaldo alto y calefacción) y puerta (de vidrio o policarbonato)
    • ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 más aire acondicionado

239D Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO
  • Controles de mano y pedal
  • Contrapesos externos
  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor de 120 V
  • Aceite hidráulico, operación en frío
  • Pintura, especial
  • Product Link™, celular
  • Control de amortiguación
  • Pantalla avanzada: pantalla LCD a todo color de 5", sistema de seguridad de operadores múltiples avanzado, ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento; lista para la instalación de cámara de visión trasera
  • Pantalla avanzada: cámara de visión trasera incluida (equipos estándar solo en Europa)
  • Herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta
  • Radio con Bluetooth y micrófono (AM/FM/receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)