< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Cargador de Cadenas Compacto Cat 289D, con su diseño de levantamiento vertical, proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para facilitar y agilizar la carga en camión. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona tracción, flotación, estabilidad y velocidad superiores para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de suelo deficiente.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C3.3B DIT (Turbocompresor) Cat C3.3B DIT (Turbocompresor) Less
Potencia neta 72.9 hp 54.4 kW Less
Potencia bruta 74.3 hp 55.4 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW Less
Potencia neta SAE 1349 72.9 hp 54.4 kW Less
Cilindrada 203.0 pulg3 3.3 Baja Less
Calibre 3.7 " 94.0 mm Less
Carrera 4.7 " 120.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 10533.0 lb 4778.0 kg Less

Especificaciones de operación

Área de contacto con el suelo 2272.0 pulg2 1.47 m2 Less
Presión sobre el suelo 4.6 lb/pulg² 32.0 kPa Less
Carga límite de equilibrio 7600.0 lb 3447.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación 7291.0 lb 3307.0 kg Less
Capacidades nominales de operación: 50 % de carga límite de equilibrio 3800.0 lb 1724.0 kg Less
Capacidades nominales de operación: 35 % de carga límite de equilibrio 2660.0 lb 1207.0 kg Less
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 4050.0 lb 1837.0 kg Less

Dimensiones

Longitud de la cadena sobre el suelo 64.2 " 1630.0 mm Less
Longitud total de cadenas 83.8 " 2129.0 mm Less
Longitud con el cucharón sobre el suelo 146.2 " 3714.0 mm Less
Longitud sin el cucharón 117.9 " 2995.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 83.2 " 2113.0 mm Less
Ancho del vehículo 78.0 " 1981.0 mm Less
Potencia de Altura total 158.1 " 4015.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón a Altura del 125.1 " 3178.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo 7.5 " 190.0 mm Less
máx. a altura levantamiento y descarga máximos 30.0 " 761.0 mm Less
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 94.0 " 2387.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 8.9 " 226.0 mm Less
Ángulo de salida 33° 33° Less
Ángulo de descarga máximo 51° 51° Less
Radio de giro desde el centro a la parte trasera 70.7 " 1796.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al acoplador 55.5 " 1410.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al cucharón 88.8 " 2256.0 mm Less
Potencia de máximo con brazos paralelos 50.0 " 1270.0 mm Less
Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima 84° 84° Less
Alcance del pasador del cucharón a levantamiento máximo 14.5 " 369.0 mm Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico Estándar Estándar Less
Flujo hidráulico Alto caudal XPS Alto caudal XPS Less
Presión hidráulica del cargador 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico del cargador 23.0 gal EE.UU./min 86.0 L/min Less
Potencia hidráulica 44.0 hp 33.0 kW Less
Potencia de Presión hidráulica del cargador 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Potencia de Flujo hidráulico del cargador 32.0 gal EE.UU./min 121.0 L/min Less
Potencia hidráulica (calculada) 76.0 hp 57.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS nivel II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento (avance o retroceso): una velocidad 4.5 mph 7.2 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (avance o retroceso): dos velocidades 7.0 mph 11.3 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 3.7 EE.UU. 14.0 Baja Less
Cárter del motor 3.0 EE.UU. 11.0 Baja Less
Tanque de combustible 24.8 EE.UU. 94.0 Baja Less
Sistema hidráulico 13.7 EE.UU. 52.0 Baja Less
Tanque hidráulico 10.3 EE.UU. 39.0 Baja Less

Cabina cómoda

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. El asiento disponible con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto con controles de palanca universal ajustable montados en el asiento hace que la serie D sea líder en la industria en cuanto a comodidad para el operador.


Potencia inigualable

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, desplazamiento estándar de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico exclusivo de la industria con capacidad de pedal desacelerador. El Motor Cat C3.3B con control electrónico entrega un alto nivel de potencia y de par y a la vez cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. (Stage IIIB de la Unión Europea). El sistema hidráulico XPS de flujo alto se encuentra disponible para aplicaciones que exijan el máximo rendimiento de la herramienta hidráulica.


Versatilidad para abordar cualquier trabajo

El sistema de "nivelación inteligente" Cat (ILEV, Intelligent Leveling) proporciona tecnología líder en la industria, integración y características optativas, tales como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta. La suspensión del eje de torsión completamente independiente y estándar, al estar combinada con el sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad, mejora el funcionamiento sobre terreno irregular, lo que permite una mejor retención de carga, una mayor productividad y una mayor comodidad para el operador. La amplia gama de herramientas CAT Work Tools de alto rendimiento convierten al cargador de cadenas compacto Cat en la máquina más versátil del lugar de trabajo.


Pantalla avanzada

Aumente al máximo la capacidad y el control de la máquina con la pantalla optativa avanzada con la que se obtienen ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento. La pantalla también incluye funcionalidad para varios idiomas con presentaciones personalizables, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.


Servicio fácil de realizar

El acceso a nivel del suelo a todos los puntos de servicio diario y de mantenimiento de rutina ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina para lograr una mayor productividad.


289D Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Interruptor de llave de encendido para arranque y parada
  • Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas delanteras y traseras ajustables, luz de techo
  • Alarma de retroceso
  • Batería de servicio pesado, 880 CCA

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Medidores: nivel de combustible, horómetro
  • Indicadores del sistema de alarma para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite de motor, activación de las bujías, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de traba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando el posabrazos se levanta: el sistema hidráulico se desactiva, la transmisión hidrostática se desactiva y el freno de estacionamiento se conecta
  • Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) abierta, abatible
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la Caída de Objetos), nivel I
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador de mano (esfera), electrónico
  • Controles de la palanca universal ajustables
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimiento de almacenamiento con red

TREN DE FUERZA
  • Motor Diésel C3.3B Cat con turbocompresor que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. (Stage IIIB de la Unión Europea)
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo S•O•SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
  • Filtros, tipo bayoneta, separador de agua y combustible
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
  • Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente, frenos de estacionamiento de discos múltiples sumergidos en aceite
  • Transmisión hidrostática, dos velocidades de desplazamiento
  • Suspensión: ejes de torsión independientes (4)

OTROS
  • Recinto del motor, trabable
  • Anticongelante de larga duración a –37 °C (–34 °F)
  • Puntos de amarre de la máquina (6)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
  • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
  • Salida eléctrica, baliza
  • Limpieza de los bajos del vehículo
  • Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable

EQUIPO OBLIGATORIO
  • Sistema hidráulico estándar o XPS de flujo alto
  • Acoplador rápido, eléctrico o mecánico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2") o 75 mm (3")
  • Cadena de caucho con acero incrustado: 400 mm (15,7") o 450 mm (17,7")
  • Rueda loca delantera con brida doble/rueda loca trasera con brida sencilla o ruedas locas delanteras/traseras con brida triple
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    • Paquete de rendimiento H2: flujo estándar, autonivelación electrónica de dirección doble (subida y bajada), amortiguación electrónica (subida y bajada)
    • Paquete de rendimiento H3: XPS de flujo alto, autonivelación electrónica de dirección doble (subida y bajada), amortiguación electrónica (subida y bajada)
  • PAQUETES DE COMODIDAD:
    • ROPS abierta (C0): asiento estático (sin acelerador de pedal, revestimiento, calentador ni puerta)
    • ROPS abierta (C1): acelerador de pedal, revestimiento, posavasos y elección de asiento (suspensión mecánica o de amortiguación neumática con respaldo alto y calefacción) (sin calentador ni puerta)
    • ROPS cerrada con calentador (C2): acelerador de pedal, revestimiento, calentador y descongelador, ventanas laterales, posavasos, lista para la instalación de radio, elección de asiento (suspensión mecánica o de amortiguación neumática con respaldo alto y calefacción) y puerta (de vidrio o policarbonato)
    • ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 más aire acondicionado

289D Equipos opcionales

Controles de mano y pedal

Contrapesos externos

Baliza, giratoria

Calentador del bloque de motor de 120 V

Aceite hidráulico, operación en frío

Pintura, especial

Batería de servicio pesado de 1.000 CCA

Product Link™, celular

Control de amortiguación

Pantalla avanzada: pantalla LCD a todo color de 5", sistema de seguridad de operadores múltiples avanzado, ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento; lista para la instalación de cámara de visión trasera

Pantalla avanzada: cámara de visión trasera incluida

Herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta

Radio con Bluetooth y micrófono (AM/FM/receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)