< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Cargador de Cadenas Compacto Cat 299D XHP, con su potente motor, sistema hidráulico de alto rendimiento, fuerzas de levantamiento alto, diseño de levantamiento vertical y suspensión del eje de torsión, proporciona el máximo rendimiento en la productividad de la herramienta, excavación, carga de camiones y manipulación de materiales en una amplia gama de condiciones del terreno y aplicaciones.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C3.8 DIT (Turbocompresor) Cat C3.8 DIT (Turbocompresor) Less
Potencia neta 106.0 hp 79.0 kW Less
Potencia bruta 110.0 hp 82.0 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 110.0 hp 82.0 kW Less
Potencia neta SAE 1349 106.0 hp 79.0 kW Less
Cilindrada 232.0 pulg3 3.8 L Less
Calibre 3.9 " 100.0 mm Less
Carrera 4.7 " 120.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 11612.0 lb 5267.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidades nominales de operación: 50 % de carga límite de equilibrio 4650.0 lb 2109.0 kg Less
Capacidades nominales de operación: 35 % de carga límite de equilibrio 3255.0 lb 1476.0 kg Less
Área de contacto con el suelo 2184.0 pulg2 1.41 m2 Less
Presión sobre el suelo 5.3 lb/pulg² 36.7 kPa Less
Carga límite de equilibrio 9300.0 lb 4218.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación 7552.0 lb 3426.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento, cilindro de levantamiento 6111.0 lb 2772.0 kg Less

Dimensiones

Longitud de la cadena sobre el suelo 69.6 " 1767.0 mm Less
Longitud total de cadenas 89.4 " 2270.0 mm Less
Longitud con el cucharón sobre el suelo 151.8 " 3855.0 mm Less
Longitud sin el cucharón 123.5 " 3138.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 83.7 " 2127.0 mm Less
Ancho del vehículo 78.0 " 1981.0 mm Less
Potencia de Altura total 158.4 " 4024.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón a Altura del 125.6 " 3191.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo 7.9 " 200.0 mm Less
máx. a altura levantamiento y descarga máximos 30.6 " 778.0 mm Less
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 94.3 " 2395.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 8.7 " 222.0 mm Less
Ángulo de salida 30° 30° Less
Ángulo de descarga máximo 52° 52° Less
Radio de giro desde el centro a la parte trasera 73.4 " 1863.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al acoplador 58.0 " 1474.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al cucharón 91.2 " 2317.0 mm Less
Potencia de máximo con brazos paralelos 50.2 " 1276.0 mm Less
Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima 83° 83° Less
Alcance del pasador del cucharón a levantamiento máximo 15.6 " 396.0 mm Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico Estándar Estándar Less
Flujo hidráulico Alto caudal XHP Alto caudal XHP Less
Presión hidráulica del cargador 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico del cargador 23.0 gal EE.UU./min 86.0 L/min Less
Potencia hidráulica 44.0 hp 33.0 kW Less
Potencia de Presión hidráulica del cargador 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Potencia de Flujo hidráulico del cargador 40.0 gal EE.UU./min 150.0 L/min Less
Potencia hidráulica (calculada) 94.0 hp 70.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS nivel II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento de avance 5.2 mph 8.4 km/h Less
Velocidad de desplazamiento en retroceso 5.2 mph 8.4 km/h Less
Velocidad de desplazamiento en retroceso: 2 velocidades 8.4 mph 13.5 km/h Less
Velocidad de desplazamiento de avance: 2 velocidades 8.4 mph 13.5 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 4.1 EE.UU. 16.0 L Less
Cárter del motor 3.5 EE.UU. 13.0 L Less
Tanque de combustible 32.2 EE.UU. 122.0 L Less
Sistema hidráulico 14.5 EE.UU. 55.0 L Less
Tanque hidráulico 10.3 EE.UU. 39.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. El asiento disponible con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto con controles de palanca universal ajustable montados en el asiento hace que la serie D sea líder en la industria en cuanto a comodidad para el operador.


Potencia inigualable

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, desplazamiento estándar de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico exclusivo de la industria con capacidad de pedal desacelerador. El motor Cat C3.8 con control electrónico entrega un alto nivel de potencia y de par motor y a la vez cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. (Stage IIIB de la UE). El sistema hidráulico XHP proporciona flujo alto y alta presión que entregan una potencia hidráulica líder en la industria para operar de forma eficiente incluso las herramientas de mayor demanda de energía.


Versatilidad para abordar cualquier trabajo

El sistema de "nivelación inteligente" (ILEV, Intelligent Leveling) de Cat proporciona tecnología líder en la industria, integración y características, como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta. La suspensión del eje de torsión completamente independiente y estándar, combinada con el sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad, mejora el funcionamiento sobre el terreno irregular, lo que permite una mejor retención de carga, una mayor productividad y una mayor comodidad para el operador. La amplia gama de herramientas CAT Work Tools de alto rendimiento convierten al cargador de cadenas compacto Cat en la máquina más versátil del lugar de trabajo.


Pantalla avanzada

Aumente al máximo la capacidad y el control de la máquina con la pantalla estándar avanzada con la que se obtienen ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento. La pantalla también incluye funcionalidad para varios idiomas con presentaciones personalizables, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.


Servicio fácil de realizar

El acceso a nivel del suelo a todos los puntos de servicio diario y de mantenimiento de rutina ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina para lograr una mayor productividad.


299D XHP Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Interruptor de llave de encendido para arranque y parada
  • Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas delanteras y traseras ajustables, luz de techo
  • Alarma de retroceso
  • Batería de servicio pesado de 1.000 CCA

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Medidores: nivel de combustible, horómetro
  • Indicadores del sistema de alarma para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite de motor, activación de las bujías, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado, sistema de emisiones del motor
  • Respaldo alto de asiento de tela con suspensión neumática, con sistemas de calefacción con reclinación y soporte lumbar, y controles montados en el asiento totalmente ajustables
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de traba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando el posabrazos se levanta: el sistema hidráulico se desactiva, la transmisión hidrostática se desactiva y el freno de estacionamiento se conecta
  • Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) abierta, abatible
  • FOPS, nivel 1
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador de mano (esfera), electrónico
  • Controles de la palanca universal ajustables
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Pantalla avanzada: pantalla LCD a todo color de 5", sistema de seguridad de operadores múltiples avanzado, ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento; cámara de visión trasera incluida
  • Compartimiento de almacenamiento con red

TREN DE FUERZA
  • Motor Diesel Cat C3.3B con turbocompresor que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. (Stage IIIB de la Unión Europea)
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo SOS, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
  • Filtros, tipo bayoneta, separador de agua y combustible
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática, dos velocidades de desplazamiento
  • Suspensión: ejes de torsión independientes (4)
  • Control de amortiguación

OTROS
  • Recinto del motor, trabable
  • Anticongelante de larga duración, -37 °C (-34 °F)
  • Puntos de amarre de la máquina (6)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
  • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
  • Salida eléctrica, baliza
  • Limpieza de los bajos del vehículo
  • Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Contrapeso externo

EQUIPO OBLIGATORIO
  • Acoplador rápido, eléctrico o mecánico
  • Cinturón de seguridad de 50 mm (2") o 75 mm (3")
  • Cadena de caucho con acero incrustado: 400 mm (15,7") o 450 mm (17,7")
  • Paquete de comodidad:
  • ROPS cerrada con A/C (C3): pedal del acelerador, revestimiento, calentador y descongelador, ventanas laterales, posavasos, listo para instalación de radio, asiento con amortiguación neumática (respaldo alto y con calefacción) y puerta (vidrio o policarbonato)
  • Paquete de rendimiento:
  • Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico XHP, autonivelación eléctrica de dirección doble (levantar y bajar), herramienta de retorno a excavación, posicionador de la herramienta, amortiguación eléctrica (levantar y bajar)

299D XHP Equipos opcionales

Baliza, giratoria

Calentador del bloque de motor de 120 V

Aceite hidráulico, operación en frío

Pintura, especial

Product Link™, celular

Radio con Bluetooth y micrófono (AM/FM/receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)