< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los compactadores de rellenos sanitarios Cat están diseñados con durabilidad incorporada, lo que garantiza una máxima disponibilidad a través de muchos ciclos de vida útil. Con un rendimiento optimizado y servicio simplificado, nuestras máquinas le permiten operar de forma más eficiente y segura. Presentado en 1972, el 816 ha sido el líder de la industria durante más de 40 años. Hemos utilizado el mismo enfoque orientado a lograr que nuestros clientes tengan éxito en cada nueva serie que producimos. El 816K continúa nuestro legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad para el operador, facilidad de servicio y eficiencia.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 284.0 hp 212.0 kW Less
Potencia neta 248.0 hp 185.0 kW Less
Modelo de motor C7.1 ACERT™ Cat®: configurado para dos opciones de emisiones C7.1 ACERT™ Cat®: configurado para dos opciones de emisiones Less
Reserva de par 52.0 % 52.0 % Less
Calibre 4.1 " 105.0 mm Less
Carrera 5.3 " 135.0 mm Less
Cilindrada 427.8 pulg3 7.01 Baja Less
Emisiones Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea o cumple las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE. Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea o cumple las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE. Less
Velocidad alta en vacío 2270.0 rpm 2270.0 rpm Less
Velocidad baja en vacío 800.0 rpm 800.0 rpm Less
Potencia nominal (SAE J1349): Tier 4 final/Stage IV 248.0 hp 185.0 kW Less
Potencia nominal (ISO neta 9249): Tier 4 final/Stage IV 248.0 hp 185.0 kW Less
Potencia bruta (SAE J1995): Tier 4 final/Stage IV 284.0 hp 212.0 kW Less
Potencia bruta (ISO 14396): Tier 4 final/Stage IV 274.0 hp 204.0 kW Less
Par neto máximo a 1.400 rpm: Tier 4 final/Stage IV 899.0 lbf-pie 1219.0 N·m Less
Potencia nominal (SAE J1349): equivalente a Tier 3/Stage IIIA 249.0 hp 186.0 kW Less
Potencia nominal (neta ISO 9249): equivalente a Tier 3/Stage IIIA 249.0 hp 186.0 kW Less
Potencia bruta (SAE J1995): equivalente a Tier 3/Stage IIIA 286.0 hp 213.0 kW Less
Potencia bruta (ISO 14396): equivalente a Tier 3/Stage IIIA 275.0 hp 205.0 kW Less
Par neto máximo a 1.400 rpm: equivalente a Tier 3/Stage IIIA 749.0 lbf-pie 1016.0 N·m Less
Altitud máxima sin reducción 9842.52 pies 3000.0 m Less

Transmisión

Tipo de transmisión Planetario - Servotransmisión - ECPC Planetario - Servotransmisión - ECPC Less
Velocidades de desplazamiento: avance, primera 3.8 mph 6.1 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: avance, segunda 6.8 mph 10.9 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: retroceso, primera 4.3 mph 7.0 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: retroceso, segunda 7.8 mph 12.5 km/h Less

Sistema hidráulico

Cilindro de accionamiento doble: levantamiento, perforación y carrera 120 mm × 915 mm (4,7" × 36,0") 120 mm × 915 mm (4,7" × 36,0") Less
Presión de alivio principal 3190.0 lb/pulg² 22000.0 kPa Less
Presión máxima de suministro 2930.0 lb/pulg² 20200.0 kPa Less
Flujo de la bomba a 2.111 rpm 23.5 gal EE.UU./min 89.0 L/min Less

Ejes

Delantero Planetario: fijo Planetario: fijo Less
Ángulo de oscilación ±6° ±6° Less
Trasero Planetario: oscilante Planetario: oscilante Less

Frenos

Freno de estacionamiento Tambor y zapata, aplicados por resorte, liberados de forma hidráulica Tambor y zapata, aplicados por resorte, liberados de forma hidráulica Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 132.1 EE.UU. 500.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento: Tier 4 final/Stage IV 21.4 EE.UU. 81.0 Baja Less
Transmisión 14.8 EE.UU. 56.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 11.4 EE.UU. 43.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 11.4 EE.UU. 43.0 Baja Less
Tanque de fluido de escape diésel (solo Tier 4 final/Stage IV) 4.2 EE.UU. 16.0 Baja Less
Cárter del motor 5.28 EE.UU. 20.0 Baja Less
Tanque hidráulico solamente 19.8 EE.UU. 75.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento: equivalente a Tier 3/Stage IIIA 19.3 EE.UU. 73.0 Baja Less
Nota Se requiere que en todos los motores diésel Tier 4 final y Stage IV para uso fuera de carretera se utilice lo siguiente:– Combustibles diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD) que contengan 15 ppm para la EPA, 10 ppm para la UE (mg/kg) o menos de azufre. Se pueden aceptar mezclas de biodiésel hasta B20 cuando se mezclan con diésel ULSD con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos y cuando la materia prima del biodiésel cumpla con las especificaciones ASTM D7467. – Se requieren aceites Cat® DEO-ULS™ o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. - Fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que cumple con todos los requisitos definidos por la norma ISO 22241-1. Se requiere que en todos los motores diésel Tier 4 final y Stage IV para uso fuera de carretera se utilice lo siguiente:– Combustibles diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD) que contengan 15 ppm para la EPA, 10 ppm para la UE (mg/kg) o menos de azufre. Se pueden aceptar mezclas de biodiésel hasta B20 cuando se mezclan con diésel ULSD con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos y cuando la materia prima del biodiésel cumpla con las especificaciones ASTM D7467. – Se requieren aceites Cat® DEO-ULS™ o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. - Fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que cumple con todos los requisitos definidos por la norma ISO 22241-1. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 56899.0 lb 25809.0 kg Less

Cabina: supresión

Nivel de ruido para el operador (ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) (Tier 4 final/Stage IV) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) equivalente a Tier 3/Stage IIIA 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Cabina: estándar

Nivel de ruido para el operador (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) (Tier 4 final/Stage IV) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) equivalente a Tier 3/Stage IIIA 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less

Especificaciones de operación

Peso en orden de trabajo máximo (Tier 4 final/Stage IV) 56899.0 lb 25809.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo (equivalente a Tier 3/Stage IIIA) 56308.0 lb 25541.0 kg Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.5 pies 3497.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 8.9 pies 2720.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo respecto del parachoques 2.7 pies 818.0 mm Less
Desde el enganche hasta la línea de centro del eje delantero 5.5 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.0 pies 3350.0 mm Less
Ancho sobre las ruedas 131.4 pies 3338.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la baliza 14.3 pies 4368.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el parachoques 6.5 pies 1990.0 mm Less
Longitud total (máxima) 26.4 pies 8058.0 mm Less
Altura al techo de la cabina 12.7 pies 3878.0 mm Less
Radio de giro interno (ruedas) 8.9 pies 2700.0 mm Less
Radio de giro interno (hoja) 9.5 pies 2910.0 mm Less
Radio de giro externo (hoja) 21.2 pies 6473.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.7 pies 516.0 mm Less

Sistema hidráulico: dirección

Calibre 4.0 " 101.6 mm Less
Flujo máximo del sistema 147 L/min a 2.111 rpm (38,8 gal EE.UU./min a 2.111 rpm) 147 L/min a 2.111 rpm (38,8 gal EE.UU./min a 2.111 rpm) Less
Presión de la dirección limitada 4003.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Sistema de dirección: circuito Detección de carga de centro cerrado Detección de carga de centro cerrado Less
Sistema de dirección: bomba Pistón: desplazamiento variable Pistón: desplazamiento variable Less
Carrera 23.5 " 597.0 mm Less
Ángulo de articulación del vehículo 84.0 grados 84.0 grados Less

Hojas

Ancho: longitud de la vertedera 11.75 pies 3580.0 mm Less
Altura con cuchilla y rejilla incluidas 6.4 pies 1961.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 1.2 pies 362.0 mm Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 3.7 pies 1140.0 mm Less
Ancho sobre las cantoneras 12.0 pies 3656.0 mm Less

Ruedas

Puntas de paleta: peso (grupo) 13126.0 lb 5954.0 kg Less
Puntas de paleta: diámetro exterior 67.6 " 1717.0 mm Less
Puntas de paleta: diámetro del tambor 55.1 " 1400.0 mm Less
Puntas de paleta: ancho del tambor 40.0 " 1016.0 mm Less
Puntas de paleta: puntas por fila 5 5 Less
Puntas de paleta: puntas por rueda 20 20 Less
Puntas de paleta: reemplazables Soldado Soldado Less
Puntas de paleta: ancho sobre los tambores 131.4 " 3338.0 mm Less
Puntas de paleta: altura de la punta 6.25 " 159.0 mm Less
Puntas cruciformes: peso (grupo) 13982.0 lb 6342.0 kg Less
Puntas cruciformes: diámetro exterior 67.6 " 1717.0 mm Less
Puntas cruciformes: diámetro del tambor 55.1 " 1400.0 mm Less
Puntas cruciformes: ancho de tambor 40.0 " 1016.0 mm Less
Puntas cruciformes: puntas por fila 5 5 Less
Puntas cruciformes: puntas por rueda 20 20 Less
Puntas cruciformes: reemplazables Soldado Soldado Less
Puntas cruciformes: ancho sobre los tambores 131.4 " 3338.0 mm Less
Puntas cruciformes: altura de la punta 6.25 " 159.0 mm Less
Ruedas combinadas: peso (grupo) 13554.0 lb 6148.0 kg Less
Ruedas combinadas: diámetro exterior 67.6 " 1717.0 mm Less
Ruedas combinadas: diámetro del tambor 55.1 " 1400.0 mm Less
Ruedas combinadas: ancho del tambor 40.0 " 1016.0 mm Less
Ruedas combinadas: puntas por fila 5 5 Less
Ruedas combinadas: puntas por rueda 20 20 Less
Ruedas combinadas: reemplazables Soldado Soldado Less
Ruedas combinadas: ancho sobre los tambores 131.4 " 3338.0 mm Less
Ruedas combinadas: altura de la punta 6.25 " 159.0 mm Less

Eficiencia y productividad

Proporcionamos la eficiencia y la productividad que necesita a través de los sistemas integrados de la máquina.


Estructuras

Especialmente diseñadas desde cero para las condiciones de trabajo más difíciles.


Motor y tren de fuerza

Mueva material con mayor eficiencia gracias a la potencia y al control mejorados.


Ruedas y puntas

Más opciones para adaptarse a la operación.


Estación del operador

La mejor comodidad y ergonomía del operador en su clase.


Tecnologías integradas

Vigile, administre y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.


Protección contra desperdicios

Maximización del tiempo de funcionamiento, larga vida útil; es lo que usted espera del resultado final.


Seguridad

La seguridad es nuestra prioridad.


Sostenibilidad

Responsables con el medioambiente.


Facilidad de servicio

Alto tiempo de disponibilidad mediante la reducción del tiempo de servicio.


Respaldo al cliente

Sus distribuidores Cat saben cómo mantener la productividad de las máquinas.


Costos de operación

Ahorre tiempo y dinero mediante un trabajo inteligente.


816K Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Cambios de control electrónico de productividad avanzada (APECS)
  • Posenfriador de aire a aire
  • Frenos de servicio de múltiples discos sumergidos en aceite, completamente hidráulicos y herméticos
  • Módulo de Emisiones Limpias Cat (solo Tier 4 final/Stage IV)
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Control electrónico de la presión del embrague (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Motor Cat C7.1 con tecnología ACERT (configurado para dos opciones de emisiones): - Tier 4 final/Stage IV - Equivalente a Tier 3/Stage IIIA
  • Ventilador de enfriamiento impulsado por motor (succión)
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Enfriador de combustible a aire
  • Corte del motor a nivel del suelo
  • Silenciador (bajo el capó) (solo equivalente a Tier 3/Stage IIIA)
  • Radiador, núcleo de la unidad
  • Auxiliar de arranque (con éter)
  • Traba del acelerador
  • Transmisión planetaria con control de la gama de velocidad 2F/2R
  • Convertidor de par

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador (150 A)
  • Baterías, no requieren mantenimiento
  • Sistema eléctrico (24 voltios)
  • Interruptor de desconexión maestro trabable a nivel del suelo
  • Luz de advertencia conmutada (luz estroboscópica de LED)
  • Sistema de iluminación (delantero y trasero)
  • Motor de arranque eléctrico
  • Enchufe de arranque para arranques de emergencia

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Tomacorriente de 12 voltios para teléfono móvil o conexión con computadora portátil
  • Obtención AccuGrade™ (lista para instalación)
  • Aire acondicionado con condensador montado en el techo
  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Cámara de visión trasera
  • Ganchos para abrigos y cascos
  • Controles con la punta de los dedos para cambios
  • Posabrazos plegable
  • Calentador y descongelador
  • Bocina eléctrica
  • Controles hidráulicos: montados en el piso
  • Traba hidráulica del implemento
  • Instrumentos, medidores: - nivel de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de escape diesel) (Tier 4 final/Stage IV solamente) - temperatura del refrigerante del motor - nivel de combustible - temperatura del aceite hidráulico - velocímetro/tacómetro - temperatura del convertidor de par
  • Instrumentos, indicadores de advertencia: - sistema de alerta de acción de tres categorías - presión del aceite del freno - sistema eléctrico de bajo voltaje - alerta de falla del motor y luz de acción - estado del freno de estacionamiento
  • Estructura de protección en caso de vuelcos con cuatro postes internos (ROPS [Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos]/FOPS [Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos])
  • Luz de cabina (techo)
  • Soporte para lonchera y portavasos
  • Retrovisor interno (panorámico)
  • Espejos retrovisores (montados externamente)
  • Radio CB (lista para instalación)
  • Radio lista para instalación para entretenimiento: - antena - altavoces - convertidor (12 V, 10 a 15 amperios)
  • Cinturón de seguridad con recordatorio, retráctil de 76 mm (3") de ancho
  • Sistema de control STIC (Steering and Transmission Integrated Control, Control integrado de la dirección y la transmisión) con traba
  • Visera delantera
  • Vidrios polarizados
  • Marcha de transmisión (indicador)
  • Sistema de Administración de Información Vital (VIMS, Vital Information Management System): - pantalla de información gráfica - puerto de datos externo - perfiles del operador personalizables - luz indicadora de sucesos en la parrilla trasera
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado (delantero y trasero): – limpiaparabrisas intermitentes (delantero y trasero)

PROTECTORES
  • Protectores, eje (delantero y trasero)
  • Protector, ventana de la cabina
  • Protectores del cárter y el tren de fuerza, con bisagras
  • Protector, eje motriz
  • Protector, radiador
  • Barras deflectoras

FLUIDOS
  • Anticongelante de larga duración con concentración premezclada del 50 % (-34 °C/-29 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Indicador de llenado del tanque de DEF (solo Tier 4 final/Stage IV)
  • Puertas, acceso de servicio (trabables)
  • Drenajes ecológicos para el motor, el radiador, la transmisión y el tanque hidráulico
  • Cárter del motor, intervalo de 500 horas con aceite CJ-4
  • Salida de emergencia.
  • Supresión de incendios lista para instalación
  • Tanque de combustible, 500 L (132 gal EE.UU.)
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Mangueras XT™ Cat
  • Enfriadores de aceite de la transmisión, del motor e hidráulico
  • Sistema de cambio de aceite de alta velocidad
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Dirección con detección de carga
  • Sistema de filtración hidráulico total
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical Venturi

ACCESORIOS ESTÁNDAR – ENTORNO DEL OPERADOR
  • Vidrio (ventana): - Vidrio montado con caucho o pegado estándar
  • Grupo de bocinas (estándar)
  • Grupo de bocinas (trompeta)
  • Luces de la cabina: - estándar o LED
  • Espejos de la cabina: - estándar o calefaccionado
  • Antefiltro - Cabina: - Estándar o eléctrico
  • Asiento de la cabina: - estándar o calefaccionado y ventilado

ACCESORIOS ESTÁNDAR: TREN DE FUERZA
  • Ejes: - configuración del eje (delantero sin giro) - configuración del eje (trasero sin giro) - configuración del eje (delantero y trasero sin giro)

ACCESORIOS ESTÁNDAR: CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Antefiltros del motor: - turbina o dos etapas

ACCESORIOS ESTÁNDAR: HOJAS
  • Configuración de la topadora: estándar (sin hoja)
  • Configuración de la topadora: hoja recta
  • Configuración de la topadora: inclinada (sin hoja)

ACCESORIOS ESTÁNDAR: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
  • Product Link: - GSM, satélite

ACCESORIOS ESTÁNDAR: RUEDAS Y BARRAS DE LIMPIEZA
  • Ruedas y puntas: - configuración de las ruedas (punta cruciforme de 6,25") - configuración de las ruedas (punta de paleta de 6,25") - configuración de las ruedas (punta cruciforme y de paleta de 6,25") - ruedas, cortadora
  • Grupo de barras: limpiador (dedos de limpieza y barra deflectora)

816K Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Radio con AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH

FLUIDOS
  • Anticongelante, –50 ºC (–58 ºF)

CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Motor: – Insonorización

AUXILIARES DE ARRANQUE
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V

VARIOS
  • Calcomanía (ANSI) (solo Tier 4 final/Stage IV)
  • Certificación de la UE (solo Tier 4 final/Stage IV)
  • Placa: año de fabricación (equivalente solo a Tier 3/Stage IIIA)