< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo CW14 de Cat® es un rodillo neumático de nueve ruedas con opción de aumentar a 11 ruedas. Este modelo ofrece una gama de peso en orden de trabajo de 4.885 kg a 17.232 kg (10.273 lb a 38.000 lb), con lo que se obtienen excelente versatilidad y rendimiento. Equipada con un eficaz Motor C3.4B de Cat, esta máquina entrega un rendimiento confiable y uniforme en pendientes y en materiales de base blanda.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo: lastre máximo 28528.0 lb 12940.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: máquina vacía estándar 10770.0 lb 4885.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: lastre de agua máximo 19202.0 lb 8710.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: lastre máximo de arena húmeda 28528.0 lb 12940.0 kg Less
Peso promedio por rueda 2116.0 lb 960.0 kg Less
Peso en orden de trabajo sin balasto (opción de peso pesado) 10924.0 lb 4955.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con balasto máximo (opción de peso pesado) 38000.0 lb 17273.0 kg Less
Peso en orden de trabajo por rueda (opción de peso pesado) 4233.0 lb 1920.0 kg Less
Peso promedio por rueda: lastre máximo 1212.0 lb 550.0 kg Less
Peso promedio por rueda: lastre máximo, opción HW 4233.0 lb 1920.0 kg Less
Peso promedio por rueda: sin lastre 1190.0 lb 540.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: lastre máx., opción HW 38000.0 lb 17273.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: sin lastre 10770.0 lb 4885.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación 68.0 " 1740.0 mm Less
Radio de giro - interno 15.1 " 4.68 mm Less
Radio de giro - interno 15.1 pies 4.68 m Less
Ancho de rodadura 68.0 " 1740.0 mm Less
Radio de giro: externo 21.1 " 6.45 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 10.5 " 267.0 mm Less
Cantidad de ruedas 9 u 11 9 u 11 Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 11.0 mph 18.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 100.5 hp 75.0 kW Less
Calibre 3.89 " 99.0 mm Less
Carrera 4.33 " 110.0 mm Less
Modelo de motor C3.4B C3.4B Less

Dimensiones

Longitud total 14.1 " 4290.0 mm Less
Altura hasta el volante de dirección 91.0 " 2320.0 mm Less
Altura en ROPS 9.8 " 3000.0 mm Less
Altura máxima de la máquina 9.8 " 3000.0 mm Less

Neumáticos

Neumáticos 7,5 x 15 7,5 x 15 Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 45.6 EE.UU. 173.0 L Less
Capacidad del tanque de agua (atomizador) 104.0 EE.UU. 394.0 L Less

Rendimiento versátil de compactación

Gracias al flexible sistema de lastre, que incluye acero, arena y agua, es posible obtener un rendimiento de compactación versátil, lo que simplifica el ajuste de los pesos en orden de operación y permite adaptarse a las exigencias del lugar de trabajo. Gracias a las ruedas de oscilación delanteras y traseras, se detectan los puntos blandos para la compactación en superficies irregulares.


Visibilidad y control excepcionales

Asiento fijo estándar con estación pivotante optativa que rota 45° hacia cada lado para obtener el máximo nivel de comodidad y de control. El tanque de agua contorneado permite optimizar la visibilidad delantera.


Tren de fuerza de funcionamiento uniforme

Tren de fuerza de funcionamiento uniforme con control de propulsión hidrostática y sistema de frenado amortiguado. El sistema de propulsión de dos velocidades proporciona una velocidad de operación máxima de 18 km/h (11 mph) para una mayor movilidad y mejor rendimiento en pendientes. El sistema de control de tracción entrega rendimiento sobre materiales de base blanda y en pendientes.


Servicio simple

Sencillo servicio a nivel del suelo con mirillas de fácil visibilidad, conveniente acceso al filtro y a los componentes eléctricos codificados por colores.