< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los compactadores de suelos Cat están diseñados con durabilidad incorporada, lo que garantiza una máxima disponibilidad a través de muchos ciclos de vida útil. Con un rendimiento optimizado y servicio simplificado, nuestras máquinas le permiten operar de forma más eficiente y segura. Esta máquina resistente y poderosa representa un compromiso duradero con la calidad y el rendimiento, y está diseñada y fabricada para operaciones de compactación y explanación de servicio pesado. Hemos utilizado el mismo enfoque orientado a lograr que nuestros clientes tengan éxito en cada nueva serie que producimos. El 815K continúa nuestro legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad para el operador, facilidad de servicio y eficiencia.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT™ Cat®: configurado para dos opciones de emisiones C7.1 ACERT™ Cat®: configurado para dos opciones de emisiones Less
Potencia neta 248.0 hp 185.0 kW Less
Calibre 4.1 " 105.0 mm Less
Carrera 5.3 " 135.0 mm Less
Cilindrada 427.8 pulg3 7.01 Baja Less
Emisiones Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea o cumple las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE. Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea o cumple las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE. Less
Potencia nominal (SAE J1349): Tier 4 final/Stage IV 248.0 hp 185.0 kW Less
Potencia nominal (ISO neta 9249): Tier 4 final/Stage IV 248.0 hp 185.0 kW Less
Potencia bruta (SAE J1995): Tier 4 final/Stage IV 284.0 hp 212.0 kW Less
Potencia bruta (ISO 14396): Tier 4 final/Stage IV 274.0 hp 204.0 kW Less
Par neto máximo a 1.400 rpm: Tier 4 final/Stage IV 899.0 lbf-pie 1219.0 N·m Less
Reserva de par: Tier 4 final/Stage IV 52 % 52 % Less
Potencia nominal (SAE J1349): equivalente a Tier 3/Stage IIIA 249.0 hp 186.0 kW Less
Potencia nominal (neta ISO 9249): equivalente a Tier 3/Stage IIIA 249.0 hp 186.0 kW Less
Potencia bruta (SAE J1995): equivalente a Tier 3/Stage IIIA 286.0 hp 213.0 kW Less
Potencia bruta (ISO 14396): equivalente a Tier 3/Stage IIIA 275.0 hp 205.0 kW Less
Velocidad alta en vacío 2270.0 rpm 2270.0 rpm Less
Velocidad baja en vacío 800.0 rpm 800.0 rpm Less
Par neto máximo a 1.400 rpm: equivalente a Tier 3/Stage IIIA 749.0 lbf-pie 1016.0 N·m Less
Reserva de par: equivalente a Tier 3/Stage IIIA 26 % 26 % Less
Altitud máxima sin reducción 9842.52 pies 3000.0 m Less

Especificaciones de operación

Peso en orden de trabajo 49353.0 lb 22386.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo (Tier 4 final/Stage IV) 49353.0 lb 22386.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo (equivalente a Tier 3/Stage IIIA) 48740.0 lb 22108.0 kg Less

Transmisión

Tipo de transmisión Planetario - Servotransmisión - ECPC Planetario - Servotransmisión - ECPC Less
Velocidades de desplazamiento: avance, primera 4.2 mph 6.7 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: avance, segunda 7.5 mph 12.0 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: avance, tercera 13.2 mph 21.2 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: retroceso, primera 4.8 mph 7.7 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: retroceso, segunda 8.5 mph 13.7 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: retroceso, tercera 15.0 mph 24.2 km/h Less

Sistema hidráulico

Flujo de la bomba a 2.111 rpm 23.5 gal EE.UU./min 89.0 L/min Less
Presión de alivio principal 3190.0 lb/pulg² 22000.0 kPa Less
Presión máxima de suministro 2930.0 lb/pulg² 20200.0 kPa Less
Cilindro de levantamiento de doble acción: calibre y carrera 101,6 mm × 627 mm (4" × 24,7") 101,6 mm × 627 mm (4" × 24,7") Less
Cilindro de inclinación de doble acción: calibre y carrera 101,6 mm × 167 mm (4" × 6,6") 101,6 mm × 167 mm (4" × 6,6") Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento: Tier 4 final/Stage IV 21.4 EE.UU. 81.0 Baja Less
Cárter del motor 5.3 EE.UU. 20.0 Baja Less
Transmisión 14.8 EE.UU. 56.0 Baja Less
Tanque de combustible 132.1 EE.UU. 500.0 Baja Less
Tanque de fluido de escape diésel (solo Tier 4 final/Stage IV) 4.2 EE.UU. 16.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 17.2 EE.UU. 65.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 17.2 EE.UU. 65.0 Baja Less
Tanque hidráulico solamente 19.8 EE.UU. 75.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento: equivalente a Tier 3/Stage IIIA 19.3 EE.UU. 73.0 Baja Less
Nota Se requiere que en todos los motores diésel Tier 4 final y Stage IV para uso fuera de carretera se utilice lo siguiente:– combustibles diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD) que contengan 15 ppm para la EPA y 10 ppm para la UE (mg/kg) o menos de azufre. Se pueden aceptar mezclas de biodiésel hasta B20 cuando se mezclan con diésel ULSD, con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos para la EPA y 10 ppm para la UE, y cuando la materia prima del biodiésel cumpla con las especificaciones ASTM D7467. – Se requieren aceites Cat® DEO-ULS™ o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. - Fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que cumple con todos los requisitos definidos por la norma ISO 22241-1. Se requiere que en todos los motores diésel Tier 4 final y Stage IV para uso fuera de carretera se utilice lo siguiente:– combustibles diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD) que contengan 15 ppm para la EPA y 10 ppm para la UE (mg/kg) o menos de azufre. Se pueden aceptar mezclas de biodiésel hasta B20 cuando se mezclan con diésel ULSD, con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos para la EPA y 10 ppm para la UE, y cuando la materia prima del biodiésel cumpla con las especificaciones ASTM D7467. – Se requieren aceites Cat® DEO-ULS™ o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. - Fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que cumple con todos los requisitos definidos por la norma ISO 22241-1. Less

Ejes

Delantero Planetario: fijo Planetario: fijo Less
Trasero Planetario: oscilante Planetario: oscilante Less
Ángulo de oscilación ±10° ±10° Less

Frenos

Freno de estacionamiento Tambor y zapata, aplicados por resorte, liberados de forma hidráulica Tambor y zapata, aplicados por resorte, liberados de forma hidráulica Less

Cabina: estándar

Nivel de ruido para el operador (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) Tier 4/Stage IV 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) equivalente a Tier 3/Stage IIIA 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less

Cabina: supresión

Nivel de ruido para el operador (ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) Tier 4/Stage IV 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) equivalente a Tier 3/Stage IIIA 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Sistema hidráulico: dirección

Sistema de dirección: circuito Detección de carga de centro cerrado Detección de carga de centro cerrado Less
Calibre 4.0 " 101.6 mm Less
Carrera 23.5 " 597.0 mm Less
Sistema de dirección: bomba Pistón: desplazamiento variable Pistón: desplazamiento variable Less
Flujo máximo del sistema 147 L/min a 2.111 rpm (38,8 gal EE.UU./min a 2.111 rpm) 147 L/min a 2.111 rpm (38,8 gal EE.UU./min a 2.111 rpm) Less
Presión de la dirección limitada 4003.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Ángulo de articulación del vehículo 84° 84° Less

Hojas

Profundidad máxima de corte 0.73 pies 222.0 mm Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 2.63 pies 802.0 mm Less
Ajuste de inclinación total 2.14 pies 651.0 mm Less
Ancho sobre las cantoneras 12.34 pies 3761.0 mm Less
Ancho: longitud de la vertedera 11.98 pies 3652.0 mm Less
Altura, incluida la cuchilla 2.82 pies 860.0 mm Less
Ángulo de inclinación de la hoja - derecha - hidráulico 4,8° 4,8° Less
Ángulo de inclinación de la hoja - izquierda - hidráulico 5,5° 5,5° Less
Ajuste de inclinación de la hoja: derecha 1.0 pies 305.0 mm Less
Ajuste de inclinación de la hoja: izquierda 1.14 pies 346.0 mm Less

Ruedas

Ancho del tambor 3.25 pies 991.0 mm Less
Diámetro del tambor 3.38 pies 1029.0 mm Less
Diámetro exterior 4.63 pies 1412.0 mm Less
Puntas por rueda 60 60 Less
Peso 9720.0 lb 4409.0 kg Less
Ancho sobre los tambores 10.64 pies 3243.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura hasta la parte superior de la baliza 12.95 pies 3946.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 10.97 pies 3344.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 8.42 pies 2566.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo respecto del parachoques 2.18 pies 665.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el parachoques 6.53 pies 1990.0 mm Less
Desde el enganche hasta la línea de centro del eje delantero 5.5 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 10.99 pies 3350.0 mm Less
Longitud con la hoja sobre el suelo 23.48 pies 7157.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.23 pies 375.0 mm Less
Ancho sobre las ruedas 10.64 pies 3243.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del techo de la cabina 11.98 pies 3650.0 mm Less
Radio de giro - interior de los brazos de Empuje 8.27 pies 2520.0 mm Less

Eficiencia y productividad

Proporcionamos la eficiencia y la productividad que necesita a través de los sistemas integrados de la máquina.


Estructuras

Especialmente diseñadas desde cero para las condiciones de trabajo más difíciles.


Motor y tren de fuerza

Mueva material con mayor eficiencia gracias a la potencia y al control mejorados.


Las Ruedas para apisonamiento y puntas

El corazón de cualquier sistema de compactación.


Estación del operador

La mejor comodidad y ergonomía del operador en su clase.


Tecnologías integradas

Vigile, administre y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.


Seguridad

La seguridad es nuestra prioridad.


Sostenibilidad

Responsables con el medioambiente.


Facilidad de servicio

Alto tiempo de disponibilidad mediante la reducción del tiempo de servicio.


Respaldo al cliente

Sus distribuidores Cat saben cómo mantener la productividad de las máquinas.


Costos de operación

Ahorre tiempo y dinero mediante un trabajo inteligente.


815K Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS)
  • Posenfriador de aire a aire
  • Frenos de servicio de múltiples discos sumergidos en aceite, completamente hidráulicos y herméticos
  • Módulo de Emisiones Limpias Cat (solo Tier 4 final/Stage IV)
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Control electrónico de la presión del embrague (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Motor Cat C7.1 con tecnología ACERT (configurado para dos opciones de emisiones): - Tier 4 final/Stage IV - Equivalente a Tier 3/Stage IIIA
  • Ventilador de enfriamiento impulsado por motor: succión
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Enfriador de combustible a aire
  • Corte del motor a nivel del suelo
  • Silenciador (bajo el capó) (solo equivalente a Tier 3/Stage IIIA)
  • Radiador, núcleo de la unidad
  • Auxiliar de arranque (con éter)
  • Traba del acelerador
  • Convertidor de par
  • Transmisión, planetaria, con control de la gama de velocidad 3F/3R

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 150 A
  • Baterías que no requieren de mantenimiento
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Interruptor de desconexión maestro trabable a nivel del suelo
  • Luces direccionales (traseras)
  • Luz de advertencia conmutada (luz estroboscópica de LED)
  • Sistema de iluminación (delantero y trasero)
  • Motor de arranque eléctrico
  • Enchufe de arranque para arranques de emergencia

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Tomacorriente de 12 V para teléfono móvil o conexión con computadora portátil
  • Obtención AccuGrade™ (lista para instalación)
  • Aire acondicionado
  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Puerta de la cabina, ventana deslizante (izquierda)
  • Control de compactación Cat (listo para instalación)
  • Cat Detect: detección de objetos (listo para instalación)
  • Ganchos para abrigos y cascos
  • Controles con la punta de los dedos para cambios
  • Posabrazos plegable
  • Calentador y descongelador
  • Bocina eléctrica
  • Controles hidráulicos: instalados en el asiento
  • Traba hidráulica del implemento
  • Instrumentos, medidores: - nivel de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de escape diesel) (Tier 4 final/Stage IV solamente) - temperatura del refrigerante del motor - nivel de combustible - temperatura del aceite hidráulico - velocímetro/tacómetro - temperatura del convertidor de par
  • Instrumentos, indicadores de advertencia: - sistema de alerta de acción de tres categorías - presión del aceite del freno - sistema eléctrico de bajo voltaje - alerta de falla del motor y luz de acción - estado del freno de estacionamiento
  • Luz de cabina (techo)
  • Soporte para lonchera y portavasos
  • Retrovisor interno (panorámico)
  • Espejos retrovisores (montados externamente)
  • Radio lista para instalación para entretenimiento: - antena - altavoces - convertidor (12 V, 10 a 15 amperios)
  • Asiento (tela) con suspensión neumática Comfort Cat
  • Cinturón de seguridad con recordatorio, retráctil, de 76 mm (3") de ancho
  • Sistema de control STIC (Steering and Transmission Integrated Control, Control integrado de la dirección y la transmisión) con traba
  • Visera delantera
  • Vidrios polarizados
  • Marcha de transmisión (indicador)
  • Sistema de Administración de Información Vital (VIMS, Vital Information Management System): - pantalla de información gráfica - puerto de datos externo - perfiles del operador personalizables - luz indicadora de sucesos en la parrilla trasera
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado (delantero y trasero): – limpiaparabrisas intermitentes (delantero y trasero)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Ruedas y base de apisonamiento

PROTECTORES
  • Las barras con dientes Filtro
  • Protectores del cárter y el tren de fuerza
  • Protector, eje motriz

FLUIDOS
  • Anticongelante de larga duración con concentración premezclada del 50 % (-34 °C/-29 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Indicador de llenado del tanque de DEF
  • Puertas, acceso de servicio (trabables)
  • Drenajes ecológicos para el motor, el radiador, la transmisión y el tanque hidráulico
  • Cárter del motor, intervalo de 500 horas con aceite CJ-4
  • Salida de emergencia de la plataforma
  • Supresión de incendios lista para instalación
  • Tanque de combustible de 500 L (132,1 gal EE.UU.)
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Mangueras XT™ Cat
  • Enfriadores de aceite de la transmisión, del motor e hidráulico
  • Sistema de cambio de aceite de alta velocidad
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Dirección con detección de carga
  • Sistema de filtración hidráulico total
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical Venturi

ACCESORIOS ESTÁNDAR: SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico: estándar o de la Unión Europea y Canadá

ACCESORIOS ESTÁNDAR – ENTORNO DEL OPERADOR
  • Vidrio (ventana): - Vidrio montado con caucho o pegado estándar
  • Antefiltro - Cabina: - Estándar o eléctrico
  • Asiento de la cabina: - estándar o calefaccionado y ventilado
  • Espejos de la cabina: - estándar o calefaccionado

ACCESORIOS ESTÁNDAR: TREN DE FUERZA
  • Ejes: estándar o trasero sin giro

ACCESORIOS ESTÁNDAR: CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Antefiltros del motor: - turbina o dos etapas

ACCESORIOS ESTÁNDAR: SISTEMA ELÉCTRICO
  • Luces: - estándar o LED

ACCESORIOS ESTÁNDAR: SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
  • Tanque de combustible: - llenado rápido o no rápido

ACCESORIOS ESTÁNDAR: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
  • Product Link: - GSM, satélite

ACCESORIOS ESTÁNDAR: BARRAS DE LIMPIEZA
  • Barras del filtro: - estándar o abrasivas

ACCESORIOS ESTÁNDAR: HOJAS
  • Hojas: rectas o rectas inclinadas

815K Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cámara de visión trasera
  • Radio con AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Radio CB (lista para instalación)

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
  • Control de compactación, básico

OTROS ACCESORIOS
  • Insonorización (obligatorio para Brasil)

FLUIDOS
  • Anticongelante, –50 ºC (–58 ºF)

AUXILIARES DE ARRANQUE
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V

VARIOS
  • Calcomanía (ANSI) (solo Tier 4 final/Stage IV)
  • Certificación de la UE (solo Tier 4 final/Stage IV)
  • Placa: año de fabricación (equivalente solo a Tier 3/Stage IIIA)