< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El CB68B es un compactador vibratorio de 14 toneladas métricas equipado con tambores de 2.130 mm (84"). Este modelo de gran producción ofrece excelentes densidades de capa, buena visibilidad y comodidad, eficiencia del combustible con modalidad Eco y un sistema de rociado de agua líder de la industria. Este modelo puede estar equipado con Control de compactación Cat que proporciona diagrama de temperatura y diagrama de conteo de pasadas así como comunicación "máquina a máquina" para obtener un rendimiento más eficiente.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo estándar 31162.0 lb 14180.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo 34789.0 lb 15780.0 kg Less
Carga lineal estática 184.0 lb/pulg 32.9 kg/cm Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación estándar 84.0 " 2130.0 mm Less
Espacio libre vertical 28.0 " 723.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 11.5 " 292.0 mm Less
Descentrado de tambor 6.0 " 170.0 mm Less
Ancho de compactación máxima 92.0 " 2337.0 mm Less

Velocidad de desplazamiento

Baja 4.5 mph 7.0 km/h Less
Alta 8.0 mph 13.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 142.0 hp 106.0 kW Less
Modelo de motor C4.4 con ACERT C4.4 con ACERT Less

Dimensiones

Longitud total 15.5 pies 4742.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.3 pies 3650.0 mm Less
Ancho total 92.0 " 2335.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS 10.0 pies 3068.0 mm Less
Ancho del tambor 84.0 " 2130.0 mm Less

Sistema vibratorio

Frecuencia máxima 3800.0 vpm 63.3 Hz Less
Frecuencia mínima 2520.0 vpm 42.0 Hz Less
Amplitud máxima 0.041 " 1.03 mm Less
Amplitud mínima 0.012 " 0.26 mm Less
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 31069.0 lb 138.2 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 16950.0 lb 75.4 kN Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 66.0 EE.UU. 250.0 L Less
Capacidad del tanque de agua (atomizador) 264.0 EE.UU. 1000.0 L Less

Visibilidad y control excepcionales

Los rodillos vibratorios en tándem de la Serie B ofrecen visión directa sin obstrucciones con posicionamiento de asiento en 180º para una excelente visibilidad en todas las direcciones. Además, la iluminación del borde del tambor y de la superficie del tambor proporciona una mejor iluminación para la operación nocturna. La innovadora tecnología de dirección de manivela elimina la consola delantera que comúnmente se encuentra en otras máquinas para proporcionar un control preciso de la máquina.


Opciones del sistema vibratorio

Los rodillos vibratorios en tándem Cat alcanzan rápidamente la densidad deseada debido a sus selecciones versátiles de frecuencia y amplitud. Estos poderosos rodillos proporcionan delicadeza cuando se requiere gracias a su capacidad vibratoria flexible independiente para el tambor delantero o trasero. Esta máquina ofrece varios sistemas vibratorios para adaptarse a los requerimientos de amplitud y frecuencia. Funcionan particularmente bien en aplicaciones de alta producción. Proporcionan altas amplitudes para trabajos de laminado e intermedios, mientras su alta carga lineal estática proporciona excelentes resultados en trabajos de acabado.


Control de compactación Cat

El control de compactación Cat optativo ayuda a los contratistas a aumentar la eficiencia y la productividad mientras registra datos para la documentación de control de calidad y las planificaciones a futuro.


Tren de fuerza de funcionamiento uniforme

Los rodillos en tándem de la serie B tienen motores Cat con tecnología ACERT™. El motor incluye una variedad de características que ayudan a reducir el consumo de combustible, incluida la modalidad ecológica, sin dejar de proporcionar la potencia requerida en lugares de trabajo difíciles. Los componentes resistentes ayudan a prolongar la vida útil del compactador.


CB68B Equipos opcionales

Sistema vibratorio de amplitud doble y frecuencia doble

Asiento giratorio en 360 grados

Juego de acelerómetro listo

Aire acondicionado

Asiento con suspensión neumática con calefacción

Aceite biodegradable

Control de compactación Cat

Cubiertas de los tambores

Cortador de bordes

Juego de protección contra congelamiento

Luces halógenas con iluminación del borde del tambor

Asiento con calefacción

Luces de descarga de alta intensidad (HID)

Espejos

Enganche descentrado

Boquillas de rociado de agua de gama alta

Product Link

Módulo de registro: solo cabina

Luces de desplazamiento por carretera

Cabina con estructura ROPS/FOPS

Indicador de temperatura

Sistema vibratorio Versa Vibe™

Baliza de advertencia

Alfombrillas de distribución de agua