Tambor sólido CB8

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El CB8 Cat® es un rodillo de 8 tons EE.UU. con tambores vibratorios en tándem de 1.700 mm (67"). Su liviano peso ofrece opciones de transporte adicional con su tambor más ancho, que aumenta la cobertura de compactación.

Especificaciones de operación

Unidades:
Ancho de compactación estándar 67.0 " 1700.0 mm Less
Ancho de compactación máxima 73.0 " 1854.0 mm Less
Carga lineal estática 143.0 lb/pulg 25.6 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 100.0 hp 75.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C3.4B con Tecnología ACERT Cat® C3.4B con Tecnología ACERT Less

Dimensiones

Longitud total 177.0 " 4565.0 mm Less
Distancia entre ejes 130.0 " 3300.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS 117.0 " 2980.0 mm Less
Ancho total 73.0 " 1862.0 mm Less
Diámetro del tambor 43.0 " 1108.0 mm Less

Sistema vibratorio

Ancho del tambor 67.0 " 1700.0 mm Less
Selección de vibración Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos Less
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 17603.0 lb 78.3 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 6789.0 lb 30.2 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.022 " 0.56 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.01 " 0.22 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 55.0 EE.UU. 208.0 L Less
Capacidad del tanque de rociado de agua 196.0 EE.UU. 742.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 18783.0 lb 8520.0 kg Less
Peso en orden de trabajo estándar con cabina 19224.0 lb 8720.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo con cabina 20878.0 lb 9470.0 kg Less
Peso en orden de trabajo estándar con ROPS 18783.0 lb 8520.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo con ROPS 20343.0 lb 9250.0 kg Less

Visibilidad y control excepcionales

El Rodillo Vibratorio en Tándem CB8 ofrece visión directa sin obstrucciones con posicionamiento de asiento estándar en 180° para una excelente visibilidad. Además, la iluminación del borde del tambor y de la superficie del tambor proporciona una mejor iluminación para la operación nocturna. La innovadora tecnología de dirección de manivela elimina la consola delantera que comúnmente se encuentra en otras máquinas para proporcionar un control preciso de la máquina.


Opciones del sistema vibratorio

Los rodillos vibratorios en tándem Cat alcanzan rápidamente la densidad deseada debido a sus selecciones versátiles de frecuencia y amplitud. Además, estos poderosos rodillos proporcionan delicadeza cuando se requiere gracias a su capacidad vibratoria flexible independiente para el tambor delantero o trasero. Las opciones incluyen amplitud doble y frecuencia doble y cinco sistemas de amplitud.


Control de compactación Cat®

El control de compactación Cat optativo ayuda a los contratistas a aumentar la eficiencia y la productividad mientras registra datos para la documentación de control de calidad y las planificaciones a futuro.


Tren de fuerza de funcionamiento uniforme

El CB8 cuenta con la potencia de un motor Cat® con tecnología ACERT™. El motor incluye una variedad de características que ayudan a reducir el consumo de combustible, incluida la modalidad ecológica, sin dejar de proporcionar la potencia requerida en lugares de trabajo difíciles. Los componentes resistentes ayudan a prolongar la vida útil del compactador.


Tambor sólido CB8 Equipos opcionales

Sistema vibratorio de dos amplitudes y dos frecuencias

Sistema vibratorio de 5 amplitudes

Asiento con suspensión neumática y calefacción

Aire acondicionado

Aceite biodegradable

Control de compactación Cat®

Sensor CMV

Cortador de bordes

Juego de protección contra congelamiento

Luces halógenas con luces del borde del tambor

Sistema de enfriamiento para temperatura ambiente alta

Luces de descarga de alta intensidad (HID)

Comunicación máquina a máquina

Iluminación LED

Espejos

Enganche descentrado

Product Link

Módulo de registro (solo cabina)

Cabina con estructura ROPS/FOPS

Luces de desplazamiento por carretera

Termómetro (sensor individual)

Alfombrillas de distribución de agua

Baliza de advertencia