Compactador de Asfalto Combinado CCS7

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El CCS7 es un compactador vibratorio combinado de 7 tons métricas que combina el tambor liso delantero de un compactador de suelos con neumáticos traseros uniformes similares a un compactador neumático. Además, el sistema de rociado de agua utilizado en los compactadores de asfalto Cat® mantienen el tambor y los neumáticos húmedos para lograr un excelente rendimiento sobre el asfalto. Ofrece comodidad inigualable para el operador mientras continúa el legado de durabilidad, fiabilidad y facilidad de servicio que los contratistas de todo el mundo han llegado a esperar de las máquinas Caterpillar.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo con cabina 16907.0 lb 7669.0 kg Less
Peso en el tambor con la cabina 9621.0 lb 4364.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS 16320.0 lb 7403.0 kg Less
Peso en el tambor con techo ROPS/FOPS 9325.0 lb 4230.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación estándar 67.0 " 1700.0 mm Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 10.0 pies 3.05 m Less
Espacio libre sobre el suelo 16.0 " 400.0 mm Less
Carga lineal estática, con cabina 145.0 lb/pulg 26.0 kg/cm Less
Carga lineal estática con ROPS/FOPS 141.0 lb/pulg 25.2 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.0 mph 11.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 100.6 hp 75.0 kW Less
Modelo de motor Cat C3.4B con ACERT Cat C3.4B con ACERT Less

Dimensiones

Longitud total 16.8 pies 5.13 m Less
Distancia entre ejes 8.5 pies 2.6 m Less
Ancho total 5.9 pies 1.8 m Less
Diámetro del tambor 48.0 " 1217.0 mm Less
Ancho del tambor 84.0 " 2134.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS o con cabina 9.2 pies 2.8 m Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga: máxima 28101.0 lb 125.0 kN Less
Fuerza centrífuga: mínima 11240.0 lb 50.0 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.036 " 0.92 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.014 " 0.37 mm Less
Frecuencia vibratoria: estándar 2520.0 vpm 42.0 Hz Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 40.0 EE.UU. 150.0 L Less
Tanque de rociado de agua 104.0 EE.UU. 475.0 L Less
Tanque de rociado de la rueda 4.0 EE.UU. 18.0 L Less

Visibilidad y control excepcionales

Excepcional visibilidad y control con la dirección uniforme, las funciones con pantalla táctil de la máquina y la pantalla LCD que ayudan a mantener a los operadores conectados y más productivos.


Suave y silenciosa

Esta máquina está equipada con un potente Motor C3.4B Cat que cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la UE. La modalidad Eco, el control automático de velocidad del motor y la función de vibración automática ayudan a proporcionar un control fiable.


Optimizar la compactación

El sistema vibratorio y los sensores de temperatura optativos ayudan a proporcionar un mayor rendimiento y eficiencia.


Sistema de rociado de agua líder en la industria

El sistema de rociado de agua líder en la industria cuenta con un punto de llenado único, doble bomba de agua, doble barra de rociado, triple filtración, operación intermitente y alta capacidad para obtener un rendimiento óptimo e intervalos de relleno más prolongados.


El mejor valor por vida útil

El mejor valor por vida útil con la modalidad ecológica, la lubricación por baño de aceite de las pesas excéntricas, y los intervalos de servicio prolongados que extienden la operación y reducen al mínimo los costos de operación durante la vida útil.


Compactador de Asfalto Combinado CCS7 Equipos opcionales

Espejos retrovisores adicionales

Baliza, giratoria

Relleno en fábrica de aceite biodegradable

Cortina parasol enrollable interna para la cabina

Termómetro infrarrojo

Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos) con climatización

Visera

Alfombrillas de distribución de agua (cacao, caucho)