< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Compactador de asfalto CB64 ofrece rendimiento de compactación, versatilidad de aplicación y comodidad para el operador para maximizar la productividad además de un producto de calidad excepcional.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo 28616.0 lb 12980.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación estándar 84.0 " 2130.0 mm Less
Espacio libre vertical 34.0 " 868.0 mm Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 12.92 pies 3940.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 8.5 " 217.0 mm Less
Carga lineal estática 170.0 lb/pulg 30.5 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 8.0 mph 13.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 137.0 hp 102.0 kW Less
Modelo de motor C4.4 con ACERT C4.4 con ACERT Less

Dimensiones

Longitud total 194.0 " 4934.0 mm Less
Distancia entre ejes 143.0 " 3640.0 mm Less
Ancho total 92.0 " 2335.0 mm Less
Diámetro del tambor 51.0 " 1300.0 mm Less
Ancho del tambor 84.0 " 2130.0 mm Less
Altura máxima de la máquina 121.0 " 3071.0 mm Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga por tambor: máxima 31100.0 lb 138.2 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 12.4 lb 55.2 kN Less
Frecuencia 63,3/42 Hz (3.800/2.520 vpm) 63,3/42 Hz (3.800/2.520 vpm) Less
Amplitud nominal: alta 0.04 " 1.03 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.016 " 0.41 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 50.0 EE.UU. 191.0 L Less
Capacidad del tanque de agua (atomizador) 290.0 EE.UU. 1100.0 L Less

Los sistemas vibratorios flexibles maximizan la utilización de la flota

Diseño de máquinas que son capaces de funcionar eficazmente en una variedad de tipos de mezcla, al mismo tiempo que mantienen el ritmo con la pavimentadora, ayudan a los clientes a maximizar los recursos y a disminuir su inversión de capital.


Motor Diesel Cat® C4.4 con tecnología ACERT™

Control uniforme y operación silenciosa que aumenta la productividad.


Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para aumentar al máximo la productividad del operador y ofrecer excelente visibilidad y comodidad inigualable.


Sistema de rociado de agua

El durable sistema de rociado de agua con bombas y barras de rociado dobles y filtración triple asegura un rendimiento fiable.


Visibilidad

El CB64 proporciona buena visibilidad para lograr un control preciso y comodidad para el operador.


Fiabilidad y facilidad de servicio

El Rodillo Vibratorio en Tándem CB64 sigue proporcionando la excepcional fiabilidad y facilidad de servicio que espera de Caterpillar.


CB64 Equipos opcionales

Sistema vibratorio Versa Vibe™

Enganche descentrado

Alfombrillas de distribución de agua

Alfombrillas de fibra de coco.

Juego de protección contra congelamiento con rociado de agua

Cubiertas de los tambores

Luces de descarga de alta intensidad (HID)

Baliza de advertencia

Aceite biodegradable

Product Link

Paquete de iluminación del borde del tambor