< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El CB32B es una máquina de 3 toneladas métricas con tambores de 1.200 mm (47").

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo 6190.0 lb 2808.0 kg Less
Peso máximo en tambor delantero 2950.0 lb 1338.0 kg Less
Peso máximo en tambor trasero 3239.0 lb 1470.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación estándar 51.0 " 1300.0 mm Less
Espacio libre vertical 20.0 " 500.0 mm Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 7.8 pies 2370.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 11.0 " 285.0 mm Less
Carga lineal estática 69.0 lb/pulg 12.3 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 36.2 hp 27.0 kW Less
Modelo de motor C1.5 C1.5 Less

Dimensiones

Longitud total 101.0 " 2575.0 mm Less
Distancia entre ejes 71.0 " 1800.0 mm Less
Ancho total 56.0 " 1412.0 mm Less
Diámetro del tambor 28.0 " 720.0 mm Less
Ancho del tambor 51.0 " 1300.0 mm Less
Altura máxima de la máquina 106.0 " 2700.0 mm Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga por tambor: máxima 7823.0 lb 34.8 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 3485.0 lb 15.5 kN Less
Frecuencia 63/55/42 Hz (3.780 /3.300 /2.520 vpm) 63/55/42 Hz (3.780 /3.300 /2.520 vpm) Less
Amplitud nominal: alta 0.021 " 0.525 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 17.0 EE.UU. 63.5 L Less
Capacidad del tanque de agua (atomizador) 62.0 EE.UU. 235.0 L Less

Funcionamiento simple

El entorno de operación ofrece mayor comodidad y visibilidad. El diseño de bastidor angosto y el capó del motor contorneado proporcionan buena visibilidad para los bordes del tambor y para la parte delantera de la máquina. El intuitivo panel de control utiliza una pantalla de retroiluminación LCD e interruptores sellados con brillantes luces LED para un reconocimiento fácil en una amplia variedad de condiciones de operación.


Rendimiento de compactación eficiente

El sistema vibratorio está equipado con una variedad de frecuencias y una amplitud que proporcionan menores niveles de ruido y versatilidad en el sitio de trabajo. Una característica de desplazamiento de 50 mm (2") del tambor aumenta el control cerca de los bordes y obstáculos, mientras proporciona más cobertura.


El mejor sistema de rociado de agua de su clase

Mayor cobertura y acceso más fácil: aquello resume el sistema de rociado de agua en los compactadores de servicio general Cat. El resultado implica menos recogida de material y mayor tiempo de actividad del personal.


Potencia optimizada

Los motores Cat son la potencia tras los compactadores de servicio general Cat. La óptima potencia del motor le entrega el impulso que necesita en cualquier grado del proyecto.


Diseñado para alquiler

Estos nuevos modelos están diseñados específicamente para el mercado de alquiler. El intuitivo panel de control y la espaciosa plataforma ofrecen comodidad para adaptarse a una variedad de operadores. Los componentes duraderos y los motores con consumo eficiente de combustible permiten maximizar el tiempo de disponibilidad y reducir los costos de operación en el transcurso de la vida útil, mientras que la capacidad de Product Link permite un monitoreo cercano para mantener a los dueños informados acerca de la ubicación de la máquina y las necesidades de servicio.


CB32B Equipos opcionales

Sistema anticongelante

lastre

Interruptor de desconexión de la batería

Aceite hidráulico biodegradable

Techo plegable

Techo fijo

Palancas de propulsión dobles

Asiento sin suspensión

Product Link

ROPS fija

Estructura de Protección en Caso de Vuelcos ROPS plegable

Asiento con interruptor de presencia del operador

Asiento deslizante

Control de tracción