< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El CS34 tiene el tamaño ideal para los trabajos de compactación pequeños o para trabajar en áreas estrechas, como zanjas o sitios de trabajo con espacio limitado.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 74.0 hp 55.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Calibre 3.89 " 99.0 mm Less
Carrera 4.33 " 110.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo con ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) o FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos) 9799.0 lb 4445.0 kg Less
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 4500.0 lb 2040.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho del tambor 50.0 " 1270.0 mm Less
Velocidad de desplazamiento (máxima) 5.5 mph 8.9 km/h Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 103.0 " 2620.0 mm Less
Radio de giro fuera del borde del tambor 153.0 " 3890.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 13.6 " 347.0 mm Less
Espacio libre vertical 13.2 " 335.0 mm Less

Dimensiones

Diámetro del tambor: sobre el tambor 40.0 " 1016.0 mm Less
Longitud total 164.5 " 4150.0 mm Less
Ancho total 54.5 " 1390.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS 98.0 cuadrada 2510.0 mm Less
Distancia entre ejes 88.0 " 2240.0 mm Less

Neumáticos

Neumáticos Flotación de 6 capas Flotación de 6 capas Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 30.0 EE.UU. 113.0 L Less

Sistema vibratorio

Frecuencia de vibración 2100.0 vpm 35.0 Hz Less
Amplitud nominal: alta 0.05 " 1.3 mm Less
Fuerza centrífuga máxima 15000.0 lb 66.8 kN Less

Sistema vibratorio

Un eficaz diseño de peso excéntrico probado en la industria se combina con la alta amplitud y frecuencia para ofrecer una compactación superior en la menor cantidad de pasadas.


Motor C3.4B Cat

El Motor C3.4B Cat suministra 55 kW (74 hp) de potencia bruta y cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la UE.


Sistema de propulsión

El sistema de propulsión eficiente del CS34 proporciona un alto esfuerzo de tracción y rendimiento en pendientes para suministrar productividad, control de la máquina y uso excepcionales.


Estación del operador

La estación del operador está diseñada para el control sencillo, comodidad y productividad. La plataforma está equipada con un techo ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos) y está rodeada de pasamanos y cuenta con apoyapiés para pisadas seguras.


Tamaño compacto para aplicaciones específicas

El tamaño compacto del CS34 está diseñado específicamente para la construcción de servicios básicos, con anchos de trabajo angostos, similares a la compactación de trincheras o sitios de trabajo con espacio limitado.


Fiabilidad y facilidad de servicio

La fiabilidad y facilidad de servicio están integradas en cada compactador de suelos Cat. Estas importantes características hacen rentable la inversión de la máquina.