D8T (Tier 4 Interim/Stage IIIB)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Los tractores de cadenas Cat están diseñados con durabilidad incorporada, lo que garantiza máxima disponibilidad con varios ciclos de vida útil. Al optimizar el rendimiento y simplificar la facilidad de servicio con un diseño modular, nuestras máquinas permiten mover más material con eficiencia y seguridad a menor costo por tonelada.Los nuevos modelos incluyen mejoramientos de seguridad, mayor comodidad del operador y funciones electrónicas para aumentar la productividad, que mantendrán la fortaleza y la competitividad de su negocio durante muchos años.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less

Motor

Potencia al volante 317.0 hp 237.0 kW Less
Potencia neta: EU 80/1269 5.4 hp 137.0 kW Less
Calibre 6.75 pulg 172.0 mm Less
Carrera 928.0 pulg 15.2 mm Less
Cilindrada 359.0 pulg³ 268.0 L Less
Potencia bruta máx.: ISO 14396 364.0 hp 268.0 kW Less
Potencia bruta: SAE J1995 363.0 hp 271.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 con ventilador pequeño 333.0 hp 248.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 338.0 hp 248.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: CD 87733.0 lb 39795.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 317.0 lb 237.0 kg Less
Peso de embarque 322.0 lb 237.0 kg Less
Peso de embarque: CD 83324.0 lb 37795.0 kg Less

Tren de rodaje

Paso 2.1 pulg 3.4 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 3.8 pulg 6.1 mm Less
Entrevía 6.6 pulg 10.6 mm Less
Área de contacto con el suelo 2.8 pulg² 4.5 m2 Less
Área de contacto con el suelo: CD 5.0 pulg² 8.0 m2 Less
Longitud de cadena en contacto con el suelo 8.8 pulg 14.2 mm Less
Ancho de la zapata 87733.0 pulg 39795.0 mm Less
Ancho de la zapata: CD 74075.0 pulg 33600.0 mm Less
Altura de la garra 67219.0 pulg 30490.0 mm Less

Transmisión

Avance 1 139.0 millas/h 618.5 km/h Less
Avance 2 76.0 millas/h 338.2 km/h Less
Avance 3 42.0 millas/h 186.9 km/h Less
Retroceso 1 170.0 millas/h 643.0 km/h Less
Retroceso 2 20.3 millas/h 77.0 km/h Less
Retroceso 3 10.0 millas/h 38.0 km/h Less
Diámetro del embrague de transmisión 3.3 pulg 12.5 mm Less

Hydraulic Controls

Pump Type Piston-type, Variable Displacement Piston-type, Variable Displacement Less

Controles hidráulicos

D11T CD: ajuste de la válvula de alivio del tractor topador transportador 3480.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
D11T CD: rendimiento de la bomba (implemento): CD 3480.0 gal/min 24000.0 L/min Less
D11T CD: ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (levantamiento): CD 3480.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
D11T CD: ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (paso): CD 5700.0 lb/pulg² 39200.0 kPa Less
D11T CD: flujo del cilindro de inclinación: CD 3947.0 gal/min 1790.0 L/min Less
D11T CD: ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación: CD 4.0 lb/pulg² 15.0 kPa Less
D11T: ajuste de la válvula de alivio del tractor topador 22.2 lb/pulg² 563.0 kPa Less
D11T: rendimiento de la bomba combinada (implemento) 45.6 gal/min 1160.0 L/min Less
D11T: ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (levantamiento) 12.6 lb/pulg² 320.0 kPa Less
D11T: ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (paso) 18.0 lb/pulg² 457.0 kPa Less
D11T: ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación 2.76 lb/pulg² 70.0 kPa Less
D11T: flujo de la bomba de inclinación 2.36 gal/min 60.0 L/min Less

Tren de rodaje — Estándar

Espacio libre sobre el suelo 24.1 pulg 613.0 mm Less
Área de contacto con el suelo 6060.0 pulg² 3.91 m2 Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) 13.0 lb/pulg² 89.6 kPa Less
Altura de la garra 3.1 pulg 78.0 mm Less
Longitud de cadena en contacto con el suelo 126.0 pulg 3206.0 mm Less
Paso 8.5 pulg 216.0 mm Less
Entrevía 82.0 pulg 2083.0 mm Less
Ancho de la zapata 24.0 pulg 610.0 mm Less

Undercarriage - Standard

Shoe Type Moderate Service Moderate Service Less
Shoes/Side 44 44 Less
Track Rollers per Side 8 8 Less

Tren de rodaje: LGP

Espacio libre sobre el suelo 24.1 pulg 613.0 mm Less
Área de contacto con el suelo 9593.0 pulg² 6.19 m2 Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) 7.8 lb/pulg² 54.0 kPa Less
Altura de la garra 3.1 pulg 78.0 mm Less
Longitud de cadena en contacto con el suelo 126.0 pulg 3206.0 mm Less
Paso 8.5 pulg 216.0 mm Less
Entrevía 92.0 pulg 2337.0 mm Less
Ancho de la zapata 38.0 pulg 965.0 mm Less

Undercarriage - LGP

Shoe Type Moderate Service Moderate Service Less
Shoes/Side 44 44 Less
Track Rollers per Side 8 8 Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 17.2 gal 65.0 L Less
Tanque de combustible: alta capacidad 10.6 gal 40.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 73.0 gal 276.0 L Less
Bastidores de rodillos (cada uno) 60.0 gal 226.0 L Less
Compartimiento del eje pivote 34.0 gal 130.0 L Less
Sólo el tanque del sistema hidráulico del implemento 45.0 gal 170.0 L Less
Tren de fuerza 3480.0 gal 24000.0 L Less
Sistema de enfriamiento 19.8 gal 75.0 L Less
Cárter del motor* 41.0 gal 155.0 L Less

Hojas

Capacidad (SAE J1265) 6.1 yd³ 4.7 m³ Less
Capacidad (SAE J1265) 11.1 yd³ 8.5 m³ Less
Profundidad de excavación 22.7 pulg 577.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 48.1 pulg 1222.0 mm Less
Altura 5.32 pie 1622.0 mm Less
Inclinación máxima 36.0 pulg 914.0 mm Less
Peso en orden de trabajo total** (con desgarrador de hoja y vástago sencillo) 83324.0 lb 37795.0 kg Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 11345.0 lb 5146.0 kg Less
Ancho (sobre cantoneras) 14.8 pie 4530.0 mm Less
Capacidad (SAE J1265) 11.4 yd³ 8.7 m³ Less
Ancho (sobre cantoneras) 12.9 pie 3940.0 mm Less
Altura 5.5 pie 1690.0 mm Less
Profundidad de excavación 22.6 pulg 575.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 48.2 pulg 1225.0 mm Less
Inclinación máxima 34.8 pulg 883.0 mm Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 10557.0 lb 4789.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total** (con desgarrador de hoja y vástago sencillo) 87733.0 lb 39795.0 kg Less
Capacidad (SAE J1265) 15.3 yd³ 11.7 m³ Less
Ancho (sobre cantoneras) 14.0 pie 4267.0 mm Less
Altura 5.71 pie 1740.0 mm Less
Profundidad de excavación 22.6 pulg 575.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 48.2 pulg 1225.0 mm Less
Inclinación máxima 37.5 pulg 954.0 mm Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 11800.0 lb 5352.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total** (con desgarrador de hoja y vástago sencillo) 88974.0 lb 40358.0 kg Less
Ancho (sobre cantoneras) 16.3 pie 4990.0 mm Less
Altura 3.85 pie 1174.0 mm Less
Profundidad de excavación 24.7 pulg 628.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 51.5 pulg 1308.0 mm Less
Inclinación máxima 28.7 pulg 729.0 mm Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 12035.0 lb 5459.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total** (con desgarrador de hoja y vástago sencillo) 89210.0 lb 40465.0 kg Less

Blades

Type 8SU LGP 8SU LGP Less
Type 8SU 8SU Less
Type 8U 8U Less
Type 8A 8A Less

Desgarradores

Peso en orden de trabajo total* (con hoja SU y desgarrador) 89479.0 lb 40587.0 kg Less
Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior) 25.0 pulg 636.0 mm Less
Penetración máxima (punta estándar) 44.4 pulg 1130.0 mm Less
Fuerza máxima de penetración (vástago vertical) 28620.0 lb 127.3 kN Less
Fuerza de dislocación 50070.0 lb 222.7 kN Less
Peso (sin controles hidráulicos) 9005.0 lb 4085.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total* (con hoja SU y desgarrador) 87733.0 lb 39795.0 kg Less
Ancho total de la viga 97.0 pulg 2464.0 mm Less
Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior) 23.35 pulg 593.0 mm Less
Penetración máxima (punta estándar) 30.7 pulg 780.0 mm Less
Fuerza máxima de penetración (vástago vertical) 27920.0 lb 124.2 kN Less
Fuerza de dislocación (desgarrador de vástagos múltiples con un diente) 51230.0 lb 227.9 kN Less
Peso (un vástago, sin controles hidráulicos) 10752.0 lb 4877.0 kg Less
Vástago adicional 732.0 lb 332.0 kg Less

Rippers

Type Single-Shank, Adjustable Parallelogram Single-Shank, Adjustable Parallelogram Less
Number of Pockets 1 1 Less
Type Multi-Shank, Adjustable Parallelogram Multi-Shank, Adjustable Parallelogram Less
Number of Pockets 3 3 Less

Winches

Winch Model PA14OVS PA14OVS Less

Dirección y frenos

Embrague de dirección de discos múltiples aplicado hidráulicamente 193.0 pulg 59.0 mm Less
Freno de discos múltiples aplicado por resorte 276.0 pulg 84.0 mm Less

Bastidor de rodillos de cadena

Oscilación 1.25 pulg 32.0 mm Less

Cabrestantes

Tamaño de cable recomendado 1.13 pulg 29.0 mm Less
Longitud del cabrestante 56.3 pulg 1430.0 mm Less

Standards

ROPS/FOPS Standards Standards Less
Sound Standards Standards Less
Brakes Standards Standards Less

Estructuras

Diseñada para proporcionar la máxima producción y una vida útil prolongada.


Bastidor del tractor topador transportador

El bastidor del tractor topador transportador está especialmente diseñado para aceptar las cargas adicionales del bastidor que genera el diseño exclusivo de la hoja del tractor topador transportador.


Motor

Potencia y confiabilidad para ayudarle a moverse mejor.


Powertrain

El ventilador hidráulico variable proporcional a la demanda ofrece capacidades de enfriamiento del motor que se adaptan a las condiciones del ambiente. En condiciones más frías, el ventilador gira a menor velocidad, lo que reduce las demandas de energía. Esto reduce el consumo de combustible en operaciones de factor de carga más bajo. El funcionamiento del ventilador a baja velocidad también reduce los niveles de ruido para el operador y el espectador.


Embrague y freno de dirección

No pierden capacidad y son libres de ajuste. Los embragues de dirección enfriados por aceite de múltiples discos se aplican hidráulicamente y se controlan electrónicamente. Los frenos se aplican mediante resortes y se liberan hidráulicamente para ofrecer un rendimiento de frenado seguro y confiable.


Cooling System

Los controles con la punta de los dedos (FTC) requieren de menos esfuerzo y son más cómodos para períodos prolongados de operación. Los controles de una sola mano en el posabrazos izquierdo coordinan la dirección mediante el uso de paletas, derecha e izquierda, accionadas con los dedos y ubicadas delante de la empuñadura. El D11T/D11T CD utiliza una dirección electrohidráulica de embrague-freno.La palanca universal electrónica de la topadora de bajo esfuerzo y fácil agarre permite al operador controlar todas las funciones de la topadora con la mano derecha.Dispone de una empuñadura de montaje rígido en el control electrónico del desgarrador que proporciona un soporte firme para el operador, incluso durante el desgarramiento en los terrenos más accidentados. La palanca de bajo esfuerzo accionada con el pulgar controla la subida y bajada.


Undercarriage

Los sistemas electrónicos del modelo D11T se han integrado completamente para funcionar como una sola máquina. Esta integración desarrolla una máquina inteligente y un operador más informado, maximizando la productividad de ambos.

  • VIMS™ 3G: esta tecnología permite que el equipo proporcione datos detallados al minuto acerca de su propio estado y condiciones de funcionamiento al monitorear las temperaturas, las presiones clave y otros. El sistema reúne tendencias históricas, histogramas, eventos y más para el análisis remoto. Se requiere una suscripción adicional
  • Ayuda de la hoja automática (ABA): ABA es un control de topadora semiautomática que usa posiciones preestablecidas de inclinación de la hoja. Esto aumenta la eficiencia mientras reduce la carga de trabajo del operador.
  • Cambios automáticos mejorados (EAS): EAS mejora la eficiencia del combustible al seleccionar de forma automática la combinación óptima de marcha de retroceso y velocidad del motor según la carga del tren de fuerza y la velocidad de desplazamiento deseada.
  • Modalidad de cambios automáticos: la modalidad de cambios automáticos permite al operador preseleccionar una marcha de avance o retroceso para los cambios direccionales. Esta función mejora la productividad y ayuda a reducir la fatiga del operador al automatizar los parámetros de la transmisión para que se ajusten a las condiciones de trabajo.


Sistema Cat® MineStar™

Configurable para satisfacer las necesidades de operación.


Reducción de ruido para el espectador

El D11T ofrece tres opciones de control de los niveles de ruido que afectan al operador y al espectador. Las opciones incluyen:

  • Guías de rodadura y segmentos de la rueda motriz reductores de ruido
  • Juego completo de protección inferior sellada
  • Material aislante y recintos sólidos para el compartimiento del motor.
Cuando se ordenan las tres opciones, el paquete de insonorización del D11T puede proporcionar una reducción de 6 dB(A) (ISO 6395) en el nivel de potencia acústica promedio para el espectador y una reducción de 4 dB(A) (ISO 6396) en el nivel de presión acústica promedio para el operador.


Facilidad de servicio

Reduce el tiempo que se le da servicio a la máquina para incrementar el tiempo de trabajo.


Opciones de servicio a nivel del suelo

El centro de servicio a nivel del suelo montado sobre el cilindro del desgarrador proporciona un fácil acceso a:

  • Parada del motor secundario
  • El interruptor de iluminación de acceso enciende las luces delanteras de la estructura ROPS para iluminar el camino de acceso a la máquina. Las luces se mantienen encendidas hasta que arranca el tractor o cuando expira un cronómetro configurable (10 minutos de forma predeterminada)
  • La iluminación retrasada enciende las luces delanteras de la estructura ROPS para iluminar el camino cuando se baja de la máquina
  • Llenado rápido de combustibl
  • Cambio rápido de aceite (optativo)


Sistema de llenado rápido de combustible

El sistema de llenado rápido de combustible con cierre de combustible positivo para evitar derrames, puede reducir el desperdicio de combustible y reducir el tiempo de inactividad.


D8T (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Motor Diesel C15 ACERT con inyección unitaria electrónica (EUI, Electronic Unit Injection) y postratamiento. Equivalente a las normas de emisiones no actualizadas Tier 4 Interim de la EPA/ARB, Stage IIIB de la Unión Europea/MLIT Step 4 de Japón.
  • Arranque eléctrico de 24 voltios
  • Sistema de enfriamiento de plano sencillo de alto rendimiento
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Filtro de aire con indicador electrónico de servicio
  • Refrigerante de larga duración
  • Ventilador de succión impulsado hidráulicamente
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Sistema de escape insonorizado
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Antefiltro con expulsor de polvo tubular Strata
  • Antefiltro especial
  • Administración de cambios: - direccionales y descendentes automáticos - acelerador controlado, carga compensada - cambios automáticos mejorados
  • Auxiliar de arranque automático con éter
  • Divisor de par
  • Transmisión controlada electrónicamente: - servotransmisión con 3 velocidades de avance y 3 de retroceso.
  • Cuatro mandos planetarios de reducción doble: - mandos planetarios finales
  • Módulo de control de transmisión electrónico
  • Turbocompresor
  • Separador de agua

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Rodillos y ruedas guía de lubricación permanente
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz
  • Tren de rodaje amortiguado
  • Bastidor tubular de 8 rodillos inferiores (listo para instalación de rodillo superior)
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Guía de cadena
  • Garra de servicio moderado con retención firme del pasadores (PPR) de 610 mm (24") con cadena sellada y lubricada (44 secciones)
  • Eslabones maestros de dos piezas

TREN DE FUERZA
  • Sistema hidráulico con bombas independientes para la dirección y la herramienta
  • Sistema hidráulico controlado electrónicamente con detección de carga, levantamiento e inclinación de la hoja topadora
  • Válvula de caída rápida habilitada electrónicamente

TECNOLOGÍA
  • Alternador de 150 A
  • Baterías de servicio pesado
  • Receptáculo de arranque auxiliar

TREN DE RODAJE
  • Alarma de retroceso
  • Convertidor de 24 V a 12 V
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina, advertencia de avance

SEGURIDAD
  • Aire acondicionado montado en la estructura ROPS
  • Posabrazos ajustable
  • Interfaz del operador de Advisor: - Sistema Monitor Electrónico - información de servicio de diagnóstico - preferencias del operador
  • Cabina ROPS/FOPS insonorizada
  • Interruptor de desactivación, controles hidráulicos
  • Iluminación de entrada/salida con cronómetro de apagado
  • Pedal desacelerador
  • Interruptor electrónico del regulador
  • Calentador y ventilación
  • Espejo retrovisor
  • Listo para la instalación de radio
  • Listo con los conductos para cables dentro y fuera de la cabina
  • Luces LED de techo interiores
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Control de dirección, interruptores de botón para control de dirección y velocidad con botón de recuperación
  • Limpiaparabrisas intermitentes

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Recintos de motor
  • Barra compensadora con pasador
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Protectores inferiores abisagrados
  • Listo para la instalación de control de rasante
  • Caja HVAC (Heat, Ventilation and Air Conditioning, calefacción, ventilación y aire acondicionado): resistente a la corrosión
  • Montaje de cilindros de levantamiento
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Product Link: — PL321 (satelital) — PL522 (celular)
  • Orificios de muestreo S·O·SSM
  • Dirección de diferencial de potencia controlada electrónicamente
  • Protección de los compartimentos de fluidos contra vandalismo
  • Luz de servicio del compartimiento del motor
  • Paquete de seis luces

D8T (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Equipos opcionales

PROTECTORES
  • Ventilador reversible (inclinación doble o sencilla)
  • Sistema de cambio de aceite de alta velocidad
  • Antefiltro, turbina
  • Sistema de llenado rápido de combustible
  • Paquete de servicio con tren de fuerza y horómetro del motor, drenajes ecológicos
  • Blindaje térmico, incluido un CEM aislado

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Insonorización estándar de la Unión Europea
  • Protector térmico
  • Blindaje térmico con la insonorización de la Unión Europea
  • Refrigerante del motor para clima ártico (-51 °C/-60 °F)

TREN DE FUERZA
  • 8,5 aletas/pulg.
  • Paquete contra suciedad de 6,35 aletas/pulg. de alto

TREN DE RODAJE
  • Sistema hidráulico de inclinación doble
  • Sistema hidráulico del extractor de pasador
  • Sistema hidráulico de desgarrador
  • Sistema hidráulico del cabrestante
  • Configuración del remolque hidráulico de implementos
  • Ventilador de válvula hidráulica para tiempo frío

ACCESORIOS DE HOJAS TOPADORAS
  • Baterías para clima ártico
  • Calentador del refrigerante del motor (240 V)
  • Alternador de 150 amperios con conductos

ACCESORIOS DE DESGARRADOR
  • Paquete de luces de calidad superior (3 luces HID, 7 halógenas)
  • Paquete de luces de protección contra ramas (8 luces halógenas)
  • Luz estroboscópica de advertencia

TECNOLOGÍA
  • Configuración de visibilidad de cámara única (requerido en la UE)
  • Vidrio de doble cristal mejorado
  • Cabina presurizada
  • Asiento de tela con calefacción o ventilación
  • Ventanas ahumadas

SEGURIDAD
  • Opción lista para la instalación de accesorio AccuGrade
  • AccuGrade (instalado por el distribuidor)
  • Sistema de movimiento de tierras asistido por computadora (CAES, Computer Aided Earthmoving System) (instalado por el distribuidor)

OTROS ACCESORIOS
  • Configuración estándar
  • Configuración LGP
  • Tren de rodaje de servicio pesado: - amortiguado - no amortiguado
  • Tren de rodaje SystemOne
  • Protector inferior motorizado (estándar o LGP)
  • Pares de cadenas (44 secciones) selladas y lubricadas, zapatas con una sola garra

CADENA CON RETENCIÓN FIRME DEL PASADOR (PPR)
  • Cadena PPR
  • Cadena PPR: protegida
  • Cadena PPR: para clima ártico
  • Cadena de servicio extremo: 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24", 26", 28", 38")
  • Cadena de servicio moderado: 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24", 26", 28", 38")
  • Cadena de servicio superextremo: 610 mm (24")
  • Cadena de servicio extremo (perforación trapezoidal): 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24", 26", 28", 38")
  • Cadena de servicio superextremo (perforación trapezoidal): 660 mm (26")
  • Cadena de servicio moderado (perforación trapezoidal): 710 mm (28")

CADENA SYSTEMONE
  • Rueda guía de rodadura central
  • Rueda loca convencional
  • Servicio extremo: 610 mm, 660 mm, 710 mm (24", 26", 28")
  • Servicio superextremo: 610 mm, 660 mm, 710 mm (24", 26", 28")
  • Servicio extremo (perforación central): 610 mm, 660 mm (24", 26")
  • Servicio superextremo (perforación central): 610 mm, 660 mm (24", 26")

OPCIONES DE RODILLOS
  • Rodillos portadores: - amortiguados - no amortiguados
  • Sellos, árticos, rueda loca/rodillo
  • Rodillos, árticos/pasadores
  • Pasadores de cartucho, árticos

PROTECTORES
  • Protector del tanque de combustible
  • Protector de llenado rápido de combustible
  • Protector de sellos de rueda loca de rodadura central
  • Protector de la transmisión
  • Protector contra basura del ventilador
  • Barras deflectoras delanteras
  • Grupo de protectores contra ramas

OTROS ACCESORIOS
  • Manijas, brazo de empuje

HOJAS
  • Hoja orientable 8A
  • Hoja universal 8U
  • Hoja semiuniversal 8SU
  • Hoja semiuniversal 8SU LGP
  • Hoja para rellenos sanitarios 8SU
  • Hoja para rellenos sanitarios 8SU LGP
  • Hoja para carbón
  • Hoja para viruta
  • Los protectores contra rocas y rellenos sanitarios, así como placas de empuje y placas de desgaste, están disponibles para aplicaciones específicas.

PAQUETES DE INSTALACIÓN DE TRACTORES TOPADORES
  • Cilindros de levantamiento estándar
  • Tractor topador 8A
  • Hoja topadora 8 SU/U de inclinación sencilla
  • Hoja topadora 8 SU/U de inclinación sencilla y protegida
  • Hoja topadora 8 SU/U de inclinación doble y protegida
  • Hoja topadora 8 LGP de inclinación sencilla
  • Hoja topadora 8 LGP de inclinación sencilla y protegida
  • Hoja topadora 8 LGP de inclinación doble y protegida

OTROS ACCESORIOS DE HOJA TOPADORA
  • Configuración de inclinación doble
  • Pintura negra en la parte posterior de la hoja topadora

ACCESORIOS TRASEROS
  • Barra de tiro rígida
  • Contrapeso trasero
  • Contrapeso trasero adicional
  • Barras deflectoras traseras
  • Desgarrador de vástago individual
  • Desgarrador de vástagos múltiples
  • Desgarrador de uno o de múltiples vástagos con barra deflectora
  • Extractor de pasador
  • Diente del desgarrador de vástagos múltiples
  • Diente de desgarramiento profundo
  • Cabrestante: velocidad variable

CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Configuración del manipulador de basura
  • Configuración para almacenamiento
  • Configuración con omisión de ROPS