< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los tractores topadores grandes Cat® están diseñados con durabilidad incorporada, lo que garantiza una máxima disponibilidad a través de muchos ciclos de vida útil. Al optimizar el rendimiento y simplificar la facilidad de servicio con un diseño modular, nuestras máquinas permiten mover más material con eficiencia y seguridad a un menor costo por tonelada. Los nuevos modelos incluyen mejoras de seguridad, mayor comodidad del operador y funciones electrónicas para aumentar la productividad, que mantendrán la fortaleza y la competitividad de su negocio durante muchos años.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Potencia al volante 850.0 hp 634.0 kW Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Carrera 6.4 " 162.0 mm Less
Cilindrada 1959.0 pulg3 32.1 L Less
Potencia neta SAE J1349/ISO 9249 850.0 hp 634.0 kW Less
Potencia del motor: bruta SAE J1995* 913.0 hp 681.0 kW Less
Potencia del motor: ISO 14396 908.0 hp 677.0 kW Less
Potencia del motor: neta SAE J1349/ISO 9249 850.0 hp 634.0 kW Less
Emisiones Tier 4 final EPA Tier 4 Final de EE.UU. Tier 4 final EPA Tier 4 Final de EE.UU. Less
Nota * Excluye todas las pérdidas del ventilador. * Excluye todas las pérdidas del ventilador. Less
Nota Las clasificaciones del motor aplican a 1.800 rpm. Las clasificaciones del motor aplican a 1.800 rpm. Less
Nota La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y controles de emisiones del motor, según sea necesario. La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y controles de emisiones del motor, según sea necesario. Less
Nota No se requiere reducción de potencia hasta una altitud de 3.658 m (12.000'). Se dispone de un accesorio de gran altitud para alturas de más de 3.658 m (12.000'). No se requiere reducción de potencia hasta una altitud de 3.658 m (12.000'). Se dispone de un accesorio de gran altitud para alturas de más de 3.658 m (12.000'). Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 229800.0 lb 104236.0 kg Less
Peso de embarque 82640.0 lb 37485.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: CD 248500.0 lb 112718.0 kg Less
Peso de embarque: CD 83340.0 lb 37802.0 kg Less
Nota Peso en orden de trabajo del D11T: incluye cilindros de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROP/FOPS, tractores topadores 11U ABR, desgarrador de vástago simple con extractor de pasador, llenado rápido de combustible, zapatas de servicio extremo de 710 mm (28") y operador. Peso en orden de trabajo del D11T: incluye cilindros de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROP/FOPS, tractores topadores 11U ABR, desgarrador de vástago simple con extractor de pasador, llenado rápido de combustible, zapatas de servicio extremo de 710 mm (28") y operador. Less
Nota Peso de embarque de D11T: chasis base de la máquina con cabina y eje pivote. No incluye ROPS, desgarrador, hoja, cadenas ni bastidores de rodillos. Peso de embarque de D11T: chasis base de la máquina con cabina y eje pivote. No incluye ROPS, desgarrador, hoja, cadenas ni bastidores de rodillos. Less
Nota Peso en orden de trabajo del D11T CD: incluye lubricante, refrigerante, tanque de combustible lleno, zapatas de servicio extremo de 915 mm (36"), tractor topador transportador 11, desgarrador de vástago individual y operador. Peso en orden de trabajo del D11T CD: incluye lubricante, refrigerante, tanque de combustible lleno, zapatas de servicio extremo de 915 mm (36"), tractor topador transportador 11, desgarrador de vástago individual y operador. Less
Nota Peso de embarque del D11T CD: chasis base de la máquina con cabina y eje pivote. No incluye ROPS, desgarrador, hoja, cadenas ni bastidores de rodillos. Peso de embarque del D11T CD: chasis base de la máquina con cabina y eje pivote. No incluye ROPS, desgarrador, hoja, cadenas ni bastidores de rodillos. Less

Transmisión

Avance 1 2.4 mph 3.9 km/h Less
Avance 2 4.2 mph 6.8 km/h Less
Avance 3 7.3 mph 11.8 km/h Less
Retroceso 1 2.9 mph 4.7 km/h Less
Retroceso 2 5.1 mph 8.2 km/h Less
Retroceso 3 8.7 mph 14.0 km/h Less
Tipo Servotransmisión planetaria Servotransmisión planetaria Less
Diámetro del embrague de transmisión 21.0 " 533.0 mm Less

Controles hidráulicos

D11T CD: ajuste de la válvula de alivio del tractor topador transportador 3500.0 lb/pulg² 24135.0 kPa Less
D11T CD: rendimiento de la bomba (implemento) 177.0 gal EE.UU./min 670.0 L/min Less
D11T CD: tipo de bomba Bomba de engranajes Bomba de engranajes Less
D11T CD: ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (levantamiento) 3500.0 lb/pulg² 24135.0 kPa Less
D11T CD: ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (ángulo de inclinación) 3500.0 lb/pulg² 24135.0 kPa Less
D11T CD: flujo del cilindro de inclinación 66.0 gal EE.UU./min 250.0 L/min Less
D11T CD: ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación 3600.0 lb/pulg² 24825.0 kPa Less
D11T: ajuste de la válvula de alivio de la hoja topadora 3300.0 lb/pulg² 22750.0 kPa Less
D11T: rendimiento de la bomba combinada (implemento) 164.0 gal EE.UU./min 620.0 L/min Less
D11T: tipo de bomba Bomba de engranajes Bomba de engranajes Less
D11T: ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (levantamiento) 3300.0 lb/pulg² 22750.0 kPa Less
D11T: ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (paso) 3300.0 lb/pulg² 22750.0 kPa Less
D11T: ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación 3525.0 lb/pulg² 24300.0 kPa Less
D11T: flujo de la bomba de inclinación 41.0 gal EE.UU./min 155.0 L/min Less
Nota Rendimiento de la bomba medido a 1.800 rpm del motor y 6.895 kPa (1.000 lb/pulg²). Rendimiento de la bomba medido a 1.800 rpm del motor y 6.895 kPa (1.000 lb/pulg²). Less
Nota Las válvulas piloto electrohidráulicas facilitan la operación de los controles del desgarrador y de la hoja topadora. Las válvulas piloto electrohidráulicas facilitan la operación de los controles del desgarrador y de la hoja topadora. Less
Nota El sistema completo consta de bomba, tanque con filtro, enfriador de aceite, válvulas, tubería y palancas de control. El sistema completo consta de bomba, tanque con filtro, enfriador de aceite, válvulas, tubería y palancas de control. Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata Servicio extremo Servicio extremo Less
Ancho de la zapata 28.0 " 710.0 mm Less
Zapatas por lado 41 41 Less
Altura de la garra 4.0 " 102.0 mm Less
Paso 12.5 " 318.0 mm Less
Entrevía 114.0 " 2896.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 175.0 " 4444.0 mm Less
Área de contacto con el suelo 9781.0 pulg2 6.3 m2 Less
Rodillos de cadena por lado 8 8 Less
Cantidad de rodillos portadores 1 por lado (optativo) 1 por lado (optativo) Less
Ancho de la zapata: CD 36.0 " 915.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo* 30.6 " 777.0 mm Less
Área de contacto sobre el suelo: CD 12605.0 pulg2 8.1 m2 Less
Nota * Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. * Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. Less
Nota Cadenas con cojinete de manguito con retención firme del pasador. Cadenas con cojinete de manguito con retención firme del pasador. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 425.0 EE.UU. 1609.0 L Less
Sistema de enfriamiento 71.1 EE.UU. 269.0 L Less
Cárter del motor* 27.2 EE.UU. 103.0 L Less
Tren de fuerza 90.9 EE.UU. 344.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 12.4 EE.UU. 47.0 L Less
Bastidores de rodillos (cada uno) 24.8 EE.UU. 94.0 L Less
Compartimiento del eje pivote 18.8 EE.UU. 71.0 L Less
Sólo el tanque del sistema hidráulico del implemento 58.9 EE.UU. 223.0 L Less
Tanque de combustible: alta capacidad 505.0 EE.UU. 1911.0 L Less
Tanque de combustible: listo para plataforma 470.0 EE.UU. 1778.0 L Less
Nota * Con filtros de aceite. * Con filtros de aceite. Less

Bastidor de rodillos de cadena

Oscilación 13.8 " 351.0 mm Less

Dirección y frenos

Embrague de dirección de discos múltiples aplicado hidráulicamente 17.3 " 440.0 mm Less
Freno de discos múltiples aplicado por resorte 24.1 " 612.0 mm Less

Normas

ROPS La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) cumple con los siguientes criterios: SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) cumple con los siguientes criterios: SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. Less
FOPS La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3449:2005 LEVEL II. La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3449:2005 LEVEL II. Less
Ruido El nivel de presión acústica equivalente (Leq) para el operador es de 79 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. Este es el nivel de exposición al ruido durante un ciclo dinámico. La cabina se instaló correctamente y recibió el mantenimiento establecido. La prueba se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. El nivel de presión acústica equivalente (Leq) para el operador es de 79 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. Este es el nivel de exposición al ruido durante un ciclo dinámico. La cabina se instaló correctamente y recibió el mantenimiento establecido. La prueba se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. Less
Ruido El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar, medido a una distancia de 15 m (49,2') de acuerdo con los procedimientos de prueba especificados en la norma SAE J88 ABR95, con la máquina operando a una marcha intermedia, es de 87 dB(A). El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar, medido a una distancia de 15 m (49,2') de acuerdo con los procedimientos de prueba especificados en la norma SAE J88 ABR95, con la máquina operando a una marcha intermedia, es de 87 dB(A). Less

Dimensiones (aproximadas): D11T

Espacio libre sobre el suelo* 31.4 " 798.0 mm Less
Entrevía 114.0 " 2896.0 mm Less
Ancho sin muñones (zapata estándar) 148.9 " 3782.0 mm Less
Ancho sobre los muñones 172.4 " 4379.0 mm Less
Altura (cabina FOPS)* 173.4 " 4405.0 mm Less
Altura (hasta la parte superior del tubo de escape vertical)* 179.1 " 4549.0 mm Less
Altura (techo/ROPS) * 185.9 " 4723.0 mm Less
Altura de la barra de tiro (centro de la horquilla)* 37.1 " 942.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 175.0 " 4444.0 mm Less
Longitud total del tractor básico 242.5 " 6160.0 mm Less
Longitud del tractor básico con barra de tiro 242.5 " 6160.0 mm Less
Longitud con hoja semiuniversal 337.8 " 8579.0 mm Less
Longitud con hoja universal 340.2 " 8641.0 mm Less
Longitud con desgarrador de vástago sencillo 319.2 " 8107.0 mm Less
Longitud con desgarrador de vástagos múltiples 331.8 " 8427.0 mm Less
Longitud total de la hoja SU y el desgarrador SS 414.4 " 10525.0 mm Less
Nota *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. Less
Nota El D11T se muestra equipado con zapatas de 710 mm (28"). El D11T se muestra equipado con zapatas de 710 mm (28"). Less

Dimensiones (aproximadas): D11T CD

Espacio libre sobre el suelo* 31.4 " 798.0 mm Less
Entrevía 114.0 " 2896.0 mm Less
Ancho sin muñones (zapata estándar) 149.8 " 3806.0 mm Less
Ancho sobre los muñones 172.4 " 4379.0 mm Less
Altura (cabina FOPS)* 173.4 " 4405.0 mm Less
Altura (hasta la parte superior del tubo de escape vertical)* 179.1 " 4549.0 mm Less
Altura (techo/ROPS) * 185.9 " 4723.0 mm Less
Altura de la barra de tiro (centro de la horquilla)* 37.1 " 942.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 175.0 " 4444.0 mm Less
Longitud total del tractor básico 242.5 " 6160.0 mm Less
Longitud del tractor básico con barra de tiro 242.5 " 6160.0 mm Less
Longitud con hoja semiuniversal** 345.1 " 8765.0 mm Less
Longitud con desgarrador de vástago sencillo 319.2 " 8107.0 mm Less
Longitud con desgarrador de vástagos múltiples 331.8 " 8427.0 mm Less
Longitud total de la hoja semiuniversal y el desgarrador SS** 421.7 " 10712.0 mm Less
Nota *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. Less
Nota **Hoja CD en el D11T CD. **Hoja CD en el D11T CD. Less
Nota El D11T se muestra equipado con zapatas de 710 mm (28"). El D11T se muestra equipado con zapatas de 710 mm (28"). Less

Estructuras

Diseñada para proporcionar la máxima producción y una vida útil prolongada.


Motor

Potencia y fiabilidad para ayudarlo a moverse mejor.


Tecnología de emisiones

Le ofrecemos soluciones integradas fiables.


Sistema de enfriamiento

El enfriamiento superior le permite continuar trabajando en las condiciones más exigentes.


Tren de fuerza

Potencia y control para mover eficientemente el material.


Tren de rodaje

Diseñado para optimizar el equilibrio de la máquina y mejorar el rendimiento en el sitio.


Estación del operador

Diseñada para proporcionarle comodidad, conveniencia y productividad.


Tecnologías integradas

Vigile, administre y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.


Cat MineStar

Configurable para satisfacer las necesidades de operación.


Seguridad

Dedicados a mantenerlo seguro


Herramientas

Proporcionan la flexibilidad necesaria para adaptar la máquina al trabajo.


Facilidad de servicio

Reduzca el tiempo de servicio para aumentar la disponibilidad.


Respaldo al cliente

Su distribuidor Cat sabe cómo mantener sus máquinas para minería en producción.


Sostenibilidad

Pensando en su legado para las generaciones futuras.


D11T/D11T CD Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 150 A
  • Alarma de retroceso
  • Baterías, 12 voltios (4), 200 amperios-hora
  • Convertidores de 12 voltios, 10 amperios y 20 amperios
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina, advertencia de avance
  • Luces, compartimiento del motor
  • Sistema de iluminación con cinto (5) luces HID/siete (7) halógenas
  • Receptáculo de arranque

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Sistema Monitor electrónico Advisor
  • Aire acondicionado y calentador
  • Posabrazos ajustable
  • Cabina FOPS
  • Interruptor de desactivación, controles hidráulicos
  • Pedal decelerador
  • Dirección de control con la punta de los dedos (FTC)
  • Interruptor electrónico del regulador
  • Sistema hidráulico: - control electrónico para el control de la hoja topadora y el desgarrador
  • Espejo retrovisor
  • Listo para instalación radio de entretenimiento
  • Barra de vuelco ROPS
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Limpiaparabrisas intermitente de velocidades alta y baja

TREN DE FUERZA
  • C32 con tecnología ACERT
  • Posenfriadores, aire a aire
  • Filtros de aire dobles con antefiltro
  • Sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio: prefijo del número de serie: AMA y MDG
  • Cambio de marcha con aceleración controlada
  • Refrigerante de larga duración
  • Administración de cambios
  • Cronómetro de parada del motor en vacío
  • Antefiltro de motor
  • Auxiliar de arranque con éter automático
  • Cuatro mandos finales planetarios de reducción doble
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda
  • Radiador Mesabi: - Prefijo del número de serie: JEL y JNS
  • Silenciadores dobles
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Antefiltro especial
  • Separador, agua/combustible
  • Protectores térmicos
  • Divisor de par
  • Transmisión, servotransmisión: (3 velocidades de avance y 3 de retroceso)

TECNOLOGÍA
  • Ayuda de hoja automática
  • Cambios automáticos mejorados
  • Product Link (satelital)
  • VIMS 3G

TREN DE RODAJE
  • Conexiones de engrase remotas del pasador de extremo de la barra compensadora
  • Rodillos y ruedas guía de lubricación permanente
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz
  • Tren de rodaje amortiguado y bastidor de rodillos inferiores tubulares de ocho rodillos
  • Rueda loca de tres pernos y tapas de rodillos
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Guías de cadenas
  • Eslabones maestros de dos piezas

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
  • Puntos de anclaje
  • Rieles protectores del guardabarros
  • Escalones y pasamanos de servicio pesado
  • Sistema monitor en caso de ausencia del operador
  • Monitor de pendiente y pendiente lateral

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Protectores inferiores
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Control de hoja de inclinación doble
  • Drenajes ecológicos
  • Recinto del motor
  • Orificios de muestras de fluido
  • Listo para la instalación de control de rasante
  • Centro de servicio a nivel del suelo
  • Sistema hidráulico del desgarrador
  • Protección contra vandalismo (8 tapas con candado)

D11T/D11T CD Equipos opcionales

PROTECTORES
  • Protectores inferiores sellados
  • Protectores inferiores parciales
  • Protector de ruedas locas del tren de rodaje
  • Rejillas, puerta con parrilla

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado: - Guardabarros - ROPS
  • Vidrio de la cabina: – 276 kPa (40 lb/pulg²) – Panel doble con resistencia a los impactos
  • Asiento con calefacción y ventilación
  • Configuración del operador: – Disposición de 5º percentil – Apertura rápida
  • Antefiltro accionado
  • Configuraciones de visibilidad (cámara y espejos): - Cámara sencilla - Cámara doble - Espejos
  • Ventanas ahumadas

TREN DE FUERZA
  • Refrigerante del motor, arctic
  • Antefiltro de motor para turbina
  • Prelubricación del motor
  • Configuraciones del ventilador: - Rejillas hidráulicas- Retroceso (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.) - Retroceso con rejillas (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.)
  • Mandos finales: - Protector en almeja
  • Configuración de alta altitud (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.)
  • Radiador Mesabi: - Prefijo del número de serie: AMA y MDG
  • Sistema de tren de fuerza remoto y cambio rápido de aceite del motor situado en el centro de servicio a nivel del suelo

TREN DE RODAJE
  • Rodillos de soporte
  • Rodillos superiores: tiempo frío
  • Cadenas, PPR, selladas y lubricadas: - Servicio extremo de 710 mm (28") (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.) - Material resistente a la abrasión de servicio extremo de 710 mm (28") (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.) - Orificio trapezoidal de servicio extremo de 710 mm (28") (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.) - Servicio extremo de 810 mm (32") - Material resistente a la abrasión de servicio extremo de 810 mm (32") - Orificio trapezoidal de servicio extremo de 810 mm (32") - Enlaces altos de servicio extremo de 810 mm (32") - Material resistente a la abrasión con enlaces altos de servicio extremo de 810 mm (32") - Enlaces altos con orificio trapezoidal de servicio extremo de 810 mm (32") - Servicio extremo recortado de 915 mm (36") - Material resistente a la abrasión recortado de servicio extremo de 915 mm (36") - Orificio trapezoidal recortado de servicio extremo de 915 mm (36") - Enlaces altos recortados de servicio extremo de 915 mm (36")
  • Configuraciones de tren de rodaje: - Abrasión - Abrasión fría - Clima Frío - Sonido

ACCESORIOS DE TRACTOR TOPADOR
  • Hoja 11CD resistente a la abrasión
  • Plancha 11CD sin desgaste
  • Hoja 11SU resistente a la abrasión (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.)
  • Hoja 11SU resistente a la abrasión, negra (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.)
  • 11SU sin placa de desgaste (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.)
  • Hoja 11U resistente a la abrasión (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.)
  • Hoja 11U resistente a la abrasión, negra (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.)
  • 11U sin placa de desgaste (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.)

ACCESORIOS TRASEROS
  • Contrapeso trasero
  • Instalación sin martillo CapSure y sistema de retención firme: – Vástago simple – Vástago múltiple – Vástago simple profundo
  • Barra de tiro trasera (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.)
  • Desgarrador de vástago múltiple: - Tractor Topador Transportador - Pila de lixiviación (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.) - Estándar (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.)
  • Lubricante escarificador
  • Desgarrador de vástago simple: - Tractor Topador Transportador/pesado - Bloque de empuje (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.) - Estándar (no disponible en el Tractor Topador Transportador D11T.)

TECNOLOGÍA
  • Comando para explanación (instalado por el distribuidor.)
  • Control de la máquina, rendimiento: - Transporte automático - Control automático del desgarrador
  • Terreno para nivelación: - Con control de la hoja

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
  • Configuración de acceso (escalera y plataforma)
  • Tanque de combustible: - Listo para instalación de plataforma - Capacidad adicional
  • Luces: - LED - LED de alta intensidad - Advertencia estroboscópica
  • Escalera de acceso accionada
  • Plataforma de acceso trasero

OTROS ACCESORIOS
  • Sistema de lubricación automático
  • Puntos de engrase agrupados
  • Calentador, refrigerante del motor
  • Calentador de combustible
  • Tuberías hidráulicas, AutoCarry
  • Tuberías hidráulicas, rejillas
  • Tuberías hidráulicas, rejillas y AutoCarry