< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Con los años, el Tractor Topador D10 ha demostrado ser una máquina altamente productiva y versátil. Es lo suficientemente flexible para ser utilizado en sitios de construcción pesada y lo suficientemente resistente como para ser usado en instalaciones mineras. Continuando con el legado del D10T, los clientes de Cat pueden contar con el rendimiento superior, la larga vida útil, la facilidad de operación del D10T2 y el servicio de clase mundial de la red global de distribuidores de Cat que es el elemento principal de su operación.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Cat® Less
Potencia al volante 600.0 hp 447.0 kW Less
Calibre 5.4 " 137.0 mm Less
Carrera 6.0 " 152.0 mm Less
Cilindrada 1648.0 pulg3 27.0 L Less
Potencia del motor: bruta SAE J1995* (avance/retroceso) 471/571 kW (632/766 hp) 471/571 kW (632/766 hp) Less
Potencia del motor: ISO 14396 (avance/retroceso) 462/562 kW (620/754 hp) 462/562 kW (620/754 hp) Less
Potencia del motor: neta SAE J1349/ISO 9249 (avance/retroceso) 447/538 kW (600/722 hp) 447/538 kW (600/722 hp) Less
Nota *Excluye todas las pérdidas del ventilador. *Excluye todas las pérdidas del ventilador. Less
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Less
Potencia neta SAE J1349/ISO 9249 (AVANCE/RETROCESO) 447/538 kW (600/722 hp) 447/538 kW (600/722 hp) Less
Nota Las clasificaciones del motor aplican a 1.800 rpm. Las clasificaciones del motor aplican a 1.800 rpm. Less
Nota La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y controles de emisiones del motor, según sea necesario. La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y controles de emisiones del motor, según sea necesario. Less
Nota No se requiere disminución de potencia (en marchas de AVANCE) hasta 4.572 m (15.000') de altitud. No se requiere disminución de potencia (en marchas de AVANCE) hasta 4.572 m (15.000') de altitud. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 154700.0 lb 70171.0 kg Less
Peso de embarque 109775.0 lb 49793.0 kg Less
Nota El peso en orden de trabajo del D10T2 incluye refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja topadora SU ABR, inclinación doble, desgarrador de vástago individual con extractor de pasador, llenado rápido de combustible, zapatas de servicio extremo de 610 mm (24") y operador. El peso en orden de trabajo del D10T2 incluye refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja topadora SU ABR, inclinación doble, desgarrador de vástago individual con extractor de pasador, llenado rápido de combustible, zapatas de servicio extremo de 610 mm (24") y operador. Less
Nota El peso de embarque del D10T2 incluye refrigerante, lubricantes, 10 % de combustible, cabina FOPS, llenado rápido de combustible y zapatas de servicio extremo de 610 mm/ 24". El peso de embarque del D10T2 incluye refrigerante, lubricantes, 10 % de combustible, cabina FOPS, llenado rápido de combustible y zapatas de servicio extremo de 610 mm/ 24". Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura (cabina FOPS)* 161.3 " 4098.0 mm Less
Altura (techo/ROPS) * 173.5 " 4406.0 mm Less
Altura (hasta la parte superior del tubo de escape vertical)* 171.5 " 4356.0 mm Less
Longitud del tractor básico con barra de tiro 220.4 " 5598.0 mm Less
Longitud con desgarrador de vástagos múltiples 285.1 " 7241.0 mm Less
Longitud con hoja semiuniversal 292.0 " 7416.0 mm Less
Longitud con desgarrador de vástago sencillo 278.8 " 7081.0 mm Less
Longitud con hoja universal 305.1 " 7750.0 mm Less
Longitud total de la hoja SU y el desgarrador SS 360.6 " 9158.0 mm Less
Longitud total del tractor básico 209.6 " 5324.0 mm Less
Entrevía 100.4 " 2550.0 mm Less
Ancho sobre los muñones 147.1 " 3736.0 mm Less
Ancho sin muñones (610 mm/ 24" ES) 129.6 " 3292.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo* 28.5 " 725.0 mm Less
Altura de la barra de tiro (centro de la horquilla) 34.0 " 864.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 152.8 " 3880.0 mm Less
Nota *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. Less

Transmisión

Avance 1 2.5 mph 4.0 km/h Less
Avance 2 4.5 mph 7.2 km/h Less
Avance 3 7.9 mph 12.7 km/h Less
Retroceso 1 3.2 mph 5.2 km/h Less
Retroceso 2 5.6 mph 9.0 km/h Less
Retroceso 3 9.8 mph 15.8 km/h Less
Tipo Servotransmisión planetaria de 3 velocidades Servotransmisión planetaria de 3 velocidades Less
Diámetro del embrague de transmisión 17.1 " 434.3 mm Less

Controles hidráulicos

Tipo de bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Ajuste de la válvula de alivio de la hoja topadora 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación 2944.0 lb/pulg² 20300.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (levantamiento) 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (paso) 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Rendimiento de la bomba combinado (implemento) 100.4 gal EE.UU./min 380.0 L/min Less
Nota Rendimiento de la bomba medido a 1.800 rpm del motor. Rendimiento de la bomba medido a 1.800 rpm del motor. Less
Nota Las válvulas piloto electrohidráulicas facilitan la operación de los controles del desgarrador y de la hoja topadora. Las válvulas piloto electrohidráulicas facilitan la operación de los controles del desgarrador y de la hoja topadora. Less
Nota El sistema completo consta de bomba, tanque con filtro, enfriador de aceite, válvulas, tubería y palancas de control. El sistema completo consta de bomba, tanque con filtro, enfriador de aceite, válvulas, tubería y palancas de control. Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata Servicio extremo (ES) Servicio extremo (ES) Less
Ancho de la zapata 24.0 " 610.0 mm Less
Zapatas por lado 44 44 Less
Altura de la garra 3.7 " 93.0 mm Less
Paso 10.25 " 260.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 28.5 " 725.0 mm Less
Entrevía 100.4 " 2550.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 152.8 " 3880.0 mm Less
Área de contacto con el suelo 7347.0 pulg2 4.74 m2 Less
Rodillos de cadena por lado 8 8 Less
Cantidad de rodillos superiores 1 por lado (optativo) 1 por lado (optativo) Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 314.4 EE.UU. 1190.0 L Less
Sistema de enfriamiento 47.6 EE.UU. 180.0 L Less
Cárter del motor* 18.0 EE.UU. 68.0 L Less
Tren de fuerza 60.8 EE.UU. 230.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 6.1 EE.UU. 23.0 L Less
Bastidores de rodillos (cada uno) 16.9 EE.UU. 64.0 L Less
Compartimiento del eje pivote 8.7 EE.UU. 33.0 L Less
Tanque hidráulico 34.6 EE.UU. 131.0 L Less
Nota *Con filtros de aceite. *Con filtros de aceite. Less

Bastidor de rodillos de cadena

Oscilación 13.8 " 351.0 mm Less

Dirección y frenos

Embrague de dirección de discos múltiples aplicado hidráulicamente 15.4 " 392.0 mm Less
Freno de discos múltiples aplicado por resorte 15.4 " 392.0 mm Less

Normas

FOPS La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3449:2005 LEVEL II. La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3449:2005 LEVEL II. Less
ROPS La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) cumple con los siguientes criterios: ISO 3471:2008. La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) cumple con los siguientes criterios: ISO 3471:2008. Less
Ruido El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar (ISO 6395) es de 115 dB(A)/111 dB(A) (insonorizada). El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar (ISO 6395) es de 115 dB(A)/111 dB(A) (insonorizada). Less
Ruido El nivel de presión acústica equivalente para el operador (ISO 6396) es de 77 dB(A)/74 dB(A) (insonorizada). El nivel de presión acústica equivalente para el operador (ISO 6396) es de 77 dB(A)/74 dB(A) (insonorizada). Less

Estructuras

Diseñada para proporcionar la máxima producción y una vida útil prolongada.


Motor

Potencia y fiabilidad para ayudarlo a moverse mejor.


Tecnología de emisiones

Le ofrecemos soluciones integradas fiables.


Sistema de enfriamiento

El enfriamiento superior le permite continuar trabajando en las condiciones más exigentes.


Sistema hidráulico

Mejor rendimiento y mayor eficiencia para trasladar más material con menos combustible.


Tren de fuerza

Potencia y control para mover eficientemente el material.


Tren de rodaje

Diseñado para optimizar el equilibrio y rendimiento de la máquina en su sitio.


Herramientas

Proporcionan la flexibilidad necesaria para adaptar la máquina al trabajo.


Estación del operador

Diseñada para proporcionarle comodidad, conveniencia y productividad.


Tecnologías integradas

Vigile, administre y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.


Cat MineStar

Configurable para satisfacer las necesidades de operación.


Seguridad

Dedicados a mantener seguros a todos.


Facilidad de servicio

Reduzca el tiempo de servicio para aumentar la disponibilidad.


Respaldo al cliente

Su distribuidor Cat sabe cómo mantener sus máquinas para minería en producción.


Sostenibilidad

Pensando en su legado para las generaciones futuras.


D10T2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 150 A
  • Alarma de retroceso
  • Baterías, 12 voltios (2), 200 amperios-hora
  • Convertidor de 12 voltios, 10 amperios y 20 amperios
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina, advertencia de avance
  • Luz del compartimiento del motor
  • Sistema de iluminación de 8 luces halógenas
  • Receptáculo de arranque

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado y calentador
  • Posabrazos ajustable
  • Cabina FOPS
  • Interruptor de desactivación, controles hidráulicos
  • Pedal decelerador
  • Dirección de control con la punta de los dedos (FTC)
  • Interruptor electrónico del regulador
  • Sistema hidráulico controlado electrónicamente
  • Pantalla de información de varios colores
  • Espejo retrovisor
  • Listo para instalación radio de entretenimiento
  • Barra de vuelco ROPS
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Limpiaparabrisas intermitente de velocidades alta y baja
  • Monitor de trabajo

TREN DE FUERZA
  • Radiador de placa de barra de aluminio con 6 fpi
  • Posenfriador, aire a aire
  • Filtros de aire dobles con antefiltro
  • C27 con tecnología ACERT
  • Refrigerante de larga duración
  • Administración de cambios: sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System); cambios automáticos mejorados (EAS, Enhanced AutoShift)
  • Cronómetro de parada del motor en vacío
  • Auxiliar de arranque con éter automático
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda
  • Sistema de llenado rápido de combustible
  • Cuatro mandos finales planetarios de reducción doble
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Silenciadores dobles
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Antefiltro especial
  • Separador, agua/combustible
  • Escape de los protectores térmicos
  • Divisor de par
  • Transmisión, servotransmisión: (3 velocidades de avance y 3 de retroceso)

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
  • Puntos de anclaje
  • Rieles protectores del guardabarros
  • Escalones y pasamanos de servicio pesado
  • Sistema monitor en caso de ausencia del operador
  • Sistema de advertencia del cinturón de seguridad
  • Monitor de pendiente y pendiente lateral

TREN DE RODAJE
  • Zapata de cadena de servicio pesado de 610 mm (24")
  • Conexiones de engrase remotas del pasador de extremo de la barra compensadora
  • Rodillos y ruedas guía de lubricación permanente
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz
  • Tren de rodaje amortiguado y bastidor de rodillos inferiores tubulares de ocho rodillos (listo para la instalación de rodillo superior)
  • Tapas de rueda loca con tres pernos
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Guías de cadenas
  • Eslabones maestros de dos piezas

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Ayuda de la hoja automática: se requiere inclinación doble
  • Protector inferior
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Drenajes ecológicos
  • Recinto del motor
  • Orificios de muestras de fluido
  • Listo para la instalación de control de rasante
  • Centro de servicio a nivel del suelo
  • Sistema hidráulico, detección de carga controlada electrónicamente
  • Montaje de cilindros de levantamiento
  • Sistema hidráulico del desgarrador
  • Protección contra vandalismo (8 tapas con candado)
  • VIMS 3G
  • Product Link (satelital)

D10T2 Equipos opcionales

ACCESORIOS DE TRACTOR TOPADOR
  • Hoja 10SU resistente a la abrasión
  • Hoja 10SU resistente a la abrasión, negra
  • Plancha de empuje 10SU
  • Plancha 10U sin desgaste
  • Hoja 10U resistente a la abrasión
  • Hoja 10U resistente a la abrasión, negra

PROTECTORES
  • Hoja topadora de amortiguación con protectores inferiores
  • Protectores inferiores, contrapeso delantero
  • Protectores inferiores parciales
  • Protectores inferiores sellados
  • Protector contra basura del ventilador
  • Protector de ruedas locas del tren de rodaje
  • Grupo de montaje, rejilla trasera
  • Rejillas, puerta con parrilla

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado: - guardabarros - ROPS
  • Vidrio de la cabina: 276 kPa (40 lb/pulg²); cristal doble con resistencia a los impactos
  • Configuración para los operadores: disposición de percentil 5º; planchas de piso de apertura rápida
  • Antefiltro accionado
  • Asiento con suspensión neumática: tela, con calefacción y ventilación; vinilo
  • Configuración de visibilidad: cámara única; cámara doble; espejos
  • Ventanas ahumadas

TREN DE FUERZA
  • Refrigerante para clima ártico
  • Prelubricación del motor
  • Mandos finales: protector en almeja; tiempo frío; protegido
  • Lubricación para clima ártico
  • Configuraciones de radiador Mesabi
  • Ventilador de enfriamiento reversible
  • Sistema de cambio rápido de aceite remoto: desgarrador; contrapeso

ACCESORIOS TRASEROS
  • Contrapeso: 3 losas con enganche; 4 losas con enganche
  • Instalación sin martillo y sistema de retención firme CapSure: vástago sencillo; vástago múltiple; vástago sencillo profundo
  • Barra de tiro trasera
  • Desgarrador de vástago múltiple: vástago profundo; vástago estándar
  • Desgarrador de vástago sencillo: bloque de empuje con extractor de pasador; vástago estándar; vástago estándar con extractor de pasador
  • Montaje del desgarrador: estándar; vía ancha

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
  • Configuración de acceso
  • Tanque de combustible listo para plataforma
  • Luces: halógenas, doce; HID; LED; LED de alta intensidad
  • Escalera de acceso accionada
  • Plataforma de acceso trasero

CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Alta remoción de suciedad
  • Ruido
  • Almacenar

TECNOLOGÍA
  • Control de la máquina, rendimiento: AutoCarry; control automático del desgarrador
  • Command para explanación
  • Terrain para nivelación: con control de la hoja

TREN DE RODAJE
  • Rodillos de soporte
  • Rodillos superiores, para tiempo frío
  • Cadenas, PPR, selladas y lubricadas: – 610 mm (24") para servicio extremo con perforación trapezoidal – 610 mm (24") para servicio superextremo – 610 mm (24") para resistencia a festonado para servicio extremo – 610 mm (24") para resistencia a festonado para servicio superextremo – 610 mm (24") para orificio redondo resistente a festonado para servicio superextremo – 710 mm (28") para servicio extremo – 710 mm (28") para servicio superextremo – 710 mm (28") para servicio extremo con perforación trapezoidal – 710 mm (28") para resistencia a festonado para servicio extremo – 710 mm (28") para resistencia a festonado para servicio superextremo – 710 mm (28") para orificio redondo resistente a festonado para servicio superextremo – 760 mm (30") para servicio extremo con sujeción – 760 mm (30") para servicio superextremo con sujeción – 786 mm (31") para servicio extremo – 786 mm (31") para servicio extremo con perforación trapezoidal – 786 mm (31") para BRAZO resistente a festonado para servicio superextremo
  • Configuraciones de tren de rodaje: resistente a la abrasión; abrasión en frío; tiempo frío; protegido; ruido

OTROS ACCESORIOS
  • Sistema de lubricación automático
  • Tubería de combustible, calentador
  • Puntos de engrase agrupados
  • Calentador, refrigerante del motor
  • Sistema hidráulico de inclinación doble
  • Sistema hidráulico, inclinación doble, hoja topadora de amortiguación
  • Sistema hidráulico, inclinación sencilla, hoja topadora de amortiguación
  • Bastidor principal, hoja topadora de amortiguación
  • Arranque en tiempo frío