D6T (Tier 4 Interim/Stage IIIB)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El Cat D6T se ha ganado la reputación de ser la máquina con la mayor versatilidad, la mayor productividad y el más alto valor de reventa en su clase. Debido a que proporciona excelentes resultados en una amplia variedad de trabajos, los clientes prefieren el modelo D6T para realizar todo tipo de tareas, desde explanación y desgarramiento hasta trabajos con traíllas y nivelación de acabado. El versátil modelo D6T es la opción ideal para realizar tareas de desmonte de terrenos, construcción de carreteras y autopistas, preparación de terrenos para granjas eólicas, extracción de gas o de petróleo y para trabajos en rellenos sanitarios. Y con características diseñadas para proporcionar una mayor comodidad, productividad y eficiencia del combustible, el D6T hace aún más para ayudarlo a cumplir con los objetivos de su negocio. El Motor D6T cumple con las normas de emisiones Tier 4 Interim de los Estados Unidos/Stage IIIB de la Unión Europea/MLIT Step 4 de Japón.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Global Emissions U.S. Tier 4 Interim/EU Stage IIIB/Japan MLIT Step 4 U.S. Tier 4 Interim/EU Stage IIIB/Japan MLIT Step 4 Less

Motor

Potencia al volante 205.0 hp 153.0 kW Less
Calibre 4.5 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 567.0 pulg³ 9.3 L Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 251.0 hp 187.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 254.0 hp 187.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 253.0 hp 189.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 235.0 hp 175.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 238.0 hp 175.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 207.0 hp 154.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 209.0 hp 154.0 kW Less

Transmisión

1,5 de avance 2.3 millas/h 3.8 km/h Less
2,0 de avance 3.2 millas/h 5.1 km/h Less
2,5 de avance 4.1 millas/h 6.6 km/h Less
3,0 de avance 5.3 millas/h 8.5 km/h Less
3,5 de avance 7.1 millas/h 11.4 km/h Less
1,5 de retroceso 3.0 millas/h 4.8 km/h Less
2,0 de retroceso 4.1 millas/h 6.6 km/h Less
2,5 de retroceso 5.2 millas/h 8.4 km/h Less
3,0 de retroceso 5.3 millas/h 8.5 km/h Less
3,5 de retroceso 9.0 millas/h 14.6 km/h Less
Tracción en la barra de tiro: avance 1.5 81430.0 lb 362.2 kN Less
Tracción en la barra de tiro: avance 2.0 49260.0 lb 219.1 kN Less
Tracción en la barra de tiro: avance 2.5 49260.0 lb 219.1 kN Less
Tracción en la barra de tiro: avance 3.0 26730.0 lb 118.9 kN Less
Tracción en la barra de tiro: avance 3.5 26730.0 lb 118.9 kN Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 112.0 gal 425.0 L Less
Sistema de enfriamiento 17.0 gal 64.4 L Less
Cárter del motor 6.5 gal 24.6 L Less
Tren de fuerza 39.1 gal 148.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 3.6 gal 13.5 L Less
Bastidores de rodillos (cada uno) 6.6 gal 25.0 L Less
Compartimiento del eje pivote 1.3 gal 5.0 L Less
Tanque hidráulico 17.3 gal 65.5 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 46158.0 lb 20937.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: A LGP 52954.0 lb 24020.0 kg Less
Peso de embarque: A LGP 43664.0 lb 19806.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: A XL 46791.0 lb 21306.0 kg Less
Peso de embarque: A XL 39138.0 lb 17753.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: SU XL 46263.0 lb 20985.0 kg Less
Peso de embarque: SU XL 39138.0 lb 17753.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: VPAT XL 52167.0 lb 23663.0 kg Less
Peso de embarque: VPAT XL 47165.0 lb 21394.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: A XW 48922.0 lb 22191.0 kg Less
Peso de embarque: A XW 40596.0 lb 18414.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: SU XW 48034.0 lb 21788.0 kg Less
Peso de embarque: SU XW 40596.0 lb 18414.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: VPAT XW 53170.0 lb 24118.0 kg Less
Peso de embarque: VPAT XW 45840.0 lb 20793.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: S LGP 50490.0 lb 22902.0 kg Less
Peso de embarque: S LGP 43664.0 lb 19806.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: VPAT LGP 53651.0 lb 24336.0 kg Less
Peso de embarque: VPAT LGP 48521.0 lb 22009.0 kg Less

Undercarriage

Shoe Type Moderate Service Moderate Service Less
Carrier Rollers/Side 1 1 Less
Shoes/Side - XL/XL VPAT/XW 41 41 Less
Shoes/Side - XW VPAT/LGP/LGP VPAT 45 45 Less
Track Rollers/Side - XL/XL VPAT/XW 7 7 Less
Track Rollers/Side - XW VPAT/LGP/LGP VPAT 8 8 Less

Tren de rodaje

Ancho de la zapata: LGP 36.0 pulg 915.0 mm Less
Altura de la garra 2.6 pulg 65.0 mm Less
Paso 8.0 pulg 203.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 15.0 pulg 384.0 mm Less
Entrevía: XL 74.0 pulg 1880.0 mm Less
Área de contacto con el suelo: (ISO 16754) - LGP 10122.0 pulg² 6.53 m2 Less
Área de contacto con el suelo: (ISO 16754) - VPAT LGP 8684.0 pulg² 5.6 m2 Less
Área de contacto con el suelo: (ISO 16754) - XL 5489.0 pulg² 3.54 m2 Less
Área de contacto con el suelo: (ISO 16754) - VPAT XL 5489.0 pulg² 3.54 m2 Less
Área de contacto con el suelo: (ISO 16754) - XW 7449.0 pulg² 4.81 m2 Less
Área de contacto con el suelo: (ISO 16754) - VPAT XW 7909.0 pulg² 5.1 m2 Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754): LGP 4.99 lb/pulg² 34.4 kPa Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754): VPAT LGP 6.2 lb/pulg² 42.6 kPa Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754): XL 8.4 lb/pulg² 58.1 kPa Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754): VPAT XL 9.5 lb/pulg² 65.5 kPa Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754): XW 6.4 lb/pulg² 44.5 kPa Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754): VPAT XW 6.7 lb/pulg² 46.4 kPa Less
Oscilación en la rueda loca delantera: VPAT XL/XL 5.5 pulg 141.0 mm Less
Oscilación en la rueda loca delantera: XW 5.4 pulg 137.0 mm Less
Oscilación en la rueda loca delantera: VPAT XW/LGP/VPAT LGP 6.4 pulg 163.0 mm Less
Entrevía: VPAT XL 84.0 pulg 2134.0 mm Less
Entrevía: XW 80.0 pulg 2032.0 mm Less
Entrevía: VPAT XW/LGP/VPAT LGP 90.0 pulg 2286.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: XL/VPAT XL/XW 112.0 pulg 2840.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: VPAT XW/LGP/VPAT LGP 128.0 pulg 3250.0 mm Less
Ancho de la zapata: VPAT LGP 31.0 pulg 790.0 mm Less
Ancho de la zapata: VPAT XL/XL 22.0 pulg 560.0 mm Less
Ancho de la zapata: XW 30.0 pulg 760.0 mm Less
Ancho de la zapata: VPAT XW 28.0 pulg 710.0 mm Less

Controles hidráulicos: bomba

Flujo del cilindro en ángulo: VPAT 45.0 gal/min 170.0 L/min Less
Rendimiento de la bomba: ventilador 25.0 gal/min 93.0 L/min Less
Rendimiento de la bomba: implemento 54.0 gal/min 205.0 L/min Less
Rendimiento de la bomba: dirección 52.0 gal/min 195.0 L/min Less
RPM a la velocidad nominal del motor: dirección 2854.0 RPM 2854.0 RPM Less
RPM a la velocidad nominal del motor: ventilador 2135.0 RPM 2135.0 RPM Less
RPM a la velocidad nominal del motor: implemento 2135.0 RPM 2135.0 RPM Less
Flujo del cilindro de levantamiento 50.0 gal/min 190.0 L/min Less
Flujo del cilindro de inclinación 29.0 gal/min 110.0 L/min Less
Flujo del cilindro del desgarrador 50.0 gal/min 190.0 L/min Less

Controles hidráulicos: válvula de alivio principal

Ajuste de presión: implemento: sin VPAT 3150.0 lb/pulg² 21700.0 kPa Less
Ajuste de presión: implemento: VPAT 3540.0 lb/pulg² 24400.0 kPa Less

Controles hidráulicos: presión máxima de operación

Tractor topador: ángulo: VPAT 3125.0 lb/pulg² 21550.0 kPa Less
Tractor topador: levantamiento: sin VPAT 2800.0 lb/pulg² 19300.0 kPa Less
Tractor topador: levantamiento: VPAT 3125.0 lb/pulg² 21550.0 kPa Less
Tractor topador: inclinación: sin VPAT 2800.0 lb/pulg² 19300.0 kPa Less
Tractor topador: inclinación: VPAT 3125.0 lb/pulg² 21550.0 kPa Less
Desgarrador: levantamiento: sin VPAT 2800.0 lb/pulg² 19300.0 kPa Less
Desgarrador: levantamiento: VPAT 3125.0 lb/pulg² 21550.0 kPa Less
Dirección 5800.0 lb/pulg² 40000.0 kPa Less

Hojas

Capacidad: hoja A LGP 6.82 yd³ 5.22 m³ Less
Capacidad: hoja S LGP 4.83 yd³ 3.7 m³ Less
Capacidad: hoja VPAT LGP 6.65 yd³ 5.08 m³ Less
Capacidad: hoja A XL 5.14 yd³ 3.93 m³ Less
Capacidad: hoja SU XL 6.94 yd³ 5.31 m³ Less
Capacidad: hoja VPAT XL 6.19 yd³ 4.73 m³ Less
Capacidad: hoja A XW 5.63 yd³ 4.3 m³ Less
Capacidad: hoja SU XW 6.6 yd³ 5.05 m³ Less
Capacidad: hoja VPAT XW 6.65 yd³ 5.08 m³ Less
Ancho: hoja A LGP 16.7 pie 5070.0 mm Less
Ancho: hoja S LGP 13.3 pie 4040.0 mm Less
Ancho: hoja VPAT LGP 13.7 pie 4160.0 mm Less
Ancho: hoja A XL 13.7 pie 4160.0 mm Less
Ancho: hoja SU XL 10.7 pie 3260.0 mm Less
Ancho: hoja VPAT XL 12.8 pie 3880.0 mm Less
Ancho: hoja A XW 14.8 pie 4500.0 mm Less
Ancho: hoja SU XW 11.7 pie 3560.0 mm Less
Ancho: hoja VPAT XW 13.7 pie 4160.0 mm Less

Desgarrador

Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta) 20.2 pulg 514.0 mm Less
Espacio entre los portavástagos 39.4 pulg 1000.0 mm Less
Distancia entre vástagos 78.8 pulg 2000.0 mm Less
Peso: con un vástago 3606.0 lb 1634.0 kg Less
Ancho total de la viga 87.0 pulg 2202.0 mm Less
Penetración máxima 19.7 pulg 500.0 mm Less
Fuerza máxima de penetración 14557.0 lb 6603.0 kg Less
Fuerza de dislocación 19600.0 lb 8890.0 kg Less
Peso: cada vástago adicional 163.0 lb 74.0 kg Less

Ripper

Ramp Angle 26 degrees 26 degrees Less
Shank Section 74 mm × 175 mm (2.9 in × 6.9 in) 74 mm × 175 mm (2.9 in × 6.9 in) Less
Type Fixed Parallelogram Fixed Parallelogram Less
Number of Pockets 3 3 Less
Beam Cross Section 219 mm × 254 mm (8.8 in × 10 in) 219 mm × 254 mm (8.8 in × 10 in) Less

Winch

Cable Ferrule Size (O.D. × Length) 54 mm × 67 mm (2.1 in × 2.6 in) 54 mm × 67 mm (2.1 in × 2.6 in) Less
Control Electric Electric Less
Winch Drive Mechanical Mechanical Less
Winch Model PA56 PA56 Less

Cabrestante

Valor máximo con tambor vacío: tracción del cable 89800.0 lb 40700.0 kg Less
Valor máximo con tambor vacío: velocidad del cable 130.0 pies/min 39.6 m/min Less
Valor máximo con tambor lleno: tracción del cable 76300.0 lb 34600.0 kg Less
Valor máximo con tambor lleno: velocidad del cable 224.0 pies/min 68.3 m/min Less
Ancho total 38.4 pulg 975.0 mm Less
Diámetro del cable (recomendado) 0.88 pulg 22.0 mm Less
Peso 2652.0 lb 1203.0 kg Less
Capacidad de aceite 17.8 gal 67.0 L Less
Longitud del cabrestante y el soporte 47.8 pulg 1214.0 mm Less
Caja del cabrestante: longitud 35.5 pulg 902.0 mm Less
Caja del cabrestante: ancho 34.3 pulg 872.0 mm Less
Longitud aumentada del tractor: XL/XW 20.4 pulg 516.0 mm Less
Longitud aumentada del tractor: LPG 14.4 pulg 365.0 mm Less
Diámetro del tambor 10.0 pulg 254.0 mm Less
Ancho del tambor 12.4 pulg 315.0 mm Less
Diámetro de la brida 19.9 pulg 505.0 mm Less
Capacidad del tambor: 22 mm (0,88") 281.0 pie 85.0 m Less
Capacidad del tambor: 25 mm (1,0") 218.0 pie 66.0 m Less

Standards

ROPS/FOPS ROPS meets criteria ISO 3471:1994, 2008. FOPS meets ISO 3449:1992, 2005 Level II. ROPS meets criteria ISO 3471:1994, 2008. FOPS meets ISO 3449:1992, 2005 Level II. Less
Cab Meets appropriate standards as listed below. Meets appropriate standards as listed below. Less
Brakes Brakes meet the International Standard ISO 10265:2008. Brakes meet the International Standard ISO 10265:2008. Less

Estación del operador

Comodidad y conveniencia


Motor

Potencia y fiabilidad


Tecnología de emisiones

Soluciones integradas fiables


Tren de fuerza

Eficiencia con gran potencia


Controles del implemento y de la dirección

Diseñados ergonómicamente para facilitar la operación


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen el trabajo más fácil y más eficiente


Sistema de enfriamiento

Durable y eficiente


Tren de rodaje

Diseñado para proporcionar rendimiento


Herramientas

Equipadas para el trabajo


Implementos traseros

Versatilidad y equilibrio


Sostenibilidad

Pensando en las generaciones futuras


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Cuando la disponibilidad cuenta


D6T (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Motor Diesel C9.3 ACERT
  • Motor con certificación Tier 4 Interim de la EPA/ARB, Stage IIIB de la Unión Europea y MLIT Step 4 de Japón con sistema de postratamiento
  • Filtro de aire, antefiltro con expulsor de polvo tubular Strata
  • Filtro de aire con indicador electrónico de servicio
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Refrigerante de larga duración
  • Ventilador, succionador, hidráulico
  • Mandos finales de 3 engranajes planetarios de reducción simple
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Antefiltro especial
  • Radiador con placa de barras de aluminio
  • Administración de cambios: - Direccionales y descendentes automáticos - Acelerador controlado con carga compensada
  • Auxiliar de arranque automático con éter
  • Divisor de par
  • Transmisión, velocidades de servotransmisión 3A/3R, controladas electrónicamente
  • Turbocompresor
  • Separador de agua

TREN DE RODAJE
  • SystemOne
  • Rodillos de soporte
  • Eslabón maestro con abrazadera
  • Barra compensadora de servicio pesado
  • Protectores guía del extremo de la cadena
  • Ruedas locas con rodadura central lubricadas de por vida
  • Rodillos de cadena lubricados de por vida
  • Bastidores de rodillos inferiores tubulares
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 95 A sin escobillas
  • 2 baterías sin necesidad de mantenimiento de 12 V (sistema de 24 V) de servicio pesado
  • Convertidor con dos tomacorrientes de 10 A de 12 V
  • Conector para diagnósticos
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Bocina, advertencia de avance

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado debajo del capó
  • Posabrazos ajustable
  • Cabina ROPS/FOPS insonorizada
  • Pedal desacelerador
  • Controles electrohidráulicos del implemento y de la dirección
  • Conjunto de cinco medidores (refrigerante del motor, aceite de tren de fuerza, aceite hidráulico, nivel de combustible, pantalla de rpm del motor y pantalla de cambios)
  • Posapiés, tablero de instrumentos
  • Calentador
  • Horómetro electrónico
  • Espejo retrovisor
  • Programa de Velocidad Múltiple (MVP, Multi Velocity Program) de 5 velocidades, con Eco Reverse
  • Listo para la instalación de radio
  • Asiento con suspensión de contorno ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Interruptor electrónico del acelerador
  • Limpiaparabrisas de dos velocidades

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Recintos del motor perforados
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Protecciones inferiores abisagradas
  • Centro de servicio a nivel del suelo con desconexión eléctrica e interruptor de parada secundario
  • Capó perforado
  • Sistema hidráulico, bombas independientes para la dirección, la herramienta y el ventilador
  • Sistema hidráulico, detección de carga, levantamiento e inclinación de la hoja topadora
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Product Link
  • Puertas de radiador abisagradas con rejilla de ventilación
  • Orificios de muestreo S·O·S
  • Asignación para protección contra vandalismo para los compartimentos de fluidos y la caja de batería

D6T (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Equipos opcionales

TREN DE FUERZA
  • Drenajes ecológicos del tren de fuerza
  • Ventilador con reversión automática
  • Sistema de cambio de aceite del tren de fuerza
  • Sistema de combustible con llenado rápido
  • Antefiltro de turbina con rejilla
  • Protector térmico, incluido un CEM (Clean Emissions Module, Módulo de Emisiones Limpias) aislado

TREN DE RODAJE
  • Configuraciones de tren de rodaje de servicio pesado: - Máquinas XL - Máquinas XW - Máquinas LGP - Máquinas XL VPAT - Máquinas XW VPAT - Máquinas LGP VPAT
  • Pares de cadenas (bastidor de rodillos XL VPAT, 41 secciones): - Servicio extremo (HD) 560 mm (22") - Servicio extremo (SystemOne) 560 mm (22") - Servicio extremo (SystemOne) 610 mm (24"), desplazamiento - Servicio extremo (SystemOne) 560 mm (22"), agujero central - Servicio extremo (SystemOne) 610 mm (24"), con sujeción descentrada
  • Pares de cadenas (bastidor de rodillos XL sin VPAT, 41 secciones): - Servicio extremo (HD) 560 mm (22") - Servicio extremo (SystemOne) 560 mm (22") - Servicio moderado (SystemOne) 610 mm (24") - Servicio moderado (HD) 610 mm (24") - Servicio extremo (SystemOne) 610 mm (24") - Servicio extremo (SystemOne) 610 mm (24"), con sujeción - Servicio extremo (HD) 610 mm (24"), no trapezoidal - Servicio extremo (SystemOne) 560 mm (22"), agujero central - Servicio extremo (HD) 610 mm (24"), trapezoidal
  • Pares de cadenas (bastidor de rodillos XW VPAT de 45 secciones): - Servicio extremo (SystemOne) 610 mm, 710 mm (24", 28") - Servicio extremo (SystemOne) 610 mm (24"), con sujeción - Servicio moderado 790 mm (31"), descentrado, no trapezoidal - Servicio moderado (HD) 610 mm (24") - Servicio extremo (HD) 610 mm (24"), no trapezoidal - Servicio moderado (HD) 710 mm (28"), no trapezoidal - Servicio moderado (HD) 710 mm (28"), agujero central - Servicio moderado (SystemOne) 710 mm (28"), con sujeción
  • Pares de cadenas (bastidor de rodillos XW sin VPAT, 41 secciones): - Servicio extremo (SystemOne) 610 mm (24") - Servicio extremo (SystemOne) 610 mm (24"), con sujeción - Servicio extremo (HD) 760 mm (30"), no trapezoidal - Servicio extremo (SystemOne) 760 mm (30") - Servicio extremo (HD) 610 mm (24"), no trapezoidal - Servicio moderado (SystemOne) 710 mm (28") - Servicio extremo (HD) 760 mm (30") - Servicio moderado (HD) 760 mm (30"), no trapezoidal - Servicio extremo (SystemOne) 760 mm (30"), agujero central
  • Pares de cadenas (bastidor de rodillos LGP VPAT, 45 secciones): - Servicio moderado (HD)790 mm (31"), descentrado - Servicio extremo (SystemOne)790 mm (31"), descentrado - Servicio moderado (HD)915 mm (36") - Servicio extremo (SystemOne)915 mm (36")
  • Pares de cadenas (bastidor de rodillos LGP sin VPAT, 45 secciones): - Servicio extremo (SystemOne) 760 mm (30"), agujero central - Servicio extremo (HD) 760 mm (30"), trapezoidal - Servicio extremo (SystemOne) 915 mm (36"), agujero central - Servicio extremo (HD) 915 mm (36"), trapezoidal - Autolimpiador (HD) 990 mm (39")

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Configuración de control: desgarrador (sin VPAT)
  • Configuración de control: desgarrador (con VPAT)
  • Configuración de control: cabrestante
  • Configuración de control: desgarrador o cabrestante
  • Configuración de control: remolque hidráulico del implemento

MOTORES DE ARRANQUE, BATERÍAS Y ALTERNADORES
  • Alternador de 150 A
  • Alternador de 150 A con conductos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Motor de arranque de servicio pesado

SISTEMA ELÉCTRICO
  • 6 luces, básico
  • 10 luces, especial
  • Interruptor de desconexión de montaje a distancia

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado montado en la ROPS
  • Cámara de visión trasera
  • Configuración de techo (OROPS, Open Rollover Protective Structure, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelcos) con asiento cubierto de vinilo con suspensión mecánica
  • Vidrio con paneles dobles y antefiltro
  • Escalones y pasamanos de servicio pesado (sin VPAT)
  • Agarraderas de servicio pesado con hoja VPAT

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
  • Listos para instalación de AccuGrade

PROTECTORES
  • Protector trasero del tractor
  • Protectores de almeja del mando final
  • Protector de los sellos del mando final
  • Protector de los sellos de la rueda loca
  • Configuración de protector de servicio pesado
  • Enganche delantero
  • Rejilla de la parte trasera de la cabina
  • Rejilla de la parte trasera en la configuración de techo
  • Configuración de protectores contra ramas
  • Dispositivo de remolque de gancho de tiro

CONFIGURACIONES DEL PROTECTOR GUÍA DE LA CADENA (SystemOne)
  • Guía de cadena de servicio moderado
  • Protector/guía de cadena de longitud completa

OTROS ACCESORIOS
  • Contrapesos y barras de tiro
  • Contrapeso trasero
  • Contrapeso de bloque trasero
  • Contrapeso adicional
  • Barra de tiro corta y rígida
  • Barra de tiro larga y rígida

CONFIGURACIONES DE CABRESTANTE
  • Configuración de Cabrestante PA56 de velocidad estándar
  • Configuración de Cabrestante PA56 de velocidad lenta
  • Guíacables de 3 rodillos
  • Cuarto rodillo

HOJAS
  • Tractor topador VPAT XL
  • Tractor topador VPAT XW
  • Tractor topador VPAT LGP
  • 6SU XL
  • 6SU XL ARO
  • 6SU XL, relleno sanitario
  • 6SU XW
  • 6SU XW ARO
  • 6SU XW, relleno sanitario
  • 6A XL
  • 6A XW
  • 6A LGP
  • 6S LGP
  • 6S LGP ARO
  • 6S LGP, relleno sanitario

HERRAMIENTA DE CORTE
  • Desgarrador de vástagos múltiples
  • Diente del desgarrador de vástagos múltiples
  • 1 vástago de diente recto
  • Conjunto de 2 dientes rectos
  • Conjunto de 3 dientes rectos

VARIOS
  • Grupo de sellos
  • Grupo de sellos: VPAT